| AVVERTENZA | |
|
Prima di utilizzare un liquido, leggere attentamente tutte le relative schede con i dati di sicurezza del materiale (MSDS,
Material Safety Data Sheets) e le etichette con le avvertenze applicate sui contenitori. I liquidi possono essere pericolosi
e provocare lesioni gravi alle persone.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Non puntare la termocamera, con o senza copriobiettivo, verso fonti ad intensa emissione di energia, ad esempio apparecchiature
che emettono radiazioni laser o il sole. Ciò potrebbe compromettere la precisione del rilevamento dei dati da parte della
termocamera e danneggiare il sensore.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Non utilizzare la termocamera a una temperatura superiore a +50 °C, salvo diversamente indicato nella documentazione utente
o nei dati tecnici. Le temperature elevate possono danneggiarla.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Non utilizzare solventi o liquidi simili sulla termocamera, sui cavi o altri elementi. La batteria potrebbe danneggiarsi
e provocare lesioni alle persone.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Quando si pulisce l'obiettivo ad infrarossi, procedere con cautela. L'obiettivo è dotato di un rivestimento antiriflesso
che si danneggia facilmente, causando il danneggiamento dell'obiettivo.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Durante la pulizia dell'obiettivo ad infrarossi, non esercitare una forza eccessiva perché potrebbe danneggiare il rivestimento
antiriflesso.
|
|
| Nota | |
|
La classe di protezione è valida solo quando tutte le aperture della termocamera sono sigillate dagli appositi coperchi,
sportellini e cappucci. Ciò vale per i vani della memoria, delle batterie e dei connettori.
|
|