|
概要 |
|
|---|---|
|
新しく発売された FLIR の TG130 イメージング赤外線 (IR)
温度計は、シングル スポット赤外線温度計と、定評ある FLIR の赤外線カメラのギャップを埋める製品です。TG130 には FLIR
の独自技術である Lepton マイクロ赤外線カメラが装備されており、問題が発生する可能性のある箇所と焦点を合わせるべきスポットを示します。
FLIR TG130 は熱パターンを表示するとともに、確実に温度を測定します。メニューには直観的なアイコンが採用されているため、使い方も簡単です。
|
|
|
主な特長
|
|
|
|
|
画像および光学データ |
|
|---|---|
|
赤外線分解能
|
80 × 60 ピクセル
|
|
サーマル感度/NETD
|
150 mK 未満
|
|
視野 (FOV)
|
55° × 43°
|
|
最小フォーカス距離
|
0.1 m
|
|
画像周波数
|
9 Hz
|
|
フォーカス
|
フォーカス フリー
|
|
検出素子データ |
|
|---|---|
|
検出素子タイプ
|
焦点面アレイ (FPA)、非冷却マイクロボロメーター
|
|
スペクトル領域
|
8 ~ 14 μm
|
|
画像表示 |
|
|---|---|
|
ディスプレイ
|
1.8 インチ TFT LCD
|
|
測定 |
|
|---|---|
|
対象物温度レンジ
|
–10 ~ +150°C
|
|
測定分析 |
|
|---|---|
|
中心スポット
|
あり
|
|
カラー パレット
|
アイアン
|
|
設定 |
|
|---|---|
|
温度の単位
|
スイッチで °C または °F を選択可能
|
|
放射率補正
|
なし
|
|
電源システム |
|
|---|---|
|
バッテリー タイプ
|
3 × 単四 (LR03) 電池
|
|
バッテリー動作時間
|
4 時間連続スキャン
|
|
電源管理
|
5 分間固定
|
|
環境データ |
|
|---|---|
|
動作温度レンジ
|
–10 ~ +45°C
|
|
保管温度範囲
|
–40 ~ +70°C
|
|
湿度 (動作、保管)
|
IEC 60068-2-30 / 24 時間、95% 相対湿度、25 ~
40°C / 2 サイクル
|
|
EMC
|
|
|
磁界
|
EN 61000-4-8
|
|
保護構造
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
衝撃
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
振動
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
落下
|
2 m からの落下に耐久
|
|
安全性
|
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1
|
|
物理データ |
|
|---|---|
|
カメラ重量 (バッテリー込み)
|
0.21 kg
|
|
カメラ サイズ (長さ × 幅 × 高さ)
|
169 mm × 113 mm × 48 mm
|
|
カラー
|
黒
|
|
材料
|
PC-ABS、TPU
|
|
配送情報 |
|
|---|---|
|
梱包、タイプ
|
ダンボール箱
|
|
同梱物
|
|
|
EAN-13
|
7332558010884
|
|
UPC-12
|
845188011635
|
|
原産国
|
中国
|