9  기술 데이터

9.1  온라인 시야각 계산기

모든 렌즈 카메라 조합에 대한 시야각표를 보려면 http://support.flir.com을 방문하여 카메라 시리즈 사진을 클릭하십시오.

9.2  기술 데이터에 관한 참고 사항

FLIR Systems는 사전 통지 없이 언제든지 사양을 변경할 권리가 있습니다. 최근 변경 내용은 http://support.flir.com을 참조하십시오.

9.3  신뢰할 수 있는 버전에 관한 참고 정보

이 출판물의 신뢰할 수 있는 버전은 영어입니다. 번역 오류 때문에 차이가 발생한 경우 영문 텍스트가 우선시됩니다.
늦은 변경 내용은 먼저 영어로 시행됩니다.

9.4  FLIR TG130 (Global)‎

P/N: 74401-0104
Rev.: 28901

일반 설명

 
FLIR의 새 TG130 이미징 적외선(IR)‎ 온도계는 단일 스팟 IR 온도계와 FLIR의 레전드급 열화상 카메라를 연결해줍니다. 또한 FLIR TG130에는 FLIR의 독점 Lepton 저온 카메라가 탑재되어 있어 잠재적인 문제 발생 원인과 조준해야 할 스팟을 알려줍니다.
FLIR TG130을 통해 열 패턴을 확인하고 온도를 정확하게 측정할 수 있으며,‎ 직관적인 아이콘을 사용하는 메뉴를 통해 간편하게 작동시킬 수 있습니다.
주요 기능
  • 열 확인 및 신속한 문제 해결
  • 온도 측정 부분 인지
  • 특별한 교육이 요구되지 않는 손쉬운 사용성
  • 가방에 휴대하기 간편한 우수한 휴대성
  • 강력하고 안정적인 성능

이미징 및 광학 데이터

 
IR 해상도
80 × 60픽셀
열감도/NETD
< 150mK
시야각(FOV)‎
55° × 43°
최단 초점 거리
0.1 m
영상 주파수
9Hz
초점
자동 초점

감지기 데이터

 
감지기 유형
초점평면 배열(FPA)‎,‎ 비냉각 마이크로 볼로미터
스펙트럼 범위
8~14μm

이미지 표현

 
디스플레이
1.8in. TFT LCD

측정

 
물체 온도 범위
–10~+‎150°C

측정 분석

 
중앙 스팟
색상 팔레트
아이언

설정

 
온도 단위
스위치로 선택 가능(°C 또는 °F)‎
방사율 수정
아니요

전원 시스템

 
배터리 유형
AAA(LR03)‎ 3개
배터리 사용 시간
4시간 지속 가능한 스캐닝
전원 관리
고정됨(5분)‎

환경 데이터

 
작동 온도 범위
–10~+‎45°C
스토리지 온도 범위
–40~+‎70°C
습도(작동 및 스토리지)‎
IEC 60068-‎2-‎30/24시간,‎ 95% 상대 습도,‎ 25~40°C/2사이클
EMC
  • WEEE 2012/19/EC
  • RoHs 2011/65/EC
  • C-‎Tick
  • EN 61000-‎6-‎3
  • EN 61000-‎6-‎2
  • FCC 47 CFR Part 15 Class B
자기장
EN 61000-‎4-‎8
캡슐화
IP 40(IEC 60529)‎
쇼크
25g(IEC 60068-‎2-‎29)‎
진동
2 g(IEC 60068-‎2-‎6)‎
낙하
2m로 설계됨
안전
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-‎1

물리적 데이터

 
카메라 무게(배터리 포함)‎
0.21kg
카메라 크기(L × W × H)‎
169mm × 113mm × 48mm
색상
검정색
재질
PC-‎ABS,‎ TPU

배송 정보

 
포장,‎ 유형
카드보드 상자
내용 목록
  • 이미징 IR 온도계
  • 인쇄물
  • 랜야드
  • AAA(LR03)‎ 배터리 3개
EAN-‎13
7332558010884
UPC-‎12
845188011635
원산지
중국