9  Tekniske data

9.1  Synsfeltkalkulator på nett

Gå til http://support.flir.com og klikk på bildet av kameraseriene for å vise tabeller over synsfelt for alle kombinasjoner av linser og kameraer.

9.2  Merknad om tekniske data

FLIR Systems forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner når som helst og uten forvarsel. Se http://support.flir.com for de nyeste endringene.

9.3  Merknad om autoritative versjoner

Den autoritative versjonen av denne publikasjonen er den engelske. Hvis det skulle oppstå avvik på grunn av oversettelsesfeil,‎ har den engelske teksten forrang.
Senere endringer implementeres først på engelsk.

9.4  FLIR TG130 (Global)‎

P/N: 74401-0104
Rev.: 28901

Generell beskrivelse

 
FLIRs nye infrarødtermometer TG130 for avbildning fyller tomrommet mellom enkeltpunkts IR-‎termometre og FLIRs legendariske termokameraer. FLIR TG130 er utstyrt med FLIRs eksklusive mikrotermokamera Lepton,‎ og det viser deg hvor problemer kan oppstå samt hva punktet skal rettes mot.
FLIR TG130 lar deg se varmemønstre,‎ slik at du kan foreta temperaturmålinger på en pålitelig måte. Menyen bruker intuitive ikoner,‎ noe som gjør instrumentet brukervennlig.
Nøkkelfunksjoner
  • Se varmen – gjør feilsøkingen raskere.
  • Vit hvor temperaturmålingene skal foretas.
  • Svært brukervennlig instrument – ingen spesiell opplæring nødvendig.
  • Bærbart – får plass i en full verktøyveske.
  • Robust og pålitelig.

Bildedata og optiske data

 
IR-‎oppløsning
80 × 60 piksler
Varmefølsomhet/NETD
< 150 mK
Synsfelt
55° × 43°
Minste fokusavstand
0,‎1 m
Bildefrekvens
9 Hz
Fokus
Fokusfri

Detektordata

 
Detektortype
Fokusplantype (FPA)‎,‎ ukjølt mikrobolometer
Spektralområde
8–14 μm

Bildepresentasjon

 
Skjerm
1,‎8 -‎tommers TFT LCD

Mål

 
Objekttemperaturområder
–10 til 150 °C

Måleanalyse

 
Senterpunkt
Ja
Fargepaletter
Jern

Oppsett

 
Temperatureenhet
Kan velges med bryter: °C eller °F
Emissivitetskorrigering
Nei

Strømforsyning

 
Batteritype
3 × AAA (LR03)‎
Batteriets driftstid
4 timer kontinuerlig skanning
Strømstyring
Fast: 5 min.

Omgivelsesdata

 
Driftstemperaturområde
–10 til 45 °C
Temperaturområde for oppbevaring
–40 til 70 °C
Fuktighet (drift og oppbevaring)‎
IEC 60068-‎2-‎30 / 24 timer,‎ 95 % relativ fuktighet,‎ 25–40 °C / 2 sykluser
EMC
  • WEEE 2012/19/EF
  • RoHs 2011/65/EF
  • C-‎Tick
  • EN 61000-‎6-‎3
  • EN 61000-‎6-‎2
  • FCC 47 CFR,‎ del 15,‎ klasse B
Magnetfelt
EN 61000-‎4-‎8
Innkapsling
IP 40 (IEC 60529)‎
Støt
25 g (IEC 60068-‎2-‎29)‎
Vibrasjon
2 g (IEC 60068-‎2-‎6)‎
Fall
Konstruert for 2 m
Sikkerhet
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-‎1

Fysiske data

 
Kameravekt,‎ inkl. batteri
0,‎21 kg
Batteristørrelse (L × B × H)‎
169 × 113 × 48 mm
Farge
Svart
Materiale
PC-‎ABS,‎ TPU

Forsendelsesinformasjon

 
Emballasje,‎ type
Pappkartong
Liste over innhold
  • IR-‎termometer for avbildning
  • Trykt dokumentasjon
  • Festesnor
  • 3 × AAA-‎batterier (LR03)‎
EAN-‎13
7332558010884
UPC-‎12
845188011635
Opprinnelsesland
Kina