12  Toepassingsvoorbeelden

12.1  Vocht-‎ en waterschade

12.1.1  Algemeen

Vocht-‎ en waterschade in een huis zijn vaak te detecteren met behulp van een infraroodcamera. Dit komt doordat het beschadigde gebied enerzijds andere warmtegeleidende eigenschappen heeft dan het omringende materiaal en anderzijds een andere thermische capaciteit voor de opslag van warmte.
Er zijn veel factoren die een rol spelen bij de manier waarop vocht-‎ of waterschade in een infraroodbeeld wordt weergegeven.
De opwarming en afkoeling van deze delen vindt bijvoorbeeld met verschillende snelheden plaats,‎ afhankelijk van het materiaal en de tijd van de dag. Daarom is het van belang om ook andere methodes te gebruiken om te controleren op vocht-‎ of waterschade.

12.1.2  Figuur

In het onderstaande beeld ziet u aanzienlijke waterschade in een buitenmuur,‎ waarbij het water door een onjuist geplaatste lekdorpel bij een raam de buitenste bekleding is binnengedrongen.
Graphic

12.2  Slecht contact in contactdoos

12.2.1  Algemeen

Afhankelijk van het type aansluiting van een contactdoos kan een onjuist aangesloten draad tot een plaatselijke temperatuurstijging leiden. Deze temperatuurstijging wordt veroorzaakt door het kleinere contactoppervlak tussen het aansluitpunt van de ingaande draad en de contactdoos en kan tot een elektrische brand leiden.
De constructie van contactdozen kan van fabrikant tot fabrikant aanzienlijk verschillen. Hierdoor kunnen verschillende defecten in een contactdoos er op een infraroodbeeld hetzelfde uitzien.
Lokale temperatuurstijgingen kunnen ook worden veroorzaakt door slecht contact tussen draad en contactdoos of door verschillende belastingen.

12.2.2  Figuur

Op het beeld ziet u een aansluiting van een kabel op een contactdoos waarbij een slecht contact in de aansluiting heeft geleid tot een lokale temperatuurstijging.
Graphic

12.3  Geoxideerde contactdoos

12.3.1  Algemeen

Afhankelijk van het type contactdoos en de omgeving waarin deze is geplaatst,‎ kan er oxidevorming plaatsvinden op de contactvlakken van de contactdoos. Deze oxiden kunnen tot lokaal verhoogde weerstanden leiden als de contactdoos belast wordt. Op een infraroodbeeld is dit zichtbaar als een lokale temperatuurstijging.
De constructie van contactdozen kan van fabrikant tot fabrikant aanzienlijk verschillen. Hierdoor kunnen verschillende defecten in een contactdoos er op een infraroodbeeld hetzelfde uitzien.
Lokale temperatuurstijgingen kunnen ook worden veroorzaakt door slecht contact tussen draad en contactdoos of door verschillende belastingen.

12.3.2  Figuur

Het beeld laat een reeks zekeringen zien waarbij één zekering een verhoogde temperatuur heeft op de contactvlakken tegen de zekeringhouder. Vanwege het blanke metaal van de zekeringhouder is de temperatuurstijging daar niet zichtbaar,‎ maar wel op het keramische materiaal van de zekering.
Graphic

12.4  Isolatiefouten

12.4.1  Algemeen

Isolatiefouten kunnen ertoe leiden dat isolatie in de loop van de tijd volume kwijtraakt en daardoor de holle ruimte in een buitenmuur niet meer volledig vult.
Met een infraroodcamera kunt u deze isolatiefouten zien,‎ doordat ze andere warmtegeleidende eigenschappen hebben dan delen met correct aangebrachte isolatie en/of het gebied laten zien waar er lucht binnendringt in het geraamte van het gebouw.
Bij inspectie van een gebouw moet het temperatuurverschil tussen de binnen-‎ en de buitenkant minimaal 10 °C zijn. Stijlen,‎ waterleidingen,‎ betonnen pilaren e.d. kunnen er op een infraroodbeeld hetzelfde uitzien als isolatiefouten. Van nature zijn ook kleine verschillen mogelijk.

12.4.2  Figuur

In het onderstaande beeld ontbreekt er isolatie in de dakconstructie. Door het ontbreken van isolatie is er lucht in de dakconstructie binnengedrongen,‎ die er op het infraroodbeeld zodoende anders uitziet.
Graphic

12.5  Tocht

12.5.1  Algemeen

Tocht komt voor onder plinten,‎ rond deur-‎ en raamkozijnen en boven plafondlijsten. Dit type tocht is vaak te zien met een infraroodcamera doordat een koelere luchtstroom het omringende oppervlak afkoelt.
Als u op zoek gaat naar tocht in een huis,‎ moet de druk in het huis onder de atmosferische druk liggen. Sluit alle deuren,‎ ramen en ventilatiekanalen en laat de afzuigkap een tijdje lopen voordat u de infraroodbeelden maakt.
Een infraroodbeeld van tocht laat vaak een typisch stromingspatroon zien. In het onderstaande beeld is dit stromingspatroon duidelijk zichtbaar.
Onthoud ook dat tocht verborgen kan blijven door de warmte van vloerverwarming.

12.5.2  Figuur

In het onderstaande beeld ziet u een plafondluik waar een onjuiste installatie tot een sterke tochtstroom heeft geleid.
Graphic