11  De camera reinigen

11.1  Camerahuis,‎ kabels en andere onderdelen

11.1.1  Vloeistoffen

Gebruik een van de volgende vloeistoffen:
  • Warm water
  • Een mild reinigingsmiddel

11.1.2  Materiaal

Een zachte doek

11.1.3  Procedure

Volg deze procedure:

Doop de doek in de vloeistof.

Wring de doek uit om de overtollige vloeistof te verwijderen.

Reinig het onderdeel met de doek.

11.2  Infraroodlens

11.2.1  Vloeistoffen

Gebruik een van de volgende vloeistoffen:
  • Een commerciële lensreinigingsvloeistof met meer dan 30% isoprpoyl-‎alcohol.
  • 96% ethylethanol (C2H5OH)‎.

11.2.2  Materiaal

Watje

11.2.3  Procedure

Volg deze procedure:

Doop het watje in de vloeistof.

Knijp het watje uit om de overtollige vloeistof te verwijderen.

Reinig de lens maar één keer en gooi het watje weg.