1  Disclaimers

1.1  Wettelijke disclaimer

Alle producten van FLIR Systems zijn voor een periode tot één (1)‎ jaar na de oorspronkelijke verkoopdatum gegarandeerd tegen materiaal-‎ en productiefouten,‎ mits de producten op normale wijze en in overeenstemming met de instructies van FLIR Systems zijn bewaard,‎ gebruikt en onderhouden.
FLIR Systems garandeert dat alle geproduceerde infraroodcamera's zonder koeling voor een periode van twee (2)‎ jaar na de leverdatum van de oorspronkelijke aankoop vrij zijn van materiaal-‎ en productiefouten,‎ mits dergelijke producten op normale wijze en in overeenstemming met de instructies van FLIR Systems zijn bewaard,‎ gebruikt en onderhouden,‎ en mits de camera binnen 60 dagen na de oorspronkelijke aanschaf is geregistreerd.
FLIR Systems garandeert dat alle geproduceerde detectoren voor infraroodcamera's zonder koeling voor een periode van tien (10)‎ jaar na de leverdatum van de oorspronkelijke aankoop vrij zijn van materiaal-‎ en productiefouten,‎ mits dergelijke producten op normale wijze en in overeenstemming met de instructies van FLIR Systems zijn bewaard,‎ gebruikt en onderhouden,‎ en mits de camera binnen 60 dagen na de oorspronkelijke aanschaf is geregistreerd.
Producten van andere producenten dan FLIR Systems die zijn opgenomen in systemen die door FLIR Systems zijn geleverd aan de oorspronkelijke koper,‎ vallen alleen onder de garantie,‎ indien van toepassing,‎ van de betreffende leverancier en FLIR Systems draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke producten.
De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar. Zij geldt niet voor producten die blootgesteld zijn geweest aan verkeerd gebruik,‎ verwaarlozing,‎ ongelukken of abnormale gebruiksomstandigheden. Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie.
Bij een defect in een product dat onder deze garantie valt,‎ moet het product niet verder worden gebruikt om verdere schade te voorkomen. De koper zal elk defect onmiddellijk melden aan FLIR Systems,‎ anders is deze garantie niet van toepassing.
Als na onderzoek blijkt dat het product materiaal-‎ of productiefouten bevat,‎ zal FLIR Systems naar eigen inzicht het product gratis repareren of vervangen,‎ mits het product binnen de genoemde periode van één jaar is geretourneerd aan FLIR Systems.
FLIR Systems heeft geen andere verplichtingen of aansprakelijkheid bij defecten dan hierboven uiteengezet.
Er wordt geen andere garantie gegeven of geïmpliceerd. FLIR Systems wijst specifiek de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel af.
FLIR Systems is niet aansprakelijk voor enige directe,‎ indirecte,‎ speciale of bijkomende schade of verliezen of gevolgschade of -‎verliezen,‎ op basis van hetzij een contract,‎ hetzij een onrechtmatige daad hetzij enige andere wettelijke theorie.
Op deze garantie is het Zweedse recht van toepassing.
Alle geschillen,‎ onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit dan wel verband houdend met deze garantie worden in laatste instantie beslecht overeenkomstig de regels van het 'Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce'. De plaats van arbitrage is Stockholm. Bij de arbitrageprocedures dient het Engels als voertaal te worden gebruikt.

1.2  Gebruiksstatistieken

FLIR Systems behoudt zich het recht voor anonieme gebruikersstatistieken te verzamelen ter verbetering van de kwaliteit van onze software en services.

1.3  Registerwijzigingen

De registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel wordt automatisch gewijzigd in niveau 2 als de FLIR Camera Monitor-‎service detecteert dat er een FLIR-‎camera via een USB-‎kabel met de computer is verbonden. De wijziging wordt alleen toegepast als de camera een externe netwerkservice implementeert die aanmelden via het netwerk ondersteunt.

1.4  Overheidsvoorschriften VS

Dit product is mogelijk onderworpen aan Amerikaanse exportvoorschriften. Vragen kunt u sturen naar [email protected].

1.5  Copyright

© 2015,‎ FLIR Systems,‎ Inc. Alle rechten wereldwijd voorbehouden. Geen enkel deel van de software,‎ inclusief de broncode,‎ mag worden gereproduceerd,‎ verzonden,‎ overgezet of vertaald in enige taal of computertaal,‎ in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook (elektronisch,‎ magnetisch,‎ optisch,‎ handmatig of anderszins)‎,‎ zonder toestemming vooraf van FLIR Systems.
De documentatie mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd,‎ gefotokopieerd,‎ gereproduceerd,‎ vertaald of verzonden naar een elektronisch medium of een door een machine leesbare vorm zonder schriftelijke toestemming vooraf van FLIR Systems.
Namen en merken die voorkomen op de producten in deze publicatie zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van FLIR Systems en/of zijn dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken,‎ handelsnamen of bedrijfsnamen waarnaar in deze publicatie wordt verwezen,‎ worden uitsluitend gebruikt ter identificatie en zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

1.6  Kwaliteitsbewaking

Het systeem voor kwaliteitsbeheer waarbinnen deze producten zijn ontwikkeld en geproduceerd is gecertificeerd volgens de ISO 9001-‎norm.
FLIR Systems is voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen; daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in alle producten.

1.7  Patenten

Eén of meerdere van de volgende octrooien en/of ontwerp-‎octrooien kunnen van toepassing zijn op de producten en/of andere functies. Ook kunnen aanvullende verleende octrooien en/of gedeponeerde ontwerp-‎octrooien van toepassing zijn.
000279476-‎0001; 000439161; 000499579-‎0001; 000653423; 000726344; 000859020; 001106306-‎0001; 001707738; 001707746; 001707787; 001776519; 001954074; 002021543; 002058180; 002249953; 002531178; 0600574-‎8; 1144833; 1182246; 1182620; 1285345; 1299699; 1325808; 1336775; 1391114; 1402918; 1404291; 1411581; 1415075; 1421497; 1458284; 1678485; 1732314; 2106017; 2107799; 2381417; 3006596; 3006597; 466540; 483782; 484155; 4889913; 5177595; 60122153.2; 602004011681.5-‎08; 6707044; 68657; 7034300; 7110035; 7154093; 7157705; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 7544944; 7667198; 7809258 B2; 7826736; 8,‎153,‎971; 8,‎823,‎803; 8,‎853,‎631; 8018649 B2; 8212210 B2; 8289372; 8354639 B2; 8384783; 8520970; 8565547; 8595689; 8599262; 8654239; 8680468; 8803093; D540838; D549758; D579475; D584755; D599,‎392; D615,‎113; D664,‎580; D664,‎581; D665,‎004; D665,‎440; D677298; D710,‎424 S; D718801; DI6702302-‎9; DI6903617-‎9; DI7002221-‎6; DI7002891-‎5; DI7002892-‎3; DI7005799-‎0; DM/057692; DM/061609; EP 2115696 B1; EP2315433; SE 0700240-‎5; US 8340414 B2; ZL 201330267619.5; ZL01823221.3; ZL01823226.4; ZL02331553.9; ZL02331554.7; ZL200480034894.0; ZL200530120994.2; ZL200610088759.5; ZL200630130114.4; ZL200730151141.4; ZL200730339504.7; ZL200820105768.8; ZL200830128581.2; ZL200880105236.4; ZL200880105769.2; ZL200930190061.9; ZL201030176127.1; ZL201030176130.3; ZL201030176157.2; ZL201030595931.3; ZL201130442354.9; ZL201230471744.3; ZL201230620731.8.

1.8  EULA Terms

  • You have acquired a device (“INFRARED CAMERA”)‎ that includes software licensed by FLIR Systems AB from Microsoft Licensing,‎ GP or its affiliates (“MS”)‎. Those installed software products of MS origin,‎ as well as associated media,‎ printed materials,‎ and “online” or electronic documentation (“SOFTWARE”)‎ are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed,‎ not sold. All rights reserved.
  • IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA”)‎,‎ DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD,‎ PROMPTLY CONTACT FLIR Systems AB FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S)‎ FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE,‎ INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE,‎ WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT)‎.
  • GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:
    • You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
    • NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. FLIR Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE,‎ AND MS HAS RELIED UPON FLIR Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
    • NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided “AS IS” and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY,‎ PERFORMANCE,‎ ACCURACY,‎ AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE)‎ IS WITH YOU. ALSO,‎ THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE,‎ THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM,‎ AND ARE NOT BINDING ON,‎ MS.
    • No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW,‎ MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT,‎ SPECIAL,‎ CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.$250.00)‎.
    • Limitations on Reverse Engineering,‎ Decompilation,‎ and Disassembly. You may not reverse engineer,‎ decompile,‎ or disassemble the SOFTWARE,‎ except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
    • SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device,‎ and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade,‎ any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.
    • EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE,‎ including the U.S. Export Administration Regulations,‎ as well as end-‎user,‎ end-‎use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see http://www.microsoft.com/exporting/.

1.9  EULA Terms

Qt4 Core and Qt4 GUI,‎ Copyright ©2013 Nokia Corporation and FLIR Systems AB. This Qt library is a free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License,‎ or (at your option)‎ any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful,‎ but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License,‎ http://www.gnu.org/licenses/lgpl-‎2.1.html. The source code for the libraries Qt4 Core and Qt4 GUI may be requested from FLIR Systems AB.