9  Technische gegevens

9.1  Online gezichtsveldcalculator

Ga naar http://support.flir.com en klik op de foto van de cameraserie voor gezichtsveldtabellen voor alle lens-‎cameracombinaties.

9.2  Opmerking over de technische gegevens

FLIR Systems behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties te wijzigen. Ga naar http://support.flir.com voor de nieuwste wijzigingen.

9.3  Opmerking over de gezaghebbende versies

De gezaghebbende versie van deze publicatie is de Engelse versie. In het geval van afwijkingen ten gevolge van vertaalfouten,‎ prevaleert de Engelse tekst.
Eventuele late wijzigingen worden eerst in de Engelse versie geïmplementeerd.

9.4  FLIR TG130 (Global)‎

P/N: 74401-0104
Rev.: 28901

Algemene beschrijving

 
Met de nieuwe TG130 infraroodbeeldthermometer wordt de kloof tussen eenpunts-‎infraroodthermometers en de legendarische warmtebeeldcamera's van FLIR overbrugd. De FLIR TG130 is uitgerust met de exclusieve Lepton micro-‎warmtebeeldcamera van FLIR en laat zien waar zich mogelijke problemen kunnen voordoen en waar u uw meting op moet richten.
De FLIR TG130 stelt u in staat warmtepatronen te zien en betrouwbare temperaruurmetingen te verrichten. Dankzij de intuïtieve menupictogrammen is de bediening eenvoudig.
Belangrijkste kenmerken en functies
  • Zie de warmte en spoor problemen sneller op.
  • Weet waar u de temperatuur moet meten.
  • Meteen aan de slag; geen speciale training nodig.
  • Handzaam formaat; past in een volle gereedschapstas.
  • Robuust en betrouwbaar.

Beelden en optische gegevens

 
IR-‎resolutie
80 × 60 pixels
Thermische gevoeligheid/NETD
< 150 mK
Beeldveld (FOV)‎
55° × 43°
Minimale focusafstand
0,‎1 m
Beeldfrequentie
9 Hz
Focus
Zonder scherpstellen

Detectorgegevens

 
Detectortype
Focal Plane Array (FPA)‎,‎ ongekoelde microbolometer
Spectraal bereik
8–14 μm

Beeldweergave

 
Display
1,‎8-‎inch TFT LCD

Meting

 
Objecttemperatuurbereik
–10 tot +‎150 °C

Meetanalyse

 
Middelpunt
Ja
Kleurenpaletten
IJzer

Instelling

 
Temperatuureenheid
Selecteerbaar met schakelaar; °C of °F
Emissiviteitscorrectie
Nee

Voeding

 
Batterijtype
3 × AAA (LR03)‎
Gebruiksduur batterij
4 uren continu scannen
Energiebeheer
Vast; 5 min.

Omgevingsspecificaties

 
Gebruikstemperatuurbereik
–10 tot +‎45°C
Opslagtemperatuurbereik
–40 tot +‎70°C
Luchtvochtigheid (gebruik en opslag)‎
IEC 60068-‎2-‎30 / 24 uur,‎ 95% relatieve vochtigheid,‎ 25–40 °C / 2 cycli
EMC
  • AEEA 2012/19/EG
  • RoHs 2011/65/EG
  • C-‎Tick
  • EN 61000-‎6-‎3
  • EN 61000-‎6-‎2
  • FCC 47 CFR deel 15 klasse B
Magnetische velden
EN 61000-‎4-‎8
Behuizing
IP 40 (IEC 60529)‎
Schokbestendigheid
25 g (IEC 60068-‎2-‎29)‎
Trillingsbestendigheid
2 g (IEC 60068-‎2-‎6)‎
Valbestendigheid
Ontworpen voor 2 m
Veiligheid
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-‎1

Afmetingen en gewichten

 
Cameragewicht,‎ incl. batterij
0,‎21 kg
Cameragrootte (L × B × H)‎
169 mm × 113 mm × 48 mm
Kleur
Zwart
Materiaal
PC-‎ABS,‎ TPU

Verzendgegevens

 
Verpakking,‎ type
Kartonnen doos
Inhoud
  • IR-‎beeldthermometer
  • Gedrukte documentatie
  • Draagriem
  • 3 × AAA-‎batterijen (LR03)‎
EAN-‎13
7332558010884
UPC-‎12
845188011635
Land van herkomst
China