3  Uwagi dla użytkownika

3.1  Forum użytkownik-‎użytkownik

Nasze forum typu użytkownik-‎użytkownik umożliwia wymianę pomysłów,‎ rozwiązań termowizyjnych i rozwiązywanie problemów w ramach międzynarodowej społeczności użytkowników urządzeń termowizyjnych. Aby odwiedzić forum,‎ przejdź do witryny:

3.2  Kalibracja

Zaleca się oddawanie kamery do kalibracji raz w roku. Informacje na temat miejsca wysyłki kamery do kalibracji można uzyskać w lokalnym biurze sprzedaży.

3.3  Dokładność

Dla uzyskania bardzo dokładnych wyników,‎ przed przystąpieniem do pomiaru temperatury zaleca się odczekać 5 minut od włączenia kamery.

3.4  Utylizacja odpadów elektronicznych

Graphic
Podobnie jak większość produktów elektronicznych także to urządzenie musi zostać zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
Więcej szczegółów można uzyskać od przedstawicieli firmy FLIR Systems.

3.5  Szkolenia

Informacje na temat szkoleń w zakresie termografii można znaleźć w witrynie:

3.6  Aktualizacje dokumentacji

Instrukcje obsługi są aktualizowane kilka razy do roku,‎ a ponadto regularnie publikowane są ważne powiadomienia dotyczące produktów oraz informacje o zmianach.
Aby uzyskać dostęp do najnowszych wersji instrukcji obsługi i najnowszych powiadomień,‎ należy przejść do karty Downloadna stronie:
Rejestracja online trwa kilka minut. Wśród plików do pobrania można znaleźć także najnowsze wersje instrukcji obsługi innych naszych produktów oraz instrukcje obsługi starszych produktów.

3.7  Istotne uwagi dotyczące tego podręcznika

Firma FLIR Systems wydaje podręczniki ogólne dotyczące różnych kamer z danej linii modeli.
Oznacza to,‎ że w ten podręcznik może zawierać opisy i objaśnienia,‎ które nie dotyczą danego modelu kamery.

3.8  Informacja o obowiązujących wersjach

Obowiązująca wersja tej publikacji została sporządzona w języku angielskim. W przypadku rozbieżności na skutek błędów w tłumaczeniu priorytet zachowuje wersja angielska.
Wszelkie najnowsze zmiany są najpierw umieszczane w języku angielskim.