1  Zastrzeżenia

1.1  Nota prawna

Wszystkie produkty wytwarzane przez firmę FLIR Systems są objęte gwarancją dotyczącą wad materiałowych i wad wykonania przez okres jednego (1)‎ roku od daty dostarczenia do pierwszego nabywcy,‎ o ile produkty te były składowane,‎ użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcjami firmy FLIR Systems.
Niechłodzone,‎ ręczne kamery termowizyjne wytwarzane przez firmę FLIR Systems są objęte gwarancją dotyczącą wad materiałowych i wad wykonania przez okres dwóch (2)‎ lat od daty dostarczenia do pierwszego nabywcy,‎ o ile produkty te były przechowywane,‎ użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcjami firmy FLIR Systems oraz pod warunkiem rejestracji kamery w ciągu 60 dni od daty zakupu przez pierwszego nabywcę.
Detektory do niechłodzonych,‎ ręcznych kamer termowizyjnych wytwarzane przez firmę FLIR Systems są objęte gwarancją dotyczącą wad materiałowych i wad wykonania przez okres dziesięciu (10)‎ lat od daty dostarczenia do pierwszego nabywcy,‎ o ile produkty te były przechowywane,‎ użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcjami firmy FLIR Systems oraz pod warunkiem rejestracji kamery w ciągu 60 dni od daty zakupu przez pierwszego nabywcę.
Produkty nie wytworzone przez firmę FLIR Systems,‎ a wchodzące w skład systemów dostarczanych przez firmę FLIR Systems pierwotnemu nabywcy,‎ objęte są wyłącznie gwarancją konkretnego producenta. Firma FLIR Systems nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują tylko pierwotnemu nabywcy i nie podlegają przeniesieniu. Gwarancja nie obejmuje produktów,‎ które były niewłaściwie użytkowane,‎ z którymi obchodzono się niedbale,‎ które uległy wypadkowi lub działały w niewłaściwych warunkach. Części ulegające zużyciu nie są objęte gwarancją.
W razie wystąpienia uszkodzenia objętego niniejszą gwarancją należy zaprzestać użytkowania produktu,‎ aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Pod rygorem unieważnienia gwarancji nabywca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę FLIR Systems o każdym uszkodzeniu.
Firma FLIR Systems,‎ wedle własnego uznania,‎ bezpłatnie naprawi lub wymieni uszkodzony produkt,‎ jeśli w wyniku kontroli okaże się,‎ że posiada on wady materiałowe lub wykonania,‎ i pod warunkiem,‎ że zostanie on zwrócony do firmy FLIR Systems we wspomnianym okresie jednego roku.
Firma FLIR Systems nie ponosi odpowiedzialności za wady inne niż opisane powyżej.
Nie udziela się żadnych innych gwarancji jawnych ani domniemanych. Firma FLIR Systems zrzeka się w szczególności domniemanych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do konkretnych zastosowań.
Firma FLIR Systems nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie,‎ pośrednie,‎ szczególne,‎ przypadkowe lub wynikowe straty lub szkody wynikające z odpowiedzialności kontraktowej lub innej odpowiedzialności prawnej.
Niniejsza gwarancja podlega prawu obowiązującemu w Szwecji.
Jakiekolwiek spory,‎ kontrowersje lub skargi wynikające lub mające związek z niniejszą gwarancją będą ostatecznie rozstrzygane w formie arbitrażu zgodnie z regułami Instytutu Arbitrażu Izby Handlowej w Sztokholmie. Miejscem arbitrażu jest Sztokholm. Językiem stosowanym w postępowaniu arbitrażowym jest język angielski.

1.2  Statystyka użytkowania

Firma FLIR Systems zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowych statystyk użytkowania w celu utrzymania i poprawy jakości oferowanych programów i usług.

1.3  Zmiany w rejestrze

Pozycja rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel zostanie automatycznie zmieniona na poziom 2,‎ jeśli usługa FLIR Camera Monitor wykryje kamerę FLIR podłączoną do komputera za pomocą kabla USB. Zmiana ta zostanie wprowadzona pod warunkiem,‎ że kamera jest wyposażona w zdalną usługę sieciową obsługującą logowanie do sieci.

1.4  Przepisy wydane przez rząd Stanów Zjednoczonych

Niniejszy produkt może podlegać przepisom Stanów Zjednoczonych dotyczącym eksportu. Wszelkie pytania należy kierować na adres [email protected].

1.5  Prawa autorskie

© 2015,‎ FLIR Systems,‎ Inc.. Wszelkie prawa zastrzeżone na całym świecie. Żadna część oprogramowania,‎ w tym kod źródłowy,‎ nie może być powielana,‎ przesyłana,‎ poddawana transkrypcji ani tłumaczona na jakikolwiek język lub język programowania w jakiejkolwiek postaci,‎ przy zastosowaniu jakichkolwiek środków,‎ elektronicznych,‎ optycznych,‎ ręcznie lub w inny sposób,‎ bez uprzedniej pisemnej zgodny firmy FLIR Systems.
Dokumentacji nie wolno kopiować,‎ kserować,‎ powielać,‎ tłumaczyć ani przekształcać do postaci elektronicznej lub maszynowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy FLIR Systems.
Nazwy i oznaczenia umieszczone na produktach są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy FLIR Systems i/lub jej spółek zależnych. Wszelkie inne znaki towarowe,‎ nazwy handlowe i nazwy firm są używane w niniejszej publikacji wyłącznie w celu identyfikacji i stanowią własność odpowiednich właścicieli.

1.6  Zarządzanie jakością

System zarządzania jakością,‎ w ramach którego zostały zaprojektowane i wytworzone niniejsze produkty,‎ uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO 9001.
Firma FLIR Systems kieruje się strategią nieustannego rozwoju,‎ w związku z czym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i udoskonaleń w dowolnym z opisywanych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

1.7  Patenty

Produkty i/lub funkcje mogą być objęte jednym lub kilkoma spośród następujących patentów lub patentów na wzory użytkowe. Dodatkowe zgłoszenia patentowe i/lub zgłoszenia patentów na wzór użytkowy mogą również mieć zastosowanie.
000279476-‎0001; 000439161; 000499579-‎0001; 000653423; 000726344; 000859020; 001106306-‎0001; 001707738; 001707746; 001707787; 001776519; 001954074; 002021543; 002058180; 002249953; 002531178; 0600574-‎8; 1144833; 1182246; 1182620; 1285345; 1299699; 1325808; 1336775; 1391114; 1402918; 1404291; 1411581; 1415075; 1421497; 1458284; 1678485; 1732314; 2106017; 2107799; 2381417; 3006596; 3006597; 466540; 483782; 484155; 4889913; 5177595; 60122153.2; 602004011681.5-‎08; 6707044; 68657; 7034300; 7110035; 7154093; 7157705; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 7544944; 7667198; 7809258 B2; 7826736; 8,‎153,‎971; 8,‎823,‎803; 8,‎853,‎631; 8018649 B2; 8212210 B2; 8289372; 8354639 B2; 8384783; 8520970; 8565547; 8595689; 8599262; 8654239; 8680468; 8803093; D540838; D549758; D579475; D584755; D599,‎392; D615,‎113; D664,‎580; D664,‎581; D665,‎004; D665,‎440; D677298; D710,‎424 S; D718801; DI6702302-‎9; DI6903617-‎9; DI7002221-‎6; DI7002891-‎5; DI7002892-‎3; DI7005799-‎0; DM/057692; DM/061609; EP 2115696 B1; EP2315433; SE 0700240-‎5; US 8340414 B2; ZL 201330267619.5; ZL01823221.3; ZL01823226.4; ZL02331553.9; ZL02331554.7; ZL200480034894.0; ZL200530120994.2; ZL200610088759.5; ZL200630130114.4; ZL200730151141.4; ZL200730339504.7; ZL200820105768.8; ZL200830128581.2; ZL200880105236.4; ZL200880105769.2; ZL200930190061.9; ZL201030176127.1; ZL201030176130.3; ZL201030176157.2; ZL201030595931.3; ZL201130442354.9; ZL201230471744.3; ZL201230620731.8.

1.8  EULA Terms

  • You have acquired a device (“INFRARED CAMERA”)‎ that includes software licensed by FLIR Systems AB from Microsoft Licensing,‎ GP or its affiliates (“MS”)‎. Those installed software products of MS origin,‎ as well as associated media,‎ printed materials,‎ and “online” or electronic documentation (“SOFTWARE”)‎ are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed,‎ not sold. All rights reserved.
  • IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA”)‎,‎ DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD,‎ PROMPTLY CONTACT FLIR Systems AB FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S)‎ FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE,‎ INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE,‎ WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT)‎.
  • GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:
    • You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
    • NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. FLIR Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE,‎ AND MS HAS RELIED UPON FLIR Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
    • NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided “AS IS” and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY,‎ PERFORMANCE,‎ ACCURACY,‎ AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE)‎ IS WITH YOU. ALSO,‎ THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE,‎ THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM,‎ AND ARE NOT BINDING ON,‎ MS.
    • No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW,‎ MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT,‎ SPECIAL,‎ CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.$250.00)‎.
    • Limitations on Reverse Engineering,‎ Decompilation,‎ and Disassembly. You may not reverse engineer,‎ decompile,‎ or disassemble the SOFTWARE,‎ except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
    • SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device,‎ and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade,‎ any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.
    • EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE,‎ including the U.S. Export Administration Regulations,‎ as well as end-‎user,‎ end-‎use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see http://www.microsoft.com/exporting/.

1.9  EULA Terms

Qt4 Core and Qt4 GUI,‎ Copyright ©2013 Nokia Corporation and FLIR Systems AB. This Qt library is a free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License,‎ or (at your option)‎ any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful,‎ but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License,‎ http://www.gnu.org/licenses/lgpl-‎2.1.html. The source code for the libraries Qt4 Core and Qt4 GUI may be requested from FLIR Systems AB.