|
Ogólny opis |
|
|---|---|
|
Nowa kamera termowizyjna na podczerwień
TG130 stanowi łącznik pomiędzy pirometrami i legendarnymi kamerami
termowizyjnymi firmy FLIR. Model FLIR TG130 jest wyposażony w mikrokamerę
termowizyjną z technologią Lepton firmy FLIR, która pokazuje miejsca
potencjalnych problemów i pozwala precyzyjnie skoncentrować swoje
działania.
FLIR TG130 pozwala na obserwację rozkładów
ciepła i wiarygodny pomiar temperatury. W menu wykorzystane zostały
intuicyjne ikony, co ułatwia obsługę urządzenia.
|
|
|
Główne cechy
|
|
|
|
|
Dane obrazowania i optyki |
|
|---|---|
|
Rozdzielczość detektora podczerwieni
|
80 × 60 pikseli
|
|
Czułość termiczna/NETD
|
< 150 mK
|
|
Pole widzenia (FOV)
|
55° × 43°
|
|
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości
|
0,1 m
|
|
Częstotliwość obrazu
|
9 Hz
|
|
Ostrość
|
Bez nastawy ostrości
|
|
Dane czujnika |
|
|---|---|
|
Typ czujnika
|
Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej
(FPA), niechłodzony mikrobolometr
|
|
Zakres spektralny
|
8–14 μm
|
|
Prezentacja obrazu |
|
|---|---|
|
Wyświetlacz
|
Wyświetlacz LCD TFT 1,8 cala
|
|
Pomiar |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur obiektów
|
Od -10 do +150°C
|
|
Analiza pomiaru |
|
|---|---|
|
Punkt środkowy
|
Tak
|
|
Palety kolorów
|
Żelazo
|
|
Konfiguracja |
|
|---|---|
|
Jednostka temperatury
|
Możliwość wyboru za pomocą przełącznika:
°C lub °F
|
|
Korekcja emisyjności
|
Nie
|
|
Układ zasilania |
|
|---|---|
|
Typ akumulatora
|
3 baterie AAA (LR03)
|
|
Czas pracy akumulatora
|
4 godziny ciągłego skanowania
|
|
Zarządzanie energią
|
Stałe; 5 min.
|
|
Dane na temat środowiska |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur pracy
|
Od -10 do +45°C
|
|
Zakres temperatur przechowywania
|
Od -40 do +70°C
|
|
Wilgotność (robocza i przechowywania)
|
IEC 60068-2-30/24 godziny, 95% wilgotności
względnej w temperaturze 25–40°C/2
cykle
|
|
EMC
|
|
|
Pola magnetyczne
|
EN 61000-4-8
|
|
Obudowa
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Wstrząsy
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
Wibracje
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Upadek
|
Zaprojektowany z myślą o 2 m
|
|
Bezpieczeństwo
|
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1
|
|
Dane fizyczne |
|
|---|---|
|
Waga kamery w akumulatorem
|
0,21 kg
|
|
Wymiary kamery (dł. × szer. × wys.)
|
169 mm × 113 mm × 48 mm
|
|
Kolor
|
Czarny
|
|
Materiał
|
PC-ABS, TPU
|
|
Informacje o wysyłce |
|
|---|---|
|
Typ opakowania
|
Pudełko kartonowe
|
|
Lista zawartości
|
|
|
EAN-13
|
7332558010884
|
|
UPC-12
|
845188011635
|
|
Kraj pochodzenia
|
Chiny
|