|
Descrição geral |
|
|---|---|
|
O novo termómetro de infravermelhos TG130
da FLIR faz a ponte entre os termómetros de infravermelhos de ponto
único e as lendárias câmaras termográficas da FLIR. Equipado com a
nova microcâmara termográfica Lepton da FLIR, o FLIR TG130 mostra-lhe
o local de origem dos problemas para que saiba para onde deve apontar.
O FLIR TG130 permite-lhe identificar
padrões de calor e medir a temperatura com a máxima fiabilidade. O
menu utiliza ícones intuitivos para uma operação mais simples.
|
|
|
Funcionalidades fundamentais
|
|
|
|
|
Dados óticos e de imagem |
|
|---|---|
|
Resolução IV
|
80 × 60 píxeis
|
|
Sensibilidade térmica/NETD
|
< 150 mK
|
|
Campo de visão (FOV)
|
55° × 43°
|
|
Distância mínima de focagem
|
0,1 m
|
|
Frequência da imagem
|
9 Hz
|
|
Focagem
|
Focagem fixa
|
|
Dados do detetor |
|
|---|---|
|
Tipo de detetor
|
Matriz do plano focal (FPA), microbolómetro
não refrigerado
|
|
Gama espectral
|
8–14 μm
|
|
Apresentação da imagem |
|
|---|---|
|
Ecrã
|
LCD TFT de 1,8 pol.
|
|
Medição |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura do objeto
|
–10 a +150 °C
|
|
Análise da medição |
|
|---|---|
|
Ponto central
|
Sim
|
|
Paletas de cores
|
Ferro
|
|
Configuração |
|
|---|---|
|
Unidade de temperatura
|
Opção com seletor entre °C e °F
|
|
Correção de emissividade
|
Não
|
|
Sistema de alimentação |
|
|---|---|
|
Tipo de bateria
|
3 pilhas AAA (LR03)
|
|
Autonomia da bateria
|
4 horas de leitura contínua
|
|
Gestão da alimentação
|
Fixo; 5 min.
|
|
Dados ambientais |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura de funcionamento
|
–10 a +45 °C
|
|
Amplitude de temperatura de armazenamento
|
–40 a +70 °C
|
|
Humidade (de funcionamento e de armazenamento)
|
IEC 60068-2-30/24 horas, 95% humidade
relativa, 25–40 °C/2 ciclos
|
|
EMC
|
|
|
Campos magnéticos
|
EN 61000-4-8
|
|
Encapsulação
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Choques
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
Vibração
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Quedas
|
Concebido para 2 m
|
|
Segurança
|
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1
|
|
Dados físicos |
|
|---|---|
|
Peso da câmara, incluindo a bateria
|
0,21 kg
|
|
Tamanho da câmara (C × L × A)
|
169 mm × 113 mm × 48 mm
|
|
Cor
|
Preto
|
|
Material
|
PC-ABS, TPU
|
|
Informação de transporte |
|
|---|---|
|
Embalagem, tipo
|
Caixa de cartão
|
|
Lista de conteúdos
|
|
|
EAN-13
|
7332558010884
|
|
UPC-12
|
845188011635
|
|
País de origem
|
China
|