1  Ограничение ответственности

1.1  Ограниченная гарантия

На все изделия,‎ изготавливаемые FLIR Systems,‎ действует гарантия в отношении дефектов материалов и изготовления в течение одного (1)‎ года с момента доставки первоначальной покупки при условии,‎ что такие изделия хранились,‎ эксплуатировались и обслуживались в нормальных условиях и в соответствии с инструкциями FLIR Systems.
Компания FLIR Systems гарантирует,‎ что изготавливаемые ею неохлаждаемые портативные инфракрасные камеры не будут иметь дефектов материалов и изготовления в течение двух (2)‎ лет со дня доставки первоначальному покупателю,‎ при условии,‎ что изделия находились в нормальных условиях хранения,‎ использования и обслуживания в соответствии с инструкцией FLIR Systems,‎ и при условии,‎ что камера была зарегистрирована в течение 60 дней с момента первоначальной покупки.
Компания FLIR Systems гарантирует,‎ что изготавливаемые ею детекторы для неохлаждаемых ручных инфракрасных камер не будут иметь дефектов материалов и изготовления в течение десяти (10)‎ лет со дня доставки первоначальному покупателю,‎ при условии,‎ что изделия находились в нормальных условиях хранения,‎ использования и обслуживания в соответствии с инструкцией FLIR Systems,‎ и при условии,‎ что камера была зарегистрирована в течение 60 дней с момента первоначальной покупки.
Изделия,‎ не произведенные FLIR Systems,‎ но включенные в состав систем,‎ поставляемых компанией FLIR Systems первоначальному покупателю,‎ имеют гарантию,‎ если таковая предусматривается,‎ лишь конкретного поставщика. Компания FLIR Systems не несет никакой ответственности за такие изделия.
Настоящая гарантия распространяется лишь на первоначального покупателя и не подлежит передаче. Она не распространяется на любое изделие,‎ которое неправильно эксплуатировалось,‎ подвергалось неправильному обращению,‎ пострадало при происшествии или работало в недопустимом режиме. Данная гарантия не распространяется на расходуемые материалы и детали разового применения.
В случае возникновения в изделии неисправности,‎ на которую распространяется эта гарантия,‎ изделие не должно дальше эксплуатироваться для предотвращения дополнительного повреждения. Покупатель должен незамедлительно известить компанию FLIR Systems относительно любой неисправности,‎ в противном случае данная гарантия теряет силу.
Компания FLIR Systems по своему усмотрению будет бесплатно ремонтировать или заменять любое такое неисправное изделие,‎ если проверка покажет,‎ что имеет место дефект в материале или некачественное изготовление,‎ и при условии,‎ что изделие возвращается компании FLIR Systems в течение указанного периода в один год.
Компания FLIR Systems не имеет никакого иного обязательства или обязанности,‎ касающихся дефектов,‎ кроме указанного выше.
Никакие другие гарантии не оговариваются и не подразумеваются. Компания FLIR Systems,‎ в частности,‎ не признает подразумеваемую гарантию пригодности для продажи и пригодности для конкретной цели.
Компания FLIR Systems не должна нести ответственности за любые прямые,‎ косвенные,‎ специальные,‎ побочные или воспоследовавшие убытки,‎ независимо от того,‎ основываются ли они на соглашении,‎ деликтном требовании или на любом ином правовом основании.
Действие настоящей гарантии определяется законодательством Швеции.
Любые споры,‎ разногласия или требования,‎ возникающие из или касающиеся настоящей гарантии,‎ подлежат окончательному разрешению в арбитраже в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма. Местом проведения арбитража является г. Стокгольм. Языком арбитражного производства является английский.

1.2  Статистика использования

FLIR Systems оставляет за собой право на сбор анонимной статистики использования с целью поддержания и улучшения качества своего программного обеспечения и сервисов.

1.3  Изменения реестра

Ключ реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel будет автоматически изменен на уровень 2,‎ если сервис FLIR Camera Monitor обнаружит камеру FLIR подключенную к компьютеру через кабель USB. Изменение будет выполнено только в том случае,‎ если камера реализует удаленный сетевой сервис,‎ поддерживающий сетевую аутентификацию.

1.4  Постановления правительства США

На данный продукт распространяются экспортные правила США. В случае возникновения вопросов пишите на адрес [email protected].

1.5  Авторское право

© 2015,‎ FLIR Systems,‎ Inc.. Все права защищены повсеместно. Никакие части программного обеспечения,‎ включая исходную программу,‎ не могут быть воспроизведены,‎ переданы,‎ преобразованы или переведены на любой язык или на язык программирования в любой форме или любым способом – электронным,‎ магнитным,‎ оптическим,‎ ручным или иным путем – без предварительного письменного разрешения со стороны компании FLIR Systems.
Настоящую документацию целиком или по частям запрещается копировать,‎ фотокопировать,‎ воспроизводить,‎ переводить или передавать в любой электронный носитель или преобразовывать в вид,‎ пригодный для машинного считывания,‎ без предварительного письменного разрешения со стороны компании FLIR Systems.
Названия и знаки на изделии являются либо зарегистрированными товарными знаками или торговыми марками компании FLIR Systems и/или ее филиалов. Все прочие торговые марки,‎ торговые названия или названия компаний,‎ на которые здесь имеются ссылки,‎ используются лишь для идентификации и являются собственностью соответствующих владельцев.

1.6  Гарантия качества

Данные изделия разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями системы управления качеством,‎ аттестованной по стандарту ISO 9001.
Компания FLIR Systems проводит политику постоянного совершенствования. В связи с этим мы оставляем за собой право вносить изменения и усовершенствования в любые изделия без предварительного уведомления.

1.7  Патенты

Права на продукты и/или характеристики могут быть защищены патентом,‎ рядом патентов либо патентами на промышленный образец. Права также могут быть защищены дополнительными патентами,‎ находящимися на рассмотрении,‎ и/или патентами на промышленный образец,‎ находящимися на рассмотрении.
000279476-‎0001; 000439161; 000499579-‎0001; 000653423; 000726344; 000859020; 001106306-‎0001; 001707738; 001707746; 001707787; 001776519; 001954074; 002021543; 002058180; 002249953; 002531178; 0600574-‎8; 1144833; 1182246; 1182620; 1285345; 1299699; 1325808; 1336775; 1391114; 1402918; 1404291; 1411581; 1415075; 1421497; 1458284; 1678485; 1732314; 2106017; 2107799; 2381417; 3006596; 3006597; 466540; 483782; 484155; 4889913; 5177595; 60122153.2; 602004011681.5-‎08; 6707044; 68657; 7034300; 7110035; 7154093; 7157705; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 7544944; 7667198; 7809258 B2; 7826736; 8,‎153,‎971; 8,‎823,‎803; 8,‎853,‎631; 8018649 B2; 8212210 B2; 8289372; 8354639 B2; 8384783; 8520970; 8565547; 8595689; 8599262; 8654239; 8680468; 8803093; D540838; D549758; D579475; D584755; D599,‎392; D615,‎113; D664,‎580; D664,‎581; D665,‎004; D665,‎440; D677298; D710,‎424 S; D718801; DI6702302-‎9; DI6903617-‎9; DI7002221-‎6; DI7002891-‎5; DI7002892-‎3; DI7005799-‎0; DM/057692; DM/061609; EP 2115696 B1; EP2315433; SE 0700240-‎5; US 8340414 B2; ZL 201330267619.5; ZL01823221.3; ZL01823226.4; ZL02331553.9; ZL02331554.7; ZL200480034894.0; ZL200530120994.2; ZL200610088759.5; ZL200630130114.4; ZL200730151141.4; ZL200730339504.7; ZL200820105768.8; ZL200830128581.2; ZL200880105236.4; ZL200880105769.2; ZL200930190061.9; ZL201030176127.1; ZL201030176130.3; ZL201030176157.2; ZL201030595931.3; ZL201130442354.9; ZL201230471744.3; ZL201230620731.8.

1.8  EULA Terms

  • You have acquired a device (“INFRARED CAMERA”)‎ that includes software licensed by FLIR Systems AB from Microsoft Licensing,‎ GP or its affiliates (“MS”)‎. Those installed software products of MS origin,‎ as well as associated media,‎ printed materials,‎ and “online” or electronic documentation (“SOFTWARE”)‎ are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed,‎ not sold. All rights reserved.
  • IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA”)‎,‎ DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD,‎ PROMPTLY CONTACT FLIR Systems AB FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S)‎ FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE,‎ INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE,‎ WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT)‎.
  • GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:
    • You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
    • NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. FLIR Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE,‎ AND MS HAS RELIED UPON FLIR Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
    • NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided “AS IS” and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY,‎ PERFORMANCE,‎ ACCURACY,‎ AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE)‎ IS WITH YOU. ALSO,‎ THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE,‎ THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM,‎ AND ARE NOT BINDING ON,‎ MS.
    • No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW,‎ MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT,‎ SPECIAL,‎ CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.$250.00)‎.
    • Limitations on Reverse Engineering,‎ Decompilation,‎ and Disassembly. You may not reverse engineer,‎ decompile,‎ or disassemble the SOFTWARE,‎ except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
    • SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device,‎ and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade,‎ any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.
    • EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE,‎ including the U.S. Export Administration Regulations,‎ as well as end-‎user,‎ end-‎use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see http://www.microsoft.com/exporting/.

1.9  EULA Terms

Qt4 Core and Qt4 GUI,‎ Copyright ©2013 Nokia Corporation and FLIR Systems AB. This Qt library is a free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License,‎ or (at your option)‎ any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful,‎ but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License,‎ http://www.gnu.org/licenses/lgpl-‎2.1.html. The source code for the libraries Qt4 Core and Qt4 GUI may be requested from FLIR Systems AB.