|
Общее описание |
|
|---|---|
|
Новый визуальный инфракрасный (ИК) термометр
TG130 компании FLIR закрывает пропасть между инфракрасными (ИК) термометрами
с измерением температуры в одной точке и легендарными тепловизионными
камерами FLIR. Оснащенный эксклюзивной тепловизионной микрокамерой
Lepton FLIR TG130 покажет, где назревают возможные проблемы и на что
необходимо обратить внимание.
FLIR TG130 позволяет увидеть тепловые
зоны и достоверно измерить температуру. Благодаря интуитивно понятным
значкам меню им очень легко управлять.
|
|
|
Ключевые особенности
|
|
|
|
|
Данные по оптической системе и системе формирования изображения |
|
|---|---|
|
ИК-разрешение
|
80 × 60 пикселей
|
|
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная
шуму разность температур)
|
< 150 мК
|
|
Поле зрения (ПЗ)
|
55° × 43°
|
|
Минимальное фокусное расстояние
|
0,1 м
|
|
Частота смены кадров
|
9 Гц
|
|
Фокус
|
С фиксированным фокусом
|
|
Информация по детектору |
|
|---|---|
|
Тип детектора
|
Матрица в фокальной плоскости (МФП),
неохлаждаемый микроболометр
|
|
Спектральный диапазон
|
8–14 мкм
|
|
Вывод изображения |
|
|---|---|
|
Дисплей
|
1,8-Дюймовый ЖК-дисплей TFT
|
|
Измерение |
|
|---|---|
|
Температурный диапазон объектов
|
От –10 до +150°C
|
|
Анализ измерений |
|
|---|---|
|
Центральная точка
|
Да
|
|
Цветовые палитры
|
Железо
|
|
Настройка |
|
|---|---|
|
Единицы измерения температуры
|
Выбирается переключателем; °C или °F
|
|
Учет коэффициента излучения
|
Нет
|
|
Система питания |
|
|---|---|
|
Тип батарей
|
3 батареи размером AAA (LR03)
|
|
Время работы от батарей
|
4 часа непрерывного сканирования
|
|
Управление электропитанием
|
Фиксированное; 5 мин.
|
|
Условия работы |
|
|---|---|
|
Диапазон рабочих температур
|
От –10 до +45°C
|
|
Диапазон температуры хранения
|
От –40 до +70°C
|
|
Влажность (при эксплуатации и хранении)
|
Согласно стандарту МЭК 60068-2-30/24
часа 95% относительная влажность в диапазоне температур 25–40°C / 2 цикла
|
|
ЭМС
|
|
|
Магнитные поля
|
EN 61000-4-8
|
|
Класс защиты корпуса
|
IP 40 (согласно IEC 60529)
|
|
Удар
|
25g (согласно IEC 60068-2-29)
|
|
Вибрация
|
2 g (согласно IEC 60068-2-6)
|
|
Падение
|
Рассчетная высота 2 м
|
|
Безопасность
|
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1
|
|
Физические характеристики |
|
|---|---|
|
Вес камеры с батареей
|
0,21 кг
|
|
Размеры камеры (Д × Ш × В)
|
169 × 113 × 48 мм
|
|
Цвет
|
Черный
|
|
Материал
|
PC-ABS, TPU
|
|
Информация по транспортировке |
|
|---|---|
|
Упаковка, тип
|
Картонная коробка
|
|
Перечень содержимого
|
|
|
EAN-13
|
7332558010884
|
|
UPC-12
|
845188011635
|
|
Страна-изготовитель
|
КНР
|