9  Tekniska data

9.1  Synfältskalkylator online

Besök http://support.flir.com och klicka på bilden av kameraserien för att se synfältstabeller för samtliga kombinationer av objektiv och kameror.

9.2  Information om tekniska data

FLIR Systems förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna utan föregående meddelande. Besök http://support.flir.com för att se de senaste ändringarna.

9.3  Information om officiella versioner

Den officiella versionen av den här publikationen är på engelska. I händelse av avvikelser på grund av översättningsfel har den engelska texten företräde.
Sena ändringar införs först i den engelska versionen.

9.4  FLIR TG130 (Global)‎

P/N: 74401-0104
Rev.: 28901

Allmän beskrivning

 
FLIRs nya TG130 IR-‎bildtermometer överbryggar gapet mellan IR-‎termometrar för enskilda punkter och FLIRs legendariska värmekameror. FLIR TG130 som är utrustad med FLIRs exklusiva Lepton-‎mikrovärmekamera visar var potentiella problem håller på att segla upp och vart du ska rikta punkten.
Med FLIR TG130 kan du se värmemönster och mäta temperaturer på ett tillförlitligt sätt. På menyn används intuitiva ikoner,‎ vilket gör den lättanvänd.
Viktiga funktioner
  • Se värmen och snabba på felsökningen.
  • Få kunskap om var temperaturen ska mätas.
  • Enkel att ta med och använda. Ingen särskild utbildning krävs.
  • Får plats i fickan och även i en välfylld verktygsväska.
  • Robust och tillförlitlig.

Bildtagningsdata och optiska data

 
IR-‎upplösning
80 × 60 bildpunkter
Värmekänslighet/NETD
< 150 mK
Synfält (FOV)‎
55° × 43°
Minsta fokusavstånd
0,‎1 m
Bildfrekvens
9 Hz
Fokus
Fokusfri

Detektordata

 
Detektortyp
Matrisdetektor (FPA)‎,‎ okyld mikrobolometer
Spektralområde
8–14 μm

Bildpresentation

 
Skärm
1,‎8-‎tums TFT LCD-‎display

Mätning

 
Objekttemperaturområde
–10 till +‎150 °C

Mätanalys

 
Mittpunkt
Ja
Färgpaletter
Järn

Konfiguration

 
Temperaturenhet
Valbar med omkopplare,‎ °C eller °F
Emissivitetskorrigering
Nej

Strömförsörjningssystem

 
Batterityp
3 × AAA (LR03)‎
Batteritid
4 timmars oavbruten skanning
Effektlägen
Fast,‎ 5 min.

Miljödata

 
Drifttemperaturområde
–10 till +‎45 °C
Lagringstemperaturområde
–40 till +‎70 °C
Luftfuktighet (användning och lagring)‎
IEC 60068-‎2-‎30/24 timmar,‎ 95 % relativ luftfuktighet,‎ 25–40 °C/2 cykler
EMC
  • WEEE 2012/19/EG
  • RoHs 2011/65/EG
  • C-‎Tick
  • EN 61000-‎6-‎3
  • EN 61000-‎6-‎2
  • FCC 47 CFR,‎ del 15 klass B
Magnetfält
EN 61000-‎4-‎8
Kapslingsklass
IP 40 (IEC 60529)‎
Stöt
25 g (IEC 60068-‎2-‎29)‎
Vibrationstålighet
2 g (IEC 60068-‎2-‎6)‎
Fall
Konstruerad för 2 m
Säkerhet
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-‎1

Fysiska data

 
Kamerans vikt med batteri
0,‎21 kg
Kamerans mått (L × B × H)‎
169 mm × 113 mm × 48 mm
Färg
Svart
Material
PC-‎ABS,‎ TPU

Fraktinformation

 
Förpackning,‎ typ
Låda av kartong
Innehållsförteckning
  • IR-‎bildtermometer
  • Tryckt dokumentation
  • Halsrem
  • 3 × AAA-‎batterier (LR03)‎
EAN-‎13
7332558010884
UPC-‎12
845188011635
Ursprungsland
Kina