5 Inledning
Tack för att du valde en FLIR TG130 från FLIR Systems.
FLIRs nya FLIR TG130 IR-bildtermometer överbryggar gapet mellan IR-termometrar för enskilda punkter och FLIRs legendariska värmekameror. FLIR TG130 som är utrustad med FLIRs exklusiva Lepton-mikrovärmekamera visar var potentiella problem håller på att segla upp och vart
du ska rikta punkten.
Med FLIR TG130 kan du se värmemönster och mäta temperaturer på ett tillförlitligt sätt. På menyn används intuitiva ikoner, vilket gör den
lättanvänd.
Huvudfunktioner:
- Se värmen och snabba på felsökningen.
- Få kunskap om var temperaturen ska mätas.
- Enkel att ta med och använda. Ingen särskild utbildning krävs.
- Får plats i fickan och även i en välfylld verktygsväska.
- Robust och tillförlitlig.