|
Genel tanım |
|
|---|---|
|
FLIR'in yeni TG130 görüntüleyici
kızılötesi (IR) termometresi; tek nokta kızılötesi termometreler ve
FLIR'in efsanevi termal kameraları arasında bağlantı kurmaktadır.
FLIR'in özel Lepton mikro termal kamerasıyla donatılmış olan
FLIR TG130, size potansiyel sorunların nerede ortaya çıkacağını ve
hangi noktayı hedefleyeceğinizi göstermektedir.
FLIR TG130 size ısı desenlerini gösterir
ve sıcaklığı güvenilir bir şekilde ölçer. Menüsündeki sezgisel simgeler
sayesinde kullanımı kolaydır.
|
|
|
Önemli özellikler
|
|
|
|
|
Görüntüleme ve optik veriler |
|
|---|---|
|
IR çözünürlüğü
|
80 × 60 piksel
|
|
Termal hassaslık/NETD
|
< 150 mK
|
|
Görüş alanı (FOV)
|
55° × 43°
|
|
Minimum odak mesafesi
|
0,1 m
|
|
Görüntü frekansı
|
9 Hz
|
|
Odak
|
Serbest odak
|
|
Dedektör verileri |
|
|---|---|
|
Dedektör tipi
|
Odak düzlemi sırası (FPA), soğutulmamış
mikrobolometre
|
|
Spektral aralık
|
8–14 μm
|
|
Görüntü sunumu |
|
|---|---|
|
Ekran
|
1,8 inç TFT LCD
|
|
Ölçüm |
|
|---|---|
|
Nesne sıcaklık aralığı
|
–10 ila +150°C
|
|
Ölçüm analizi |
|
|---|---|
|
Merkez nokta
|
Evet
|
|
Renk paletleri
|
Demir
|
|
Ayarlama |
|
|---|---|
|
Sıcaklık birimi
|
Anahtarla °C veya °F olarak değiştirilebilir
|
|
Emisivite düzeltmesi
|
Hayır
|
|
Güç sistemi |
|
|---|---|
|
Pil tipi
|
3 adet AAA (LR03)
|
|
Pil çalışma süresi
|
4 saat kesintisiz tarama
|
|
Güç yönetimi
|
Sabit 5 dakika
|
|
Çevresel veriler |
|
|---|---|
|
Çalışma sıcaklığı aralığı
|
–10 ila +45°C
|
|
Saklama sıcaklığı aralığı
|
–40 ila +70°C
|
|
Nem (çalışma ve saklama)
|
IEC 60068-2-30/24 saat, %95 bağıl nem,
25-40°C/2 döngü
|
|
EMC
|
|
|
Manyetik alanlar
|
EN 61000-4-8
|
|
Muhafaza
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Şok
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
Titreşim
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Düşme
|
2 m için
tasarlanmıştır
|
|
Güvenlik
|
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1
|
|
Fiziksel veriler |
|
|---|---|
|
Pille birlikte kamera ağırlığı
|
0,21 kg
|
|
Kamera boyutu (U × G × Y)
|
169 mm × 113 mm × 48 mm
|
|
Renk
|
Siyah
|
|
Malzeme
|
PC-ABS, TPU
|
|
Sevkiyat bilgileri |
|
|---|---|
|
Ambalaj, tip
|
Karton kutu
|
|
İçindekiler listesi
|
|
|
EAN-13
|
7332558010884
|
|
UPC-12
|
845188011635
|
|
Menşei
|
Çin
|