9  技术数据

9.1  在线视场角计算器

有关所有镜头–热像仪组合的视场角表,请访问 http://support.flir.com 并点击相应热像仪系列图片。

9.2  技术数据说明

FLIR Systems 保留随时更改规格的权利,恕不另行通知。请查阅 http://support.flir.com 了解最新更改。

9.3  权威版本说明

本文档的权威版本为英语版。如因翻译错误产生分歧,以英语版为准。
任何最新更改将首先在英语版中实施。

9.4  FLIR TG130 (Global)‎

P/N: 74401-0104
Rev.: 28901

一般描述

 
FLIR 全新的 TG130 成像红外温度计在单点红外温度计和 FLIR 传奇式热像仪之间架起了一座桥梁。由于配备 FLIR 独有的轻粒子微型热像仪,FLIR TG130 能够显示潜在问题点以及目标点瞄准位置。
FLIR TG130 让您能够查看热度模式并可靠测量温度。其菜单采用直观的图标,方便操作。
主要特性
  • 查看热度并加快故障诊断。
  • 了解温度测量位置。
  • 即拿即用 — 无需专门培训。
  • 口袋便携式,可装入塞满物品的工具包。
  • 耐用、可靠。

成像和光学数据

 
红外分辨率
80 × 60 像素
热灵敏度/NETD
<150 mK
视野 (FOV)‎
55° × 43°
最小焦距
0.1 m
图像刷新率
9 Hz
调焦
免对焦

探测器数据

 
探测器类型
焦平面阵列 (FPA)‎,非制冷微量热型探测器
光谱范围
8–14 μm

图像显示

 
显示屏
1.8 in. TFT LCD

测量

 
对象温度范围
-‎10 至 +‎150°C

测量分析

 
中心点
调色板
铁红色

设置

 
温度单位
可切换选择;°C 或 °F
发射率校准

电源系统

 
电池类型
3 × AAA (LR03)‎
电池工作时间
4 小时持续扫描
电源管理
固定式;5 分钟

环境数据

 
操作温度范围
-‎10 至 +‎45°C
存储温度范围
-‎40 至 +‎70°C
湿度(操作和存储)
IEC 60068-‎2-‎30/24 小时,95% 相对湿度,25–-‎40°C/ 2 倍使用寿命
EMC
  • WEEE 2012/19/EC
  • RoHs 2011/65/EC
  • C-‎Tick
  • EN 61000-‎6-‎3
  • EN 61000-‎6-‎2
  • FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类
磁场
EN 61000-‎4-‎8
封装
IP 40 (IEC 60529)‎
冲击
25 g (IEC 60068-‎2-‎29)‎
振动
2 g (IEC 60068-‎2-‎6)‎
跌落
经设计可达 2 m
安全性
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-‎1

物理数据

 
热像仪重量,包括电池
0.21 kg
热像仪尺寸(长 × 宽 × 高)
169 mm × 113 mm × 48 mm
颜色
黑色
材料
PC-‎ABS,TPU

装运信息

 
包装类型
硬纸板箱
内容清单
  • 成像红外温度计
  • 印刷文档
  • 挂绳
  • 3 × AAA (LR03)‎ 电池
EAN-‎13
7332558010884
UPC-‎12
845188011635
原产地
中国