5 简介
非常感谢您选购 FLIR Systems 的 FLIR TG130。
FLIR 全新的 FLIR TG130 红外成像测温仪填补了普通点温仪和 FLIR 著名的红外热像仪之间的空白。由于配备 FLIR 独有的 Lepton 迷你红外探测器,FLIR TG130 能帮助您轻松定位潜在问题点并告诉你准确测温位置。
FLIR TG130 能够让您看到热图像并可靠测量温度。其菜单采用直观的图标,方便操作。
主要功能:
- 看到热点并提高故障诊断效率。
- 知道应该去测量哪里的温度。
- 即拿即用 — 无需专门培训。
- 口袋式便携设计,可装入拥挤的工具包。
- 耐用、可靠。