9  技術資料

9.1  線上視野計算器

請造訪 http://support.flir.com 並按一下熱像儀系列的相片,即可查看各種鏡頭與熱像儀組合的視野表。

9.2  關於技術資料的注意事項

FLIR Systems 保留權利,可在未事先通知的情況下隨時變更規格。欲知最新變更,請參閱 http://support.flir.com

9.3  原廠聲明版本

本原廠聲明譯文以英文版為準。若因翻譯錯誤導致內容發生歧異時,請以英文原文為準。
任何後續變更均先反映於英文版中。

9.4  FLIR TG130 (Global)‎

P/N: 74401-0104
Rev.: 28901

一般說明

 
FLIR 全新的 TG130 成像紅外線 (IR)‎ 溫度計完美銜接了單點式紅外線溫度計和 FLIR 經典紅外線熱像儀之間的落差。FLIR TG130 配備 FLIR 特有的 Lepton 微紅外線熱像儀,讓逐漸浮現的潛在問題無所遁形,幫您掌握監測重點。
FLIR TG130 提供熱圖像及可靠的溫度測量數據。其選單使用直覺式圖示,讓操作更為簡單便利。
主要功能
  • 查看熱圖像並加速疑難排解。
  • 找出溫度測量位置。
  • 無需特殊訓練即可輕鬆上手。
  • 便攜式設計,即使是塞滿的工具袋也可輕鬆放入。
  • 堅固可靠。

成像和光學資料

 
IR 解析度
80 × 60 像素
熱靈敏度/NETD
< 150 mK
視野 (FOV)‎
55° × 43°
最短對焦距離
0.1 m
影像頻率
9 Hz
對焦
免對焦

感測器資料

 
感測器類型
焦面陣列 (FPA)‎,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
8–14 μm

影像呈現

 
顯示幕
1.8 吋 TFT LCD

測量

 
物體溫度範圍
–10 至 +‎150°C

測量分析

 
中央點
色譜
鐵紅

設定

 
溫度單位
可切換選擇 °C 或 °F
放射率校正

電源系統

 
電池類型
3 個 AAA (LR03)‎
電池工作時間
4 小時連續掃描
電源管理
固定;5 分鐘。

環境資料

 
操作溫度範圍
–10 至 +‎45°C
儲存溫度範圍
–40 至 +‎70°C
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 60068-‎2-‎30/24 小時,相對濕度 95%,25–40°C/2 個週期
EMC
  • WEEE 2012/19/EC
  • RoHs 2011/65/EC
  • C-‎Tick
  • EN 61000-‎6-‎3
  • EN 61000-‎6-‎2
  • FCC 47 CFR 第 15 部分 B 類
磁場
EN 61000-‎4-‎8
防水防塵
IP 40 (IEC 60529)‎
耐撞擊
25 g (IEC 60068-‎2-‎29)‎
耐振動
2 g (IEC 60068-‎2-‎6)‎
耐墜落
設計可達 2 m
安全性
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-‎1

機身資料

 
熱像儀重量,含電池
0.21 kg
熱像儀大小 (長 × 寬 × 高)‎
169 mm × 113 mm × 48 mm
顏色
黑色
材質
PC-‎ABS,TPU

運送資訊

 
包裝類型
硬紙板盒
內容物清單
  • 成像紅外線溫度計
  • 印刷版說明文件
  • 繫帶
  • 3 個 AAA (LR03)‎ 電池
EAN-‎13
7332558010884
UPC-‎12
845188011635
原產國
中國