12  Příklady použití

12.1  Poškození vlhkostí a vodou

12.1.1  Obecně

Infračervenou kamerou je často možné detekovat poškození domu vlhkostí a vodou. Částečně je to proto,‎ že poškozená oblast má jiné vlastnosti při vedení tepla a částečně proto,‎ že má rozdílnou tepelnou akumulační schopnost než okolní materiál.
Na tom,‎ jak se bude poškození vlhkostí a vodou projevovat na infračerveném obrazu,‎ se podílí mnoho faktorů.
Zahřívání a chlazení těchto míst například probíhá různou rychlostí v závislosti na materiálu i denní době. Z tohoto důvodu je důležité používat pro detekci poškození vlhkostí a vodou i jiné metody.

12.1.2  Obrázek

Na obrázku níže je znázorněno rozsáhlé poškození vodou na vnější zdi,‎ kde voda pronikla přes vnější fasádu kvůli nesprávně zabudovanému okennímu parapetu.
Graphic

12.2  Vadný kontakt v zásuvce

12.2.1  Obecně

V závislosti na typu zapojení v zásuvce může nedostatečně zapojený vodič vést k lokálnímu nárůstu teploty. Tento nárůst teploty je způsoben zmenšenou styčnou plochou mezi přípojným bodem přicházejícího vodiče a zásuvkou a může způsobit požár elektroinstalace.
Konstrukce zásuvek se může u různých výrobců podstatným způsobem lišit. Z tohoto důvodu mohou různé závady v zásuvce vést ke stejnému typickému nálezu na infračerveném obrazu.
Lokální nárůst teploty také může být způsobem nedostatečným kontaktem mezi vodičem a zásuvkou nebo následkem rozdílu v zatížení.

12.2.2  Obrázek

Na obrázku níže je znázorněno zapojení vodiče do zásuvky,‎ kde nedostatečný kontakt v zapojení způsobil lokální nárůst teploty.
Graphic

12.3  Zoxidovaná zásuvka

12.3.1  Obecně

V závislosti na typu zásuvky a na prostředí,‎ ve kterém je zásuvka nainstalována,‎ se na kontaktních plochách zásuvky mohou objevovat oxidy. Tyto oxidy mohou vést k lokálnímu zvýšení odporu při zatížení zásuvky,‎ což se může na infračerveném obrazu jevit jako lokální nárůst teploty.
Konstrukce zásuvek se může u různých výrobců podstatným způsobem lišit. Z tohoto důvodu mohou různé závady v zásuvce vést ke stejnému typickému nálezu na infračerveném obrazu.
Lokální nárůst teploty také může být způsobem nedostatečným kontaktem mezi vodičem a zásuvkou nebo následkem rozdílu v zatížení.

12.3.2  Obrázek

Na obrázku níže je znázorněno několik pojistek a jedna z pojistek má zvýšenou teplotu v místě kontaktu se svým držákem. Vzhledem k tomu,‎ že držák pojistky je z čistého kovu,‎ není na něm nárůst teploty pozorovatelný,‎ ale je pozorovatelný na keramickém materiálu pojistky.
Graphic

12.4  Nedostatky izolace

12.4.1  Obecně

Nedostatky v izolaci mohou vznikat tím,‎ že izolace ztrácí v průběhu času objem a tudíž nevyplňuje zcela dutiny v kostrové stěně.
Infračervená kamera vám umožní tyto nedostatky v izolaci prohlížet,‎ protože tato místa mají buďto jiné vlastnosti při vedení tepla než části se správně zabudovanou izolací,‎ anebo proto,‎ že ukáže,‎ kde vzduch proniká kostrou budovy.
Při kontrole budovy by teplotní rozdíl mezi vnitřním a vnějším prostorem měl být alespoň 10 °C. Spoje,‎ vodovodní potrubí,‎ betonové sloupy a podobné součásti mohou na infračerveném obraze připomínat nedostatek v izolaci. Přirozeně může docházet k menším rozdílům.

12.4.2  Obrázek

Na obrázku níže chybí izolace v rámu střechy. Kvůli nedostatku izolace si vzduch našel cestu do konstrukce střechy,‎ a proto má místo na infračerveném snímku jiný charakteristický vzhled.
Graphic

12.5  Průvan

12.5.1  Obecně

Průvan lze nalézt pod soklovými lištami,‎ okolo rámů dveří a oken a nad obložením stropu. Tento typ průvanu je často pozorovatelný infračervenou kamerou,‎ protože proud chladnějšího vzduchu ochlazuje okolní povrch.
Když zkoumáte průvan v domě,‎ měl by v něm být tlak nižší než atmosférický. Zavřete všechny dveře,‎ okna a větrací kanály. Nechejte nějakou dobu běžet kuchyňský odsavač par a pak pořiďte infračervené obrazy.
Infračervený obraz průvanu obvykle vykazuje typický tvar proudění. Takový tvar proudění můžete jasně vidět na obrázku níže.
Také pamatujte,‎ že průvan může být zakrýván teplem z obvodů podlahového topení.

12.5.2  Obrázek

Na obrázku níže jsou znázorněny stropní dveře,‎ u kterých nesprávná montáž vedla k silnému průvanu.
Graphic