3 Informace pro uživatele
3.1 Uživatelská fóra
Na našich uživatelských fórech si můžete vyměňovat nápady a diskutovat o potížích a řešeních infračervených technologií s jinými
odborníky na termografická měření po celém světě. Fóra jsou přístupná na této webové stránce:
3.2 Kalibrace
Doporučujeme, abyste kameru jednou ročně odesílali ke kalibraci. Pokyny, kam zaslat kameru, obdržíte v místní prodejně.
3.3 Přesnost
Doporučujeme začít s vlastním měřením teplot ne dříve než za 5 minut po zapnutí kamery.
3.4 Likvidace elektronického odpadu
Stejně jako u většiny elektronických výrobků je nutné i toto zařízení zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí,
a to v souladu s platnými předpisy týkajícími se zacházení s elektronickým odpadem.
Více informací vám poskytne zástupce společnosti FLIR Systems.
3.5 Školení
Další informace o školení k používání infračerveného vybavení naleznete na adrese:
3.6 Aktualizace dokumentace
Naše příručky se aktualizují několikrát za rok a také pravidelně vydáváme oznámení o kritických změnách výrobků.
Pro přístup k nejnovějším příručkám a oznámením přejděte na kartu Download na:
Registrace on-line zabere pouze několik minut. V oblasti pro stahování také naleznete nejnovější vydání příruček pro další
naše výrobky, jakož i příručky pro naše starší a zastaralé výrobky.
3.7 Důležitá poznámka k této příručce
Společnost FLIR Systems vydává obecné příručky, které pokrývají několik kamer modelové řady.
Tato příručka tedy může obsahovat popisy a vysvětlení, které se nevztahují na vaši konkrétní kameru.
3.8 Poznámka ke směrodatným verzím
Směrodatnou verzí této publikace je její anglická verze. V případě odchylek vzniklých chybami při překladu je rozhodující
text v angličtině.
Všechny nejnovější změny jsou jako první implementovány do anglické verze.