11  Čištění kamery

11.1  Pouzdro kamery,‎ kabely a další součásti

11.1.1  Kapaliny

Použijte jednu z těchto kapalin:
  • Teplá voda
  • Slabý roztok čisticího prostředku

11.1.2  Zařízení

Měkká látka

11.1.3  Postup

Použijte následující postup:

Namočte látku do kapaliny.

Vyždímejte z látky nadbytečnou kapalinu.

Pomocí látky součást vyčistěte.

11.2  Infračervený objektiv

11.2.1  Kapaliny

Použijte jednu z těchto kapalin:
  • Běžně dostupná čisticí kapalina pro objektivy,‎ s obsahem izopropylalkoholu vyšším než 30 %.
  • 96 % etylalkohol (C2H5OH)‎.

11.2.2  Zařízení

Bavlněný tampón

11.2.3  Postup

Použijte následující postup:

Namočte bavlněný tampón do kapaliny.

Vyždímejte z bavlněné látky nadbytečnou kapalinu.

Vyčistěte bavlněným tampónem objektiv pouze jednou a pak jej vyřaďte.