7  Popis

7.1  Pohled zepředu

7.1.1  Obrázek

Graphic

7.1.2  Vysvětlení

  1. Objektiv pro infračervené snímky (zaznamenává infračervené snímky)‎.
  2. Dvě laserová ukazovátka.
  3. Objektiv infračerveného teploměru (zaznamenává odečty infračerveného teploměru)‎.
  4. Spoušť.
  5. Přístup k popruhu.

7.2  Pohled zezadu

7.2.1  Obrázek

Graphic

7.2.2  Vysvětlení

  1. Obrazovka kamery
  2. Tlačítko NAPÁJENÍ-ZPĚT Graphic.
    Funkce:
    • Stisknutím a podržením tlačítka po dobu delší než 2 sekundy kameru vypnete nebo zapnete.
    • Stisknutím ukončíte obrazovku nabídky.
    • Stisknutím odstraníte snímek okamžitě (do 5 sekund)‎ po jeho pořízení.
  3. Tlačítko NABÍDKA-OK Graphic.
    Funkce:
    • Stisknutím zobrazíte nabídku Nastavení,‎ otevřete položky nabídek nebo přepnete mezi konkrétními možnostmi.
    • Stisknutím uložíte snímek okamžitě (do 5 sekund)‎ po jeho pořízení.
  4. Tlačítka NAHORU-DOLŮ Graphic.
    Funkce:
    • Stisknutím můžete procházet nabídku Nastavení a vybrat nastavení.
    • Stisknutím a podržením tlačítka Graphic po 4 sekundy otevřete archiv snímků.
    • Stisknutím můžete procházet snímky uložené v archivu snímků.

7.3  Pohled shora

7.3.1  Obrázek

Graphic

7.3.2  Vysvětlení

  1. Prostor pro port Micro USB a slot pro kartu Micro SD.

7.4  Pohled zespodu

7.4.1  Obrázek

Graphic

7.4.2  Vysvětlení

  1. Úchytka na stativ.
  2. Přístup k popruhu.

7.5  Zorné pole infračerveného snímače – pohled shora

Graphic
  1. Levá a pravá (vodorovná)‎ hranice zorného pole infračerveného snímku (19,‎3°)‎.
  2. Zorné pole infračerveného teploměru.
  3. Měřený bod infračerveného teploměru.
  4. Pole infračerveného snímku.

7.6  Zorné pole infračerveného snímače – pohled z boku

Graphic
  1. Horní a dolní (svislá)‎ hranice zorného pole infračerveného snímku (25°)‎.
  2. Laserová rovina. (Při pohledu z boku se dva lasery nachází v jedné rovině.)‎
  3. Měřený bod infračerveného teploměru.
  4. Pole infračerveného snímku.

7.7  Laserová ukazovátka

7.7.1  Obecně

Při měření teploty slouží dvě laserová ukazovátka k zaměření cíle.
Graphic
  1. Dvě laserová ukazovátka.

7.7.2  Výstražný štítek laserového paprsku

Na kameře je upevněn výstražný štítek laserového paprsku obsahující následující informace:
Graphic

7.7.3  Pravidla a předpisy pro laser

Vlnová délka: 630–670 nm. Maximální výkon: 1 mW.
Tento produkt vyhovuje předpisům FDA 1040.10 a 1040.11,‎ IEC 60825–1 (2001–08)‎,‎ verze 1.2,‎ EN 60825–1:1994/A11:1996/A2:2001/A1:2002

7.8  Prvky obrazovky

7.8.1  Obrázek

Graphic

7.8.2  Vysvětlení

  1. Odečet infračerveného teploměru.
  2. Ikony stavu
  3. Teplotní stupnice.
  4. Nitkový kurzor.
  5. Aktuální nastavení emisivity.
  6. Čas.
  7. Tepelný snímek.

7.8.3  Stavové ikony a indikátory

icon
Paměťová karta SD je vložena správně.
icon
Laserová ukazovátka jsou zapnuta.
icon
Indikátor stavu baterie.
icon
Indikátor nabíjení ze sítě. (Zobrazujte se,‎ pokud je kamera během nabíjení vypnutá.)‎
icon
Indikátor nabíjení přes port USB. (Zobrazujte se,‎ pokud je kamera během nabíjení vypnutá.)‎