9  Technické údaje

9.1  Poznámka k technickým údajům

Společnost FLIR Systems si vyhrazuje právo kdykoli měnit technické údaje bez předchozího oznámení. Nejnovější informace naleznete na stránce http://support.flir.com.

9.2  Poznámka ke směrodatným verzím

Směrodatnou verzí této publikace je její anglická verze. V případě odchylek vzniklých chybami při překladu je rozhodující text v angličtině.
Všechny nejnovější změny jsou jako první implementovány do anglické verze.

9.3  FLIR TG167 (Global)‎

P/N: 74701-0104
Rev.: 33482

Obecný popis

 
Společnost FLIR novým modelem TG167 zobrazovacího infračerveného (IR)‎ teploměru překlenuje mezeru mezi jednobodovými infračervenými teploměry a legendárními termokamerami FLIR. Model TG167 je vybaven exkluzivní mikro termokamerou Lepton společnosti FLIR,‎ která zobrazuje místa případných vznikajících závad spolu s nápovědou kam se zaměřit.
Model FLIR TG167 umožňuje zobrazení tepelného obrazu,‎ spolehlivé měření teploty a ukládání snímků a dat. Jeho nabídka využívá intuitivní ikony,‎ které usnadňují ovládání. Termokamera FLIR TG167 umožňuje ukládat snímky,‎ které lze po stažení z karty Micro SD nebo přes rozhraní USB použít k tvorbě protokolů. Díky tomu tak usnadňuje dokumentaci.
Hlavní funkce
  • Zobrazení tepelného obrazu a zrychlení odstraňování problémů.
  • Víte,‎ kde teplotu měřit.
  • Jednoduché použití – žádné zvláštní školení.
  • Kapesní přenosné provedení se vejde i do přeplněné brašny.
  • Odolnost a spolehlivost.

Zobrazování a optická data

 
Rozlišení v pásmu infračerveného záření
80 × 60 pixelů
Teplotní citlivost/NETD
< 150 mK
Zorné pole (FOV)‎
25° × 19,‎6°
Minimální vzdálenost zaostření
0,‎1 m
Poměr vzdálenosti a velikosti bodu
24:1
Frekvence zobrazení
9 Hz
Zaostření
Pevně nastavená zaostřovací vzdálenost

Údaje o detektoru

 
Typ detektoru
FPA (focal plane array – pole v ohniskové rovině)‎,‎ nechlazený mikrobolometr
Spektrální rozsah
8–14 μm

Zobrazení obrazu

 
Displej
Displej TFT 2,‎0 palce

Měření

 
Rozsah teplot objektu
–25 až +‎380°C
Přesnost
±1,‎5 % nebo 1,‎5 °C
Minimální vzdálenost měření
26 cm

Analýza měření

 
Středový bod
Ano
Palety barev
  • Horké železo
  • Duha
  • Stupně šedé

Nastavení

 
Příkazy nastavení
  • Místní přizpůsobení jednotek,‎ jazyka,‎ data a formátů času
  • Odstranění snímků
Korekce emisivity
4 přednastavené úrovně vlastních nastavení 0,‎1–0,‎99

Ukládání snímků

 
Typ paměti
Karta Micro SD
Kapacita pro ukládání snímků
75 000 snímků s přiloženou 8GB kartou Micro SD
Rozšíření paměti
Maximálně kartou SD 32 GB
Formát uloženého snímku
Snímek formátu BMP s teplotou a emisivitou

Laserové zaměřovače

 
Laser
Dva rozbíhavé laserové paprsky,‎ které označují oblast měření teploty,‎ jsou aktivovány stisknutím spouště.

Systém napájení

 
Typ baterie
Nabíjecí lithium-iontová baterie
Napětí baterie
3,‎7 V
Provozní doba baterie
> 5 hodin nepřetržitého snímání s lasery
Výdrž nabití baterie
Minimálně 30 dní
Systém nabíjení
Baterie je nabíjena uvnitř kamery.
Doba nabíjení
4 hodiny na 90 %,‎ 6 hodin na 100 %
Řízení spotřeby
Nastavitelné: vypnuto,‎ 1 minuta,‎ 2 minuty,‎ 5 minut,‎ 10 minut

Údaje o okolním prostředí

 
Rozsah provozních teplot
–10 až +‎45 °C
Rozsah skladovacích teplot
–30 až +‎55 °C
Vlhkost (provozní a skladovací)‎
0–90% relativní vlhkost (RV)‎ (0–37 °C)‎,‎ 0–65% RV (37–45 °C)‎,‎ 0–45% RH (45–55 °C)‎
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)‎
  • WEEE 2012/19/EC
  • RoHs 2011/65/EC
  • EN 61000-6-3
  • EN 61000-6-2
  • FCC 47 CFR Část 15 Třída B
Magnetická pole
EN 61000-4-8
Krytí
IP 40 (IEC 60529)‎
Náraz
25 g (IEC 60068-2-29)‎
Vibrace
2 g (IEC 60068-2-6)‎
Pád
Navrženo pro 2 m
Bezpečnost
CE,‎ FCC,‎ PSC,‎ FDA

Fyzické údaje

 
Hmotnost kamery vč. baterie
0,‎312 kg
Rozměry kamery (D × Š × V)‎
186 mm × 55 mm × 94 mm
Závit pro stativ
1/4"×20 ve dně rukojeti
Barva
Černá,‎ bílá,‎ stříbrná
Materiál
PC-ABS,‎ TPU

Informace pro přepravu

 
Obal,‎ typ
Barevná krabice s náhledem produktu v průhledném obalu
Seznam obsažených položek
  • Zobrazovací infračervený teploměr
  • Karta Micro SD 8 GB
  • Tištěná dokumentace
  • Řemínek na zápěstí s lankem
  • Napájení se samostatným kabelem USB
Obal,‎ hmotnost
0,‎85 kg
Obal,‎ rozměry
34 cm × 15 cm × 12 cm
EAN-13
7332558010877
UPC-12
845188011628
Země původu
Čína