13  Om FLIR Systems

FLIR Systems blev etableret i 1978 og var fra begyndelsen pioner inden for udviklingen af højeffektivt infrarødt udstyr. Virksomheden er verdens førende producent inden for udvikling,‎ produktion og markedsføring af termografiudstyr til en lang række anvendelser inden for erhverv,‎ industri og offentlige institutioner. I dag består FLIR Systems af fem store virksomheder,‎ der har opnået enestående resultater inden for infrarød teknologi siden 1958 – det svenske AGEMA Infrared Systems (tidligere AGA Infrared Systems)‎,‎ de tre amerikanske virksomheder Indigo Systems,‎ FSI og Inframetrics samt den franske virksomhed Cedip.
Siden 2007 har FLIR Systems erhvervet flere virksomheder med førende ekspertise inden for sensorteknologier
Graphic

Figur 13.1  Patentdokumenter fra begyndelsen af 1960'erne

FLIR Systems har tre fabrikker i USA (Portland i Oregon,‎ Boston i Massachusetts,‎ Santa Barbara i Californien)‎ og én i Sverige (Stockholm)‎. Siden 2007 er der endvidere en fabrik i Tallinn i Estland. Salgskontorer findes i Belgien,‎ Brasilien,‎ Kina,‎ Frankrig,‎ Tyskland,‎ Storbritannien,‎ Hongkong,‎ Italien,‎ Japan,‎ Korea,‎ Sverige og USA – sammen med et verdensomspændende netværk af agenter og distributører – til støtte for vores internationale kundedatabase.
FLIR Systems er førende,‎ hvad angår fornyelse inden for fremstilling af infrarøde kameraer. Vi foregriber markedsefterspørgslen ved konstant at forbedre vores eksisterende kameraer og udvikle nye. Virksomheden har sat milepæle i produktdesign og udvikling,‎ f.eks. introduktionen af det første batteridrevne bærbare kamera til industrielle inspektioner og det første ukølede infrarøde kamera,‎ for blot at nævne to.
Graphic

Figur 13.2  1969: Thermovision Model 661. Kameraet vejede ca. 25 kg,‎ oscilloskopet 20 kg og trebensstativet 15 kg. Operatøren skulle også bruge et 220 VAC-generatorsæt og en 10 l-beholder med flydende nitrogen. Til venstre for oscilloskopet ses Polaroid-udstyret (6 kg)‎.

Graphic

Figur 13.3  2015: FLIR One,‎ en udvidelse til iPhone- og Android-mobiltelefoner. Vægt: 90 g.

FLIR Systems fremstiller selv alle vitale mekaniske og elektroniske komponenter til kamerasystemerne. Alle produktionstrin fra detektordesign og fremstilling over linser og systemelektronik,‎ til afsluttende afprøvning og kalibrering udføres og kontrolleres af vores egne ingeniører. Disse infrarøde specialisters indgående ekspertviden sikrer præcision og pålidelighed for alle vitale komponenter,‎ der monteres i dit infrarøde kamera.

13.1  Mere end blot et infrarødt kamera

Hos FLIR Systems erkender vi,‎ at vores arbejde rækker videre end blot at producere de bedste infrarøde kamerasystemer. Vi engagerer os i at gøre alle brugere af vores infrarøde kamerasystemer i stand til at arbejde mere produktivt ved at udstyre dem med den stærkeste kombination af kamera–software. Skræddersyet software til forebyggende vedligeholdelse,‎ F & U samt procesovervågning er udviklet internt. Det meste software fås på en lang række sprog.
Vi understøtter alle vores infrarøde kameraer med et stort udvalg af tilbehør,‎ så du kan tilpasse dit udstyr til det mest krævende infrarøde tilbehør.

13.2  Vi deler vores viden

Selvom vores kameraer er designet til at være meget brugervenlige,‎ handler termografi om meget mere end blot at holde rigtigt på et kamera. Derfor har FLIR Systems grundlagt Infrared Training Center (ITC)‎,‎ en separat virksomhedsenhed,‎ der tilbyder certificerede kurser. Ved at deltage i et af ITC-kurserne får du en ægte praktisk indlæringsoplevelse.
Personalet hos ITC kan også give dig al den programsupport,‎ du har brug for,‎ når du skal anvende den infrarøde teori i praksis.

13.3  Vi servicerer vores kunder

FLIR Systems har et verdensomspændende netværk,‎ så dit kamera fungerer når som helst. Hvis der skulle opstå et problem med dit kamera,‎ har dit servicecenter alt det udstyr og den tekniske viden,‎ der kræves for at kunne løse det så hurtigt som muligt. Derfor behøver du ikke at sende dit kamera om på den anden side af verden eller tale med nogen,‎ der ikke taler dit sprog.