|
Generel beskrivelse |
|
|---|---|
|
FLIR’s nye TG167 infrarøde kameratermometer
bygger bro mellem single-spot infrarøde termometre og FLIR’s anerkendte
termiske kameraer. FLIR TG167 er udstyret med FLIR’s eksklusive termiske
Lepton-mikrokamera, og det kan vise dig, hvor der kan være problemer,
og hvor du skal sætte ind.
Med FLIR TG167 kan du se varmemønstre
og måle temperaturer pålideligt, og den gemmer billeder og data. Menuen
bruger intuitive ikoner, som gør det nemt at betjene den. FLIR TG167
gør også dokumenteringen nem, da den gemmer billeder, du kan downloade
fra Micro SD-kortet eller via en USB-forbindelse og bruge til rapporter.
|
|
|
Nøglefunktioner
|
|
|
|
|
Data for billede og optik |
|
|---|---|
|
IR-opløsning
|
80 × 60 pixels
|
|
Termisk sensitivitet/NETD
|
< 150 mK
|
|
Synsfelt (FOV)
|
25° × 19,6°
|
|
Mindste fokuseringsafstand
|
0,1 m
|
|
Afstand-til-punkt-forhold
|
24:1
|
|
Billedfrekvens
|
9 Hz
|
|
Fokus
|
Fokus fri
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortype
|
Fokushøjde for opstillet udstyr (FPA),
ukølet mikrobolometer
|
|
Spektralt område
|
8-14 μm
|
|
Billedpræsentation |
|
|---|---|
|
Skærm
|
2,0" TFT LCD
|
|
Målinger |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for objekt
|
-25 til +380°C
|
|
Nøjagtighed
|
±1,5 % eller 1,5 °C
|
|
Mindste måleafstand
|
26 cm
|
|
Analyse af måling |
|
|---|---|
|
Midterprik
|
Ja
|
|
Farvepaletter
|
|
|
Opsætning |
|
|---|---|
|
Opsætningskommandoer
|
|
|
Emissivitetskorrigering
|
4 forudindstillede niveauer med tilpasning
fra 0,1–0,99
|
|
Lagring af billeder |
|
|---|---|
|
Hukommelsestype
|
Micro SD-kort
|
|
Billedlagringskapacitet
|
75.000 billeder med medfølgende 8 GB
Micro SD-kort
|
|
Udvidelse af hukommelse
|
SD-kort op til 32 GB
|
|
Format for gemt billede
|
Bitmap-billede (BMP) med temperatur og
emissivitet
|
|
Laserpointere |
|
|---|---|
|
Laser
|
To divergerende lasere angiver temperaturmålingsområdet
og aktiveres ved at trække i udløseren
|
|
Strømsystem |
|
|---|---|
|
Batteritype
|
Genopladeligt Li-ion-batteri
|
|
Batterispænding
|
3,7 V
|
|
Batteriets driftstid
|
>5 timers kontinuerlig scanning med lasere
|
|
Batterilevetid efter opladning
|
Minimum 30 dage
|
|
System til opladning
|
Batteriet oplades inden i kameraet
|
|
Opladningstid
|
4 timer til 90 %, 6 timer til 100 %
|
|
Strømstyring
|
Justerbar: fra, 1 minut, 2 minutter,
5 minutter, 10 minutter
|
|
Miljødata |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for betjening
|
-10 til +45°C
|
|
Temperaturområde for opbevaring
|
-30 til +55°C
|
|
Luftfugtighed (betjening samt opbevaring)
|
0–90 % relativ fugtighed (RH) (0–37 °C), 0–65 % RH (37–45 °C), 0–45 % RH (45–55 °C)
|
|
EMC
|
|
|
Magnetiske felter
|
EN 61000-4-8
|
|
Indkapsling
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Stød
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
Vibration
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Fald
|
Designet til 2 m
|
|
Sikkerhed
|
CE, FCC, PSC, FDA
|
|
Fysiske data |
|
|---|---|
|
Kameravægt, inkl. batteri
|
0,312 kg
|
|
Kamerastørrelse (L × B × H)
|
186 mm × 55 mm × 94 mm
|
|
Montering af trebensstativ
|
1/4”-20 på undersiden af greb
|
|
Farve
|
Sort, hvid, sølv
|
|
Materiale
|
PC-ABS, TPU
|
|
Forsendelsesoplysninger |
|
|---|---|
|
Forpakning, type
|
Farvet kasse med synligt produkt i muslingeskal
|
|
Liste over indhold
|
|
|
Emballering, vægt
|
0,85 kg
|
|
Emballering, størrelse
|
34 cm × 15 cm × 12 cm
|
|
EAN-13
|
7332558010877
|
|
UPC-12
|
845188011628
|
|
Oprindelsesland
|
Kina
|