|
Allgemeine Beschreibung |
|
|---|---|
|
Das neue bildgebende Infrarotthermometer
TG167 von FLIR schließt die Lücke zwischen IR-Thermometern mit Einzelmesspunkt
und den legendären Wärmebildkameras von FLIR. Mithilfe der exklusiven
Lepton-Mikrowärmebildkamera von FLIR zeigt Ihnen FLIR TG167, wo potentielle
Probleme entstehen können und worauf Sie Ihren Punkt richten müssen.
Mit dem FLIR TG167 können Sie Wärmemuster
erkennen und Temperaturen zuverlässig messen. Dank den intuitiven
Menüsymbolen ist die Bedienung kinderleicht. Das FLIR TG167 erleichtert
Ihnen außerdem die Dokumentation, indem es Bilder speichert, die Sie
von der Micro SD-Karte oder über eine USB-Verbindung herunterladen
und für Berichte verwenden können.
|
|
|
Wichtige Funktionen
|
|
|
|
|
Bildaufzeichnung und optische Daten |
|
|---|---|
|
IR-Auflösung
|
80 × 60 Pixel
|
|
Wärmeempfindlichkeit/NETD
|
< 150 mK
|
|
Bildfeld (FOV, Field of View)
|
25° × 19,6°
|
|
Minimaler Fokusabstand
|
0,1 m
|
|
Entfernung-zu-Punkt-Verhältnis
|
24:1
|
|
Bildfrequenz
|
9 Hz
|
|
Fokus
|
Fixfokus
|
|
Detektordaten |
|
|---|---|
|
Detektortyp
|
Focal-Plane-Array (FPA), ungekühlter
Mikrobolometer
|
|
Spektralbereich
|
8–14 μm
|
|
Bilddarstellung |
|
|---|---|
|
Display
|
2,0 Zoll, TFT LCD
|
|
Messung |
|
|---|---|
|
Temperaturbereich für Messobjekt
|
–25 bis +380 °C
|
|
Genauigkeit
|
±1,5 % oder 1,5 °C
|
|
Minimaler Messabstand
|
26 cm
|
|
Messanalyse |
|
|---|---|
|
Zentraler Messpunkt
|
Ja
|
|
Farbpaletten
|
|
|
Einrichtung |
|
|---|---|
|
Einrichtungsbefehle
|
|
|
Einstellbarer Emissionsgrad
|
4 voreingestellte Stufen, benutzerdefinierte
Anpassung von 0,1–0,99
|
|
Bildspeicherung |
|
|---|---|
|
Speichertyp
|
Micro SD-Karten
|
|
Bildspeicherkapazität
|
75.000 Bilder auf der im Lieferumfang
enthaltenen 8 GB-Micro SD-Karte
|
|
Speichererweiterung
|
Maximal 32-GB-SD-Karte
|
|
Format gespeicherter Bilder
|
Bitmap-Bild (BMP) mit Temperatur und
Emissionsgrad
|
|
Laserpointer |
|
|---|---|
|
Laser
|
Zwei auseinanderlaufende Laser zeigen
den Temperaturmessbereich an. Aktivierung über die Trigger-Taste.
|
|
Stromversorgung |
|
|---|---|
|
Akkutyp
|
Lithium-Ionen-Akku
|
|
Akkuspannung
|
3,7 V
|
|
Akkubetriebsdauer
|
>5 Stunden kontinuierlicher Abtastung
mit Lasern
|
|
Akkuladungshaltedauer
|
Mindestens 30 Tage
|
|
Ladesystem
|
Akku wird innerhalb der Kamera geladen
|
|
Ladedauer
|
90 % in 4 Stunden, 100 % in 6 Stunden
|
|
Energiesparoptionen
|
Einstellbar: aus, 1 Minute, 2 Minuten,
5 Minuten, 10 Minuten
|
|
Umgebungsbedingungen |
|
|---|---|
|
Betriebstemperaturbereich
|
–10 bis +45 °C
|
|
Lagertemperaturbereich
|
–30 bis +55 °C
|
|
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung)
|
0–90 % relative Feuchtigkeit (RF) (0–37 °C), 0–65 % RF (37–45 °C), 0–45 % RF (45–55 °C)
|
|
EMV
|
|
|
Magnetfelder
|
EN 61000-4-8
|
|
Gehäuseschutzart
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Stoßfestigkeit
|
25 g, (IEC 60068-2-29)
|
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 g, (IEC 60068-2-6)
|
|
Sturzfestigkeit
|
Konstruiert für 2 m
|
|
Sicherheit
|
CE, FCC, PSC, FDA
|
|
Physische Daten |
|
|---|---|
|
Kameragewicht einschließlich Akku
|
0,312 kg
|
|
Kameraabmessungen (L × B × H)
|
186 mm × 55 mm × 94 mm
|
|
Stativbefestigung
|
1/4"-20 an Griffunterseite
|
|
Farbe
|
Schwarz, weiß, silber
|
|
Material
|
PC/ABS, TPU
|
|
Versandinformationen |
|
|---|---|
|
Verpackungstyp
|
Farbige Box mit Produktansicht durch
Blisterverpackung
|
|
Inhalt
|
|
|
Verpackungsgewicht
|
0,85 kg
|
|
Verpackungsgröße
|
34 cm × 15 cm × 12 cm
|
|
EAN-13
|
7332558010877
|
|
UPC-12
|
845188011628
|
|
Herkunftsland
|
China
|