12  Παραδείγματα εφαρμογών

12.1  Ζημιές από υγρασία και νερό

12.1.1  Γενικά

Με τη βοήθεια μιας κάμερας υπερύθρων,‎ συχνά μπορείτε να εντοπίσετε ζημιές από την υγρασία και το νερό σε ένα σπίτι. Αυτό συμβαίνει κατά ένα μέρος διότι η κατεστραμμένη περιοχή έχει διαφορετικές ιδιότητες αγωγής θερμότητας και κατά το υπόλοιπο διότι παρουσιάζει διαφορετική ικανότητα αποθήκευσης της θερμότητας από ό,‎τι το γύρω υλικό.
Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο η υγρασία ή το νερό απεικονίζεται σε μια υπέρυθρη εικόνα.
Για παράδειγμα,‎ η θέρμανση και η ψύξη των σημείων αυτών λαμβάνει χώρα με διαφορετικό ρυθμό,‎ ανάλογα με το υλικό και την ώρα της ημέρας. Για το λόγο αυτό,‎ είναι σημαντικό να εφαρμόζονται και άλλες μέθοδοι στον έλεγχο για τυχόν ζημιά από υγρασία ή νερό.

12.1.2  Εικόνα

Στην εικόνα που ακολουθεί,‎ απεικονίζεται εκτεταμένη ζημιά από νερό σε εξωτερικό τοίχο,‎ όπου το νερό έχει διαπεράσει την εξωτερική όψη λόγω μιας εσφαλμένα τοποθετημένης μαρκίζας παραθύρου.
Graphic

12.2  Ελαττωματική επαφή στην υποδοχή σύνδεσης

12.2.1  Γενικά

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης μιας υποδοχής,‎ ένα εσφαλμένα συνδεδεμένο καλώδιο είναι δυνατό να προκαλέσει τοπική αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτή η θερμοκρασιακή αύξηση οφείλεται στη μειωμένη επιφάνεια επαφής ανάμεσα στο καλώδιο και στο σημείο σύνδεσης της υποδοχής και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Η κατασκευή μιας υποδοχής σύνδεσης μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τον έναν κατασκευαστή στον άλλον. Για το λόγο αυτό,‎ διαφορετικές βλάβες σε μια υποδοχή σύνδεσης είναι δυνατό να οδηγήσουν στην ίδια τυπική απεικόνιση στην εικόνα υπερύθρων.
Η τοπική αύξηση της θερμοκρασίας είναι επίσης δυνατό να οφείλεται στην εσφαλμένη επαφή μεταξύ καλωδίου και υποδοχής ή σε διαφορές φορτίου.

12.2.2  Εικόνα

Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζεται μια σύνδεση καλωδίου σε υποδοχή,‎ όπου η εσφαλμένη επαφή μέσα στην υποδοχή έχει προκαλέσει τοπική αύξηση της θερμοκρασίας.
Graphic

12.3  Οξειδωμένη υποδοχή σύνδεσης

12.3.1  Γενικά

Ανάλογα με τον τύπο της υποδοχής και το περιβάλλον όπου βρίσκεται η υποδοχή,‎ μπορεί να συμβεί οξείδωση των επιφανειών επαφής της υποδοχής. Τα οξείδια που σχηματίζονται εκεί είναι δυνατό να προκαλέσουν τοπική αύξηση της αντίστασης όταν η υποδοχή βρίσκεται υπό φορτίο,‎ γεγονός που απεικονίζεται στην υπέρυθρη εικόνα ως τοπική αύξηση της θερμοκρασίας.
Η κατασκευή μιας υποδοχής σύνδεσης μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τον έναν κατασκευαστή στον άλλον. Για το λόγο αυτό,‎ διαφορετικές βλάβες σε μια υποδοχή σύνδεσης είναι δυνατό να οδηγήσουν στην ίδια τυπική απεικόνιση στην εικόνα υπερύθρων.
Η τοπική αύξηση της θερμοκρασίας είναι επίσης δυνατό να οφείλεται στην εσφαλμένη επαφή μεταξύ καλωδίου και υποδοχής ή σε διαφορές φορτίου.

12.3.2  Εικόνα

Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζεται μια σειρά από ασφάλειες,‎ μία εκ των οποίων παρουσιάζει αυξημένη θερμοκρασία πάνω στις επιφάνειες επαφής της ασφαλειολαβής. Λόγω του γυμνού μετάλλου της ασφαλειολαβής,‎ η αύξηση της θερμοκρασίας δεν είναι ορατή εκεί,‎ είναι όμως ορατή στο κεραμικό υλικό της ασφάλειας.
Graphic

12.4  Ατέλειες στη μόνωση

12.4.1  Γενικά

Ατέλειες στη μόνωση ενδέχεται να παρουσιαστούν λόγω απώλειας του όγκου της μόνωσης με την πάροδο του χρόνου,‎ με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως γεμισμένη η αντίστοιχη κοιλότητα του τοίχου με πλαίσιο.
Η κάμερα υπερύθρων σάς επιτρέπει να διακρίνετε αυτές τις ατέλειες στη μόνωση είτε επειδή αυτές παρουσιάζουν διαφορετική θερμική αγωγιμότητα από τα μέρη με σωστά τοποθετημένη μόνωση είτε επειδή αυτές αποκαλύπτουν το σημείο από το οποίο εισέρχεται αέρας στο σκελετό του κτιρίου.
Όταν επιθεωρείτε ένα κτίριο,‎ η θερμοκρασιακή διαφορά ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 °C (18 °F)‎. Οι ορθοστάτες,‎ οι σωλήνες ύδρευσης,‎ οι κολώνες από σκυρόδεμα και άλλα παρόμοια στοιχεία είναι δυνατό να μοιάζουν με ατέλεια στη μόνωση,‎ στις υπέρυθρες εικόνες. Ήσσονες διαφορές ενδέχεται επίσης να εμφανίζονται φυσιολογικά.

12.4.2  Εικόνα

Στην εικόνα που ακολουθεί,‎ λείπει μόνωση από το σκελετό μιας οροφής. Λόγω της απουσίας της μόνωσης,‎ ο αέρας διαπερνά το σκελετό της οροφής,‎ γεγονός που την κάνει να απεικονίζεται με ιδιότυπο τρόπο στην εικόνα υπερύθρων.
Graphic

12.5  Ρεύματα αέρα

12.5.1  Γενικά

Ρεύματα αέρα υπάρχουν κάτω από τα σοβατεπί,‎ γύρω από τα κουφώματα των πορτών και των παραθύρων και πάνω από τη σανίδωση της οροφής. Αυτός ο τύπος ρευμάτων αέρα είναι συχνά ορατός με μια κάμερα υπερύθρων,‎ επειδή τα ρεύματα ψυχρού αέρα ψύχουν τη γύρω επιφάνεια.
Όταν διερευνάτε ρεύματα αέρα σε ένα σπίτι,‎ θα πρέπει να υπάρχει αρνητική πίεση στο εσωτερικό του σπιτιού. Κλείστε όλες τις πόρτες,‎ τα παράθυρα και τους αεραγωγούς και αφήστε τον εξαεριστήρα της κουζίνας σε λειτουργία για λίγο,‎ προτού τραβήξετε τις υπέρυθρες εικόνες.
Μια υπέρυθρη εικόνα ρεύματος αέρα συχνά απεικονίζει ένα τυπικό μοτίβο ροής. Μπορείτε να δείτε αυτό το μοτίβο ροής καθαρά στην εικόνα που ακολουθεί.
Επισημαίνεται ότι τα ρεύματα αέρα είναι δυνατό να κρύβονται πίσω από τη θερμότητα που παράγεται από υποδαπέδια συστήματα θέρμανσης.

12.5.2  Εικόνα

Στην εικόνα που ακολουθεί,‎ απεικονίζεται μια καταπακτή οροφής όπου η εσφαλμένη εγκατάσταση έχει οδηγήσει στο σχηματισμό ισχυρού ρεύματος αέρα.
Graphic