9  Τεχνικά στοιχεία

9.1  Σημείωση σχετικά με τα τεχνικά στοιχεία

Η FLIR Systems διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το σύνδεσμο http://support.flir.com για τις τελευταίες αλλαγές.

9.2  Σημείωση σχετικά με τις αυθεντικές εκδόσεις

Η αυθεντική έκδοση της παρούσας δημοσίευσης είναι στα Αγγλικά. Σε περίπτωση τυχόν αποκλίσεων εξαιτίας μεταφραστικών σφαλμάτων,‎ υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές εφαρμόζονται πρώτα στα Αγγλικά.

9.3  FLIR TG167 (Global)‎

P/N: 74701-0104
Rev.: 33482

Γενική περιγραφή

 
Το νέο θερμόμετρο υπέρυθρης απεικόνισης (IR)‎ TG167 της FLIR γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των θερμομέτρων IR ενός σημείου και των θρυλικών θερμικών καμερών της FLIR. Χάρη στη θερμική μικροκάμερα Lepton που διατίθεται αποκλειστικά από τη FLIR,‎ το FLIR TG167 σάς δείχνει πού ενδέχεται να εμφανιστούν προβλήματα και σε ποιο σημείο πρέπει να στοχεύσετε.
Το FLIR TG167 σάς δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε μοτίβα θερμότητας,‎ να μετράτε αξιόπιστα τη θερμοκρασία και να αποθηκεύετε εικόνες και δεδομένα. Στο μενού του χρησιμοποιούνται εύκολα κατανοητές εικόνες,‎ που διευκολύνουν τη χρήση του. Το FLIR TG167 διευκολύνει επίσης τη δημιουργία τεκμηρίωσης,‎ καθώς αποθηκεύει εικόνες,‎ τις οποίες μπορείτε να πάρετε από την κάρτα Micro SD ή μέσω σύνδεσης USB και να τις χρησιμοποιήσετε για εκθέσεις.
Βασικές λειτουργίες
  • Μπορείτε να βλέπετε τη θερμότητα και να επιταχύνετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.
  • Μπορείτε να γνωρίζετε πού πρέπει να μετρήσετε τη θερμοκρασία.
  • Απλώς,‎ το παίρνετε μαζί σας και το χρησιμοποιείτε απευθείας—δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση.
  • Φορητό όργανο τσέπης,‎ για να χωρά σε έναν σάκο με εργαλεία.
  • Ανθεκτικότητα και αξιοπιστία.

Στοιχεία απεικόνισης και οπτικά δεδομένα

 
Ανάλυση υπέρυθρων (IR)‎
80 × 60 εικονοστοιχεία
Θερμική ευαισθησία/θορυβο-ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά (NETD)‎
< 150 mK
Οπτικό πεδίο (FOV)‎
25° × 19,‎6°
Ελάχιστη απόσταση εστίασης
0,‎1 m
Λόγος απόστασης προς περιοχή στόχευσης
24:1
Συχνότητα εικόνας
9 Hz
Εστίαση
Χωρίς εστίαση

Στοιχεία ανιχνευτή

 
Τύπος ανιχνευτή
Συστοιχία εστιακού επιπέδου (FPA)‎,‎ μη ψυχόμενο μικροβολόμετρο
Εύρος φάσματος
8–14 μm

Παρουσίαση εικόνας

 
Οθόνη
TFT LCD 2,‎0''

Μέτρηση

 
Εύρος θερμοκρασίας αντικειμένου
–25 έως +‎380 °C
Ακρίβεια
±1,‎5% ή 1,‎5 °C
Ελάχιστη απόσταση μέτρησης
26 cm

Ανάλυση μέτρησης

 
Κεντρικό σημείο
Ναι
Παλέτες χρωμάτων
  • Καυτός σίδηρος
  • Ουράνιο τόξο
  • Κλίμακα του γκρι

Ρύθμιση

 
Εντολές ρυθμίσεων
  • Τοπική προσαρμογή μονάδων,‎ γλώσσας,‎ ημερομηνίας και μορφών ώρας
  • Διαγραφή εικόνων
Διόρθωση συντελεστή εκπομπής
4 προκαθορισμένα επίπεδα με προσαρμοσμένη ρύθμιση από 0,‎1 έως 0,‎99

Αποθήκευση εικόνων

 
Τύπος μνήμης
Κάρτα Micro SD
Χωρητικότητα αποθήκευσης εικόνων
75.000 εικόνες με την κάρτα Micro SD των 8 GB που περιλαμβάνεται
Επέκταση μνήμης
Κάρτα SD μέγιστης χωρητικότητας 32 GB
Μορφή αποθηκευμένων εικόνων
Εικόνα bitmap (BMP)‎ με τιμή θερμοκρασίας και συντελεστή εκπομπής

Δείκτες λέιζερ

 
Λέιζερ
Τα διπλά αποκλίνοντα λέιζερ υποδεικνύουν την περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας και ενεργοποιούνται με πάτημα της σκανδάλης

Σύστημα τροφοδοσίας

 
Τύπος μπαταρίας
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση μπαταρίας
3,‎7 V
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας
>5 ώρες συνεχούς σάρωσης με τα λέιζερ
Αυτονομία μπαταρίας
30 ημέρες (ελάχιστη περίοδος)‎
Σύστημα φόρτισης
Η μπαταρία φορτίζεται μέσα στην κάμερα
Χρόνος φόρτισης
4 ώρες για φόρτιση 90%,‎ 6 ώρες για φόρτιση 100%
Διαχείριση ενέργειας
Ρυθμιζόμενη: απενεργοποίηση,‎ 1 λεπτό,‎ 2 λεπτά,‎ 5 λεπτά,‎ 10 λεπτά

Περιβαλλοντικά στοιχεία

 
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
–10 έως +‎45 °C
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης
–30 έως +‎55 °C
Υγρασία (λειτουργίας και αποθήκευσης)‎
0–90% σχετική υγρασία (RH)‎ (0–37 °C)‎,‎ 0–65% RH (37–45 °C)‎,‎ 0–45% RH (45–55 °C)‎
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)‎
  • ΑΗΗΕ 2012/19/ΕΚ
  • RoHs 2011/65/ΕΚ
  • EN 61000-6-3
  • EN 61000-6-2
  • FCC 47 CFR Μέρος 15 Κλάση B
Μαγνητικά πεδία
EN 61000-4-8
Περίβλημα
IP 40 (IEC 60529)‎
Κραδασμός
25 g (IEC 60068-2-29)‎
Δόνηση
2 g (IEC 60068-2-6)‎
Πτώση
Σχεδιασμένο για 2 m
Ασφάλεια
CE,‎ FCC,‎ PSC,‎ FDA

Φυσικά χαρακτηριστικά

 
Βάρος κάμερας,‎ με την μπαταρία
0,‎312 kg
Μέγεθος κάμερας (Μ × Π × Υ)‎
186 mm × 55 mm × 94 mm
Τοποθέτηση σε τρίποδο
1/4''-20 στο κάτω μέρος της λαβής
Χρώμα
Μαύρο,‎ λευκό,‎ ασημί
Υλικό
PC-ABS,‎ θερμοπλαστική πολυουρεθάνη (TPU)‎

Πληροφορίες αποστολής

 
Τύπος συσκευασίας
Έγχρωμο κουτί με άνοιγμα θέασης του προϊόντος μέσα σε πλαστικό διαφανές κέλυφος
Κατάλογος περιεχομένων
  • Θερμόμετρο υπέρυθρης απεικόνισης (IR)‎
  • Κάρτα Micro SD 8 GB
  • Έντυπη τεκμηρίωση
  • Κορδόνι για τον καρπό
  • Τροφοδοτικό με ξεχωριστό καλώδιο USB
Βάρος συσκευασίας
0,‎85 kg
Μέγεθος συσκευασίας
34 cm × 15 cm × 12 cm
EAN-13
7332558010877
UPC-12
845188011628
Χώρα προέλευσης
Κίνα