|
Descripción general |
|
|---|---|
|
El TG167 es el nuevo termómetro de infrarrojos
de FLIR que aúna las tecnologías de los termómetros de infrarrojos
de punto único y las legendarias cámaras térmicas de FLIR. Equipado
con la exclusiva microcámara térmica Lepton de FLIR, el FLIR TG167
muestra la ubicación de posibles problemas y el lugar preciso del
punto.
La FLIR TG167 le permite ver patrones
de calor, medir temperaturas de un modo fiable y almacenar imágenes
y datos. Su menú usa unos iconos intuitivos que facilitan el funcionamiento.
La FLIR TG167 también hace que la documentación sea muy sencilla,
ya que permite guardar imágenes que se pueden descargar desde la tarjeta
Micro SD o mediante una conexión USB, para realizar los informes posteriormente.
|
|
|
Características principales
|
|
|
|
|
Datos de imagen y ópticos |
|
|---|---|
|
Resolución de IR
|
80 × 60 píxeles
|
|
Sensibilidad térmica/NETD
|
< 150 mK
|
|
Campo de visión (FOV)
|
25° × 19,6°
|
|
Distancia mínima de enfoque
|
0,1 m
|
|
Relación de distancia hasta el objetivo
|
24:1
|
|
Frecuencia de imagen
|
9 Hz
|
|
Enfoque
|
Fijo
|
|
Datos del detector |
|
|---|---|
|
Tipo de detector
|
Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro
no refrigerado
|
|
Rango espectral
|
8-14 μm
|
|
Presentación de imagen |
|
|---|---|
|
Pantalla
|
TFT LCD de 2,0 pulgadas
|
|
Medición |
|
|---|---|
|
Rango de temperatura de objetos
|
De –25 a +380 °C
|
|
Precisión
|
De ±1,5 % o 1,5 °C
|
|
Distancia mínima de enfoque
|
26 cm
|
|
Análisis de la medición |
|
|---|---|
|
Punto central
|
Sí
|
|
Paletas de color
|
|
|
Configuración |
|
|---|---|
|
Comandos de configuración
|
|
|
Corrección de emisividad
|
4 niveles predefinidos con ajuste personalizado
de 0,1 a 0,99
|
|
Almacenamiento de imágenes |
|
|---|---|
|
Tipo de memoria
|
Tarjeta Micro SD
|
|
Capacidad de almacenamiento de imágenes
|
75 000 imágenes con la tarjeta Micro
SD incluida de 8 GB
|
|
Ampliación de memoria
|
Tarjeta SD con un máximo de 32 GB
|
|
Formato de imagen guardada
|
Imagen de mapa de bits (BMP) con temperatura
y emisividad
|
|
Punteros láser |
|
|---|---|
|
Láser
|
El doble láser divergente indica el área
de medición de temperatura, activada con el gatillo
|
|
Modalidad de alimentación |
|
|---|---|
|
Mediante batería
|
Batería recargable de iones de litio
|
|
Voltaje de la batería
|
3,7 V
|
|
Autonomía de la batería
|
>5 horas de exploración continua con
láseres
|
|
Autonomía de la batería
|
Mínimo de 30 días
|
|
Sistema de carga
|
La batería se carga dentro de la cámara
|
|
Tiempo de carga
|
4 horas al 90 %, 6 horas al 100 %
|
|
Gestión de energía
|
Ajustable: desactivada, 1 minuto, 2 minutos,
5 minutos, 10 minutos
|
|
Información ambiental |
|
|---|---|
|
Rango de temperatura de funcionamiento
|
–10 a +45 °C
|
|
Rango de temperatura de almacenamiento
|
De –30 a +55 °C
|
|
Humedad (funcionamiento y almacenamiento)
|
Humedad relativa de 0 a 90 % (HR) (De
0 a 37 °C), de 0 a 65 % HR (de 37
a 45 °C), de 0 a 45 % HR (45 a 55 °C)
|
|
EMC
|
|
|
Campos magnéticos
|
EN 61000-4-8
|
|
Encapsulado
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Impactos
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
Vibración
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Caída vertical
|
Diseñado para 2 m
|
|
Seguridad
|
CE, FCC, PSC, FDA
|
|
Datos físicos |
|
|---|---|
|
Peso de la cámara con batería
|
0,312 kg
|
|
Dimensiones (longitud × anchura × altura)
|
186 mm × 55 mm × 94 mm
|
|
Montaje en trípode
|
Conexión inferior 1/4 pulg.-20
|
|
Color
|
Negro, blanco y plateado
|
|
Material
|
PC-ABS, TPU
|
|
Información de envío |
|
|---|---|
|
Embalaje, tipo
|
Caja de color con apertura con tapa para
ver el producto
|
|
Contenido
|
|
|
Embalaje, peso
|
0,85 kg
|
|
Embalaje, dimensiones
|
34 cm × 15 cm × 12 cm
|
|
EAN-13
|
7332558010877
|
|
UPC-12
|
845188011628
|
|
País de origen
|
China
|