|
Yleiskuvaus |
|
|---|---|
|
FLIRin uusi visuaalinen TG167-infrapunalämpömittari
yhdistää yhden pisteen IR-lämpömittareiden ja FLIRin kuuluisien lämpökameroiden
toiminnallisuudet. FLIR TG167 -mallissa on FLIRin hieno Lepton-mikrolämpökamera,
jonka avulla näet mahdolliset ongelmakohdat sekä sen, minne mittauspiste
tulee kohdistaa.
FLIR TG167 -mittarin avulla näet lämpöjäljet
ja voit mitata lämpötiloja luotettavasti. Mittarin valikossa on havainnolliset
kuvakkeet, mikä tekee käytöstä helppoa. FLIR TG167 helpottaa myös
dokumentointia tallentamalla kuvat, joita voit ladata Micro SD -kortilta
tai USB-liitännän kautta ja käyttää raporteissa.
|
|
|
Tärkeimmät ominaisuudet
|
|
|
|
|
Kuva- ja optiset tiedot |
|
|---|---|
|
IR-tarkkuus
|
80 × 60 pikseliä
|
|
Lämpöherkkyys/NETD
|
<150 mK
|
|
Kuva-alue
|
25° × 19,6°
|
|
Pienin mahdollinen tarkennusetäisyys
|
0,1 m
|
|
Etäisyys–piste-suhde
|
24:1
|
|
Kuvataajuus
|
9 Hz
|
|
Tarkennus
|
Ei tarkennusta
|
|
Ilmaisimen tiedot |
|
|---|---|
|
Ilmaisimen tyyppi
|
Ilmaisinmatriisi (FPA), jäähdyttämätön
mikrobolometri
|
|
Spektrialue
|
8–14 μm
|
|
Kuvien näyttäminen |
|
|---|---|
|
Näyttö
|
2,0 tuumaa, TFT LCD
|
|
Mittaus |
|
|---|---|
|
Kohteen lämpötila-alue
|
-25…+380°C
|
|
Tarkkuus
|
±1,5 % tai 1,5 °C
|
|
Pienin mahdollinen mittausetäisyys
|
26 cm
|
|
Mittausten analysointi |
|
|---|---|
|
Keskipiste
|
Kyllä
|
|
Väripaletit
|
|
|
Asetukset |
|
|---|---|
|
Käyttöasetukset
|
|
|
Emissiivisyyskorjaus
|
4 esiasetettua tasoa ja mukautettu säätö
välillä 0,1–0,99
|
|
Kuvien tallennus |
|
|---|---|
|
Muistityyppi
|
Micro SD -kortti
|
|
Kuvien tallennuskapasiteetti
|
75 000 kuvaa, mukana 8 Gt:n Micro SD
-kortti
|
|
Muistilaajennus
|
Enintään 32 Gt:n SD-kortti
|
|
Kuvan tallennusmuoto
|
Bittikarttakuva (BMP), jossa näkyy lämpötila
ja emissiivisyys
|
|
Laserosoittimet |
|
|---|---|
|
Laser
|
Haarautuva kaksoislaser ilmaisee lämpötilan
mittausalueen, aktivointi liipaisinta painamalla
|
|
Sähköjärjestelmä |
|
|---|---|
|
Paristotyyppi
|
Ladattava litiumioniakku
|
|
Akkujännite
|
3,7 V
|
|
Paristojen käyttöaika
|
> 5 tuntia jatkuvaa skannausta lasereilla
|
|
Akun kesto
|
Vähintään 30 päivää
|
|
Latausjärjestelmä
|
Akku latautuu kamerassa
|
|
Latausaika
|
4 tuntia 90 %:iin, 6 tuntia 100 %:iin
|
|
Virranhallinta
|
Säädettävissä: pois käytöstä, 1 minuutti,
2 minuuttia, 5 minuuttia, 10 minuuttia
|
|
Ympäristötiedot |
|
|---|---|
|
Käyttölämpötila
|
-10…+45 °C
|
|
Varastointilämpötila
|
-30…+55 °C
|
|
Ilmankosteus (käyttö ja varastointi)
|
0–90 %:n suhteellinen kosteus (RH) (0–37 °C), 0–65 %:n suhteellinen kosteus (37–45 °C), 0–45 %:n suhteellinen kosteus
(45–55 °C)
|
|
EMC
|
|
|
Magneettikentät
|
EN 61000-4-8
|
|
Kotelointi
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Isku
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
Tärinä
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Pudotus
|
Suunniteltu: 2 m
|
|
Turvallisuus
|
CE, FCC, PSC, FDA
|
|
Fyysiset tiedot |
|
|---|---|
|
Kameran paino akku mukaan lukien
|
0,312 kg
|
|
Kameran koko (p × l × k)
|
186 mm × 55 mm × 94 mm
|
|
Jalustan kiinnitys
|
1/4″-20, kahvan pohjassa
|
|
Väri
|
Musta, valkoinen, hopea
|
|
Materiaali
|
PC-ABS, TPU
|
|
Toimitustiedot |
|
|---|---|
|
Pakkauksen tyyppi
|
Värillinen umpiopakkaus, jossa tuote
näkyvissä
|
|
Pakkauksen sisältö
|
|
|
Pakkauksen paino
|
0,85 kg
|
|
Pakkauksen koko
|
34 cm × 15 cm × 12 cm
|
|
EAN-13
|
7332558010877
|
|
UPC-12
|
845188011628
|
|
Alkuperämaa
|
Kiina
|