7  Description

7.1  Vue de face

7.1.1  Figure

Graphic

7.1.2  Explication

  1. Objectif d'imagerie infrarouge (capture l'image infrarouge)‎.
  2. Double pointeur laser.
  3. Objectif du thermomètre infrarouge (capture la mesure du thermomètre infrarouge)‎.
  4. Déclencheur.
  5. Accès dragonne.

7.2  Vue de l'arrière

7.2.1  Figure

Graphic

7.2.2  Explication

  1. Écran de la caméra.
  2. Bouton POWER-BACK Graphic.
    Fonction :
    • Appuyez pendant plus de 2 secondes sur ce bouton pour allumer/éteindre la caméra.
    • Appuyez sur ce bouton pour quitter un écran de menu.
    • Appuyez sur ce bouton pour effacer une image immédiatement (dans les 5 secondes)‎ après l'avoir capturée.
  3. Bouton MENU-OK Graphic.
    Fonction :
    • Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Paramètres,‎ ouvrir les options de menu et activer ou désactiver certaines options.
    • Appuyez sur ce bouton pour enregistrer une image immédiatement (dans les 5 secondes)‎ après l'avoir capturée.
  4. Boutons UP-DOWN Graphic.
    Fonction :
    • Appuyez sur ce bouton pour naviguer dans le menu Paramètres et sélectionner les paramètres.
    • Maintenez enfoncé le bouton Graphic pendant 4 secondes pour ouvrir l'archive.
    • Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les images enregistrées dans l'archive.

7.3  Vue de dessus

7.3.1  Figure

Graphic

7.3.2  Explication

  1. Compartiment pour le port Micro USB le logement de la carte Micro SD.

7.4  Vue inférieure

7.4.1  Figure

Graphic

7.4.2  Explication

  1. Montage pour trépied.
  2. Accès dragonne.

7.5  Champ de vision de l'imageur infrarouge — vue de dessus

Graphic
  1. Limites gauche et droite (horizontales)‎ du champ de vision de l'image infrarouge (19,‎3°)‎.
  2. Champ de vision du thermomètre infrarouge.
  3. Point de mesure du thermomètre infrarouge.
  4. Champ de l'image infrarouge.

7.6  Champ de vision de l'imageur IR — vue latérale

Graphic
  1. Limites haute et basse (verticales)‎ du champ de vision de l'image infrarouge (25°)‎.
  2. Plan des lasers. (Les deux lasers sont sur le même plan lorsqu'ils sont vus de côté)‎.
  3. Point de mesure du thermomètre infrarouge.
  4. Champ de l'image infrarouge.

7.7  Pointeurs laser

7.7.1  Généralités

Les deux pointeurs laser sont utilisés pour le ciblage lors de la mesure de la température.
Graphic
  1. Double pointeur laser.

7.7.2  Vignette de mise en garde (laser)‎

Une vignette de mise en garde laser contenant les informations suivantes est fixée à la caméra :
Graphic

7.7.3  Réglementations laser

Longueur d'onde : 630–670 nm. Puissance de sortie maximum : 1 mW.
Ce produit est conforme aux normes FDA 1040.10 et 1040.11,‎ IEC 60825–1 (2001–08)‎. Édition 1.2,‎ EN 60825–1:1994/A11:1996/A2:2001/A1:2002

7.8  Éléments de l'écran

7.8.1  Figure

Graphic

7.8.2  Explication

  1. Mesure du thermomètre infrarouge.
  2. Icônes d'état.
  3. Échelle de température.
  4. Réticule.
  5. Configuration actuelle de l'émissivité.
  6. Heure.
  7. Image thermique.

7.8.3  Icônes d'état et indicateurs

icon
Carte mémoire SD insérée correctement.
icon
Pointeurs laser activés.
icon
Indicateur d'état de la batterie.
icon
Indicateur de charge CA. (Affiché lorsque la caméra est éteinte pendant la charge.)‎
icon
Indicateur de charge du port USB. (Affiché lorsque la caméra est éteinte pendant la charge.)‎