|
Description générale |
|
|---|---|
|
Le nouveau thermomètre infrarouge (IR)
d'imagerie TG167 de FLIR est le compromis idéal entre les thermomètres
infrarouges à point unique et les légendaires caméras thermiques de
FLIR. Équipé de la micro caméra thermique exclusive Lepton de FLIR,
le modèle FLIR TG167 vous indique où se trouvent les problèmes potentiels
pour vous aider dans vos recherches.
Le modèle FLIR TG167 vous permet de voir
les motifs thermiques et de mesurer la température en toute fiabilité.
Son menu présente des icônes intuitives qui facilitent son utilisation.
Le modèle FLIR TG167 permet également de conserver des documents facilement.
Il est en effet possible d'enregistrer des images que vous pouvez
télécharger depuis la carte Micro SD ou grâce à une connexion USB,
pour les utiliser ensuite pour la création de rapports.
|
|
|
Fonctions clé
|
|
|
|
|
Données optiques et données d'imagerie |
|
|---|---|
|
Résolution infrarouge
|
80 × 60 pixels
|
|
Sensibilité thermique/NETD
|
< 150 mK
|
|
Champ de vision (FOV, field of view)
|
25° × 19,6°
|
|
Distance minimale de focalisation
|
0,1 m
|
|
Rapport de la distance au point
|
24:1
|
|
Fréquence des images
|
9 Hz
|
|
Mise au point
|
Sans mise au point
|
|
Données du détecteur |
|
|---|---|
|
Type de détecteur
|
Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre
non refroidi
|
|
Plage spectrale
|
8–14 μm
|
|
Présentation de l'image |
|
|---|---|
|
Affichage
|
LCD TFT 2,0 pouces
|
|
Mesures |
|
|---|---|
|
Plage de températures de l'objet
|
–25 à +380 °C
|
|
Précision
|
±1,5 % ou 1,5 °C
|
|
Distance minimale de mesure
|
26 cm
|
|
Analyse de mesures |
|
|---|---|
|
Point central
|
Oui
|
|
Palettes de couleurs
|
|
|
Configuration |
|
|---|---|
|
Commandes de configuration
|
|
|
Correction de l'émissivité
|
4 niveaux prédéfinis avec ajustement
personnalisé de 0,1 à 0,99
|
|
Stockage des images |
|
|---|---|
|
Type de mémoire
|
Carte Micro SD
|
|
Capacité de stockage d'images
|
75 000 images avec la carte Micro SD
de 8 Go incluse
|
|
Extension de mémoire
|
Carte SD de 32 Go maximum
|
|
Format de l'image enregistrée
|
Image Bitmap (BMP) avec température et
émissivité
|
|
Pointeurs laser |
|
|---|---|
|
Laser
|
Les deux lasers divergents indiquent
la zone de mesure de la température, réalisée en activant le déclencheur
|
|
Système d'alimentation |
|
|---|---|
|
Type de batterie
|
Batterie Li-ion rechargeable
|
|
Tension de la batterie
|
3,7 V
|
|
Durée de fonctionnement de la batterie
|
>5 heures de balayage continu avec les
lasers
|
|
Autonomie de la charge de batterie
|
30 jours minimum
|
|
Système de rechargement
|
La batterie est chargée dans la caméra
|
|
Temps de chargement
|
4 heures à 90 %, 6 heures à 100 %
|
|
Gestion de l'alimentation
|
Ajustable : éteint, 1 minute, 2 minutes,
5 minutes, 10 minutes
|
|
Données environnementales |
|
|---|---|
|
Plage de températures de fonctionnement
|
–10 à +45 °C
|
|
Plage de températures de stockage
|
–30 à +55 °C
|
|
Humidité (utilisation et stockage)
|
0 à 90 % d'humidité relative (HR)
(0 à 37 °C), 0 à 65 % HR (37 à 45 °C), 0 à 45 % HR (45 à 55 °C)
|
|
EMC
|
|
|
Champs magnétiques
|
EN 61000-4-8
|
|
Boîtier
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Chocs
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
Vibration
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Chute
|
Conçu pour 2 m
|
|
Sécurité
|
CE, FCC, PSC, FDA
|
|
Données physiques |
|
|---|---|
|
Poids de la caméra, batterie incluse
|
0,312 kg
|
|
Dimensions de la caméra (L × l × h)
|
186 mm × 55 mm × 94 mm
|
|
Montage pour trépied
|
1/4"-20 sur le bas de la poignée
|
|
Couleur
|
Noir, blanc, argent
|
|
Matériaux
|
PC-ABS, TPU
|
|
Informations relatives à la livraison |
|
|---|---|
|
Type d'emballage
|
Boîte colorée avec produit visible dans
un emballage double coque
|
|
Liste des pièces fournies
|
|
|
Poids de l'emballage
|
0,85 kg
|
|
Dimensions de l'emballage
|
34 cm × 15 cm × 12 cm
|
|
EAN-13
|
7332558010877
|
|
UPC-12
|
845188011628
|
|
Pays d'origine
|
Chine
|