| AVERTISSEMENT | |
|
Champ d'application : caméras équipées d'un ou de plusieurs pointeurs laser.
Ne dirigez pas le faisceau laser vers les yeux. Il pourrait causer des irritations.
|
|
| AVERTISSEMENT | |
|
Lisez toutes les FDS (fiches de données de sécurité) et les mises en garde présentes sur les récipients avant d'utiliser
un liquide. Ces liquides peuvent être dangereux et provoquer des blessures corporelles.
|
|
| ATTENTION | |
|
N'orientez pas la caméra infrarouge (avec ou sans cache objectif) vers des sources d'énergie intenses, telles que des rayonnements
laser ou des rayons solaires. Cela peut affecter la précision de la caméra. Le détecteur de la caméra pourrait également être
endommagé.
|
|
| ATTENTION | |
|
N'utilisez pas la caméra à des températures supérieures à +50 °C, sauf indications contraires figurant dans le manuel ou
dans les spécifications techniques. Les températures élevées peuvent endommager la caméra.
|
|
| ATTENTION | |
|
N'appliquez pas de diluant ni tout autre liquide similaire sur la caméra, les câbles ou les autres éléments. La batterie
pourrait être endommagée et des blessures corporelles pourraient survenir.
|
|
| ATTENTION | |
|
Nettoyez l'objectif infrarouge avec précaution. L'objectif possède un revêtement antireflet qui peut être facilement endommagé.
L'objectif infrarouge pourrait être endommagé.
|
|
| ATTENTION | |
|
N'appuyez pas trop fort lorsque vous nettoyez l'objectif infrarouge. Vous pourriez endommager le revêtement antireflet. |
|
| Remarque | |
|
L'évaluation du boîtier est applicable uniquement lorsque toutes les ouvertures de la caméra sont hermétiquement fermées par
leur couvercle ou trappe respectifs. Cela inclut, entre autres, les compartiments de stockage de données, les batteries
et les connecteurs.
|
|