12  Alkalmazási példák

12.1  Nedvesség- és vízkárok

12.1.1  Általános

A házban keletkezett nedvesség és víz által okozott károk könnyedén észlelhetők az infravörös kamera segítségével. Ennek részben az oka,‎ hogy a károsodott terület eltérő hővezetéssel rendelkezik,‎ részben pedig az,‎ hogy hőtartó kapacitása eltér a környezetében található anyagokétól.
Számos tényező játszhat közre abban,‎ hogy a nedvesség és a víz miként jelenik meg egy infravörös képen.
Például ezen részek melegedése és lehűlése anyagtól és napszaktól függően különböző sebességgel történik. Fontos,‎ hogy a nedvesség és egyéb vízkárok ellenőrzésekor más módszert is alkalmazhatunk.

12.1.2  Ábra

Az alábbi képen egy ház külső fala látható,‎ amelyen jelentős kárt okozott a rosszul felszerelt ablakpárkány miatt a külső felületen áthatoló víz.
Graphic

12.2  Hibás érintkezés az aljzatban

12.2.1  Általános

A nem megfelelően csatlakozó vezeték a csatlakozóaljzat típusától függően a hőmérséklet emelkedését okozhatja. Ennek oka a bejövő vezeték és az aljzat csatlakozása közötti lecsökkent keresztmetszet,‎ amely elektromos tűzhöz is vezethet.
Az aljzat kialakítása az egyes gyártóktól függően lényegesen eltérhet,‎ ezért a különböző aljzathibák ugyanazt a jellegzetességet mutathatják infravörös képen.
A lokális hőmérséklet növekedését okozhatja a vezeték és az aljzat nem megfelelő csatlakozása,‎ vagy a terhelés különbsége.

12.2.2  Ábra

Az alábbi képen egy kábel aljzathoz való csatlakozása látható. A csatlakozás nem megfelelő érintkezése a lokális hőmérséklet emelkedését okozta.
Graphic

12.3  Oxidálódott aljzat

12.3.1  Általános

Az aljzat típusától valamint a környezettől függően oxidáció léphet fel,‎ amely megnövelheti az ellenállást az aljzat terhelésekor. Ez az infravörös képen hőmérséklet-növekedésként jelenik meg.
Az aljzat kialakítása az egyes gyártóktól függően lényegesen eltérhet,‎ ezért a különböző aljzathibák ugyanazt a jellegzetességet mutathatják infravörös képen.
A helyi hőmérséklet-növekedést a vezeték és az aljzat nem megfelelő csatlakozása,‎ valamint a terheléskülönbség is okozhatja.

12.3.2  Ábra

Az alábbi képen egy biztosítéksor látható,‎ ahol az egyik biztosíték biztosítéktartóval való érintkezési felületénél hőmérséklet-növekedés látható. A biztosítéktartó tiszta fém anyaga miatt a hőmérséklet-növekedés ott nem látható,‎ azonban a biztosíték kerámiaanyagán igen.
Graphic

12.4  Szigetelési hiányosságok

12.4.1  Általános

A szigetelés hiányosságai eredhetnek a szigetelésnek az idő folyamán elszenvedett zsugorodásából,‎ ami miatt a falban lévő hézagot nem tölti ki teljesen.
Az infravörös kamera láthatóvá teszi a szigetelési anomáliákat,‎ mivel ezek a területek eltérő hővezető képességgel rendelkeznek,‎ és megjelenítik azt a részt,‎ ahol a levegő bejön.
Az épület termográfiai vizsgálatának végzése közben a belső és külső hőmérséklet közötti különbség legalább 10 °C legyen. Előfordulhat,‎ hogy a gerendák,‎ vízcsövek,‎ betonoszlopok és más elemek szigetelési hibaként látszanak az infravörös képen. Kisebb különbségek természetes okból is előfordulhatnak.

12.4.2  Ábra

Az alábbi képen hiányzik egy fedélszék szigetelése. A hiányzó szigetelés miatt a levegő behatolt a tetőszerkezetbe,‎ amely ezáltal eltérő jellegzetességeket mutat az infravörös képen.
Graphic

12.5  Huzat

12.5.1  Általános

A huzat a deszkaalapzatok alatt,‎ az ajtó- és ablaktokok körül,‎ valamint a mennyezeti borítás fölött alakulhat ki. A hidegebb levegoáramlat lehűti a környező területet,‎ ezért látható infravörös kamera segítségével.
Amikor egy házban a huzatot vizsgáljuk,‎ a házon belül szub-atmoszferikus nyomásnak kell lennie. Zárjon be minden ablakot és szellőzőcsatornát,‎ és az infravörös képek elkészítése előtt kapcsolja be egy ideig a konyhai elszívót.
A huzat infravörös képe gyakran jellegzetes áramlási mintát mutat,‎ amely az alábbi képen tisztán látható.
Ne feledje,‎ hogy a padlófűtés áramköreiből származó hő elrejtheti a huzatot.

12.5.2  Ábra

Az alábbi képen egy padlásfeljáró látható,‎ melynek hibás beépítése erős huzatot okozott.
Graphic