1  Nyilatkozat

1.1  Jogi nyilatkozat

A FLIR Systems által gyártott összes termékre az eredeti vásárlástól számított egy (1)‎ év garancia van a hibás anyagra és gyártásra vonatkozóan,‎ feltéve,‎ hogy a terméket rendeltetésszerűen,‎ valamint a FLIR Systems előírásainak megfelelően tárolták,‎ használták és szervizelték.
A FLIR Systems az általa gyártott összes,‎ hűtés nélküli,‎ kézi infravörös kamerára az eredeti vásárlás dátumától számított két (2)‎ év jótállást biztosít anyag- és gyártási hiba esetén,‎ feltéve,‎ hogy a terméket rendeltetésszerűen,‎ valamint a FLIR Systems előírásainak megfelelően tárolták,‎ használták és szervizelték,‎ és a kamerát az eredeti vásárlás dátumától számított 60 napon belül regisztrálták.
A FLIR Systems az általa gyártott hűtés nélküli,‎ kézi infravörös kamerákhoz tartozó érzékelőkre az eredeti vásárlás dátumától számított tíz (10)‎ év jótállást biztosít anyag- és gyártási hiba esetén,‎ feltéve,‎ hogy a terméket rendeltetésszerűen,‎ valamint a FLIR Systems előírásainak megfelelően tárolták,‎ használták és szervizelték,‎ és a kamerát az eredeti vásárlás dátumától számított 60 napon belül regisztrálták.
A nem FLIR Systems gyártmányú,‎ azonban a FLIR Systems által forgalmazott rendszerek részeként kapható termékekre vonatkozóan kizárólag az adott termék forgalmazóját terheli jótállási kötelezettség. A FLIR Systems semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen termékekért.
A jótállás hatálya kizárólag az eredeti vásárlóra terjed ki,‎ át nem ruházható. Ez nem vonatkozik az olyan termékekre,‎ amelyeket nem rendeltetésszerűen vagy hanyagul használnak,‎ amelyeket baleset ér,‎ vagy rendellenes üzemi feltételek között használnak. Az elhasználódó alkatrészekre jótállás nem vonatkozik.
A termék jótállás hatálya alá tartozó meghibásodása esetén a további károsodás megelőzése érdekében a termék nem használható tovább. A vásárló köteles a meghibásodást késedelem nélkül jelenteni a FLIR Systems részére,‎ ellenkező esetben a jótállás nem érvényes.
A FLIR Systems lehetőségével választása szerint díjmentesen megjavítja vagy kicseréli a meghibásodott terméket,‎ amennyiben vizsgálat során anyag- vagy gyártási hibát állapítanak meg,‎ és amennyiben a terméket az egyéves időszakon belül visszajuttatják a FLIR Systems részére.
A FLIR Systems a fentieken kívül nem vállal egyéb felelősséget vagy kötelezettséget.
Egyéb ebből eredő vagy ebbe beleértett garanciális kötelezettség nem áll fenn. A FLIR Systems kifejezetten elhárítja az eladhatósággal és adott célra való alkalmassággal kapcsolatos garanciális igényeket.
A FLIR Systems nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen,‎ közvetett,‎ különleges,‎ véletlenszerű vagy következményes veszteségért vagy kárért,‎ akár szerződésen,‎ szerződésen kívüli károkozáson vagy más jogintézményen alapul.
A jelen jótállásra a svéd jog irányadó.
A jelen jótállás alapján vagy a jótállással kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvitát vagy követelést választottbírósági úton kell rendezni a Stockholmi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Intézetének szabályzatával összhangban. A választottbírósági eljárás helye Stockholm. A választottbírósági eljárás nyelve angol.

1.2  Használati statisztika

A FLIR Systems fenntartja a jogot,‎ hogy anonim használati statisztikát gyűjtsön a szoftverek és szolgáltatások minőségének fenntartása és javítása érdekében.

1.3  A beállításkulcs változásai

Az HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel beállításkulcs automatikusan 2 értékűre változik,‎ ha a FLIR Camera Monitor szolgáltatás észleli,‎ hogy USB-kábellel FLIR kamerát csatlakoztattak a számítógéphez. A módosítás csak akkor történik meg,‎ ha a kameraeszköz a hálózati bejelentkezéseket támogató távoli hálózati szolgáltatást valósít meg.

1.4  Az Egyesült Államok kormánya által előírt szabályok

A termékre az amerikai exportálási szabályozások vonatkoznak. Kérdéseit küldje az alábbi címre: [email protected].

1.5  Szerzői jogok

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc. Minden jog fenntartva. Tilos a szoftver bármely részét (a forráskódot is beleértve)‎ a FLIR Systems előzetes írásos engedélye nélkül bármilyen formában vagy módon másolni,‎ továbbítani,‎ átírni,‎ illetve bármilyen nyelvre vagy számítógépes nyelvre lefordítani,‎ legyen az elektronikus,‎ mágneses,‎ optikai,‎ manuális vagy egyéb mód.
A dokumentáció sem egészében,‎ sem részben nem másolható,‎ fénymásolható,‎ sokszorosítható,‎ fordítható,‎ illetve továbbítható semmilyen elektronikus médiumon keresztül vagy gép által olvasható módon a FLIR Systems előzetes írásos engedélye nélkül.
Az itt említett termékeken megjelenő nevek és jelzések a FLIR Systems és/vagy leányvállalatai tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek vagy védjegyek. Minden itt hivatkozott védjegy,‎ terméknév vagy cégnév azonosításra használt,‎ és azok megfelelő jogtulajdonosait illetik.

1.6  Minőségbiztosítás

Az ezen termékek fejlesztésénél és gyártásánál alkalmazott minőségbiztosítási rendszer az ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.
A FLIR Systems a folyamatos fejlesztés elkötelezett híve; ennek megfelelően fenntartjuk a jogot bármely termék előzetes bejelentés nélküli módosítására és továbbfejlesztésére.

1.7  Szabadalmak

A termékre és/vagy a funkciókra az alábbi szabadalmak és/vagy tervszabadalmak közül egy vagy több is vonatkozhat. További függőben lévő szabadalmak és/vagy tervszabadalmak is vonatkozhatnak.
000279476-0001; 000439161; 000499579-0001; 000653423; 000726344; 000859020; 001106306-0001; 001707738; 001707746; 001707787; 001776519; 001954074; 002021543; 002058180; 002249953; 002531178; 0600574-8; 1144833; 1182246; 1182620; 1285345; 1299699; 1325808; 1336775; 1391114; 1402918; 1404291; 1411581; 1415075; 1421497; 1458284; 1678485; 1732314; 2106017; 2107799; 2381417; 3006596; 3006597; 466540; 483782; 484155; 4889913; 5177595; 60122153.2; 602004011681.5-08; 6707044; 68657; 7034300; 7110035; 7154093; 7157705; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 7544944; 7667198; 7809258 B2; 7826736; 8,‎153,‎971; 8,‎823,‎803; 8,‎853,‎631; 8018649 B2; 8212210 B2; 8289372; 8354639 B2; 8384783; 8520970; 8565547; 8595689; 8599262; 8654239; 8680468; 8803093; D540838; D549758; D579475; D584755; D599,‎392; D615,‎113; D664,‎580; D664,‎581; D665,‎004; D665,‎440; D677298; D710,‎424 S; D718801; DI6702302-9; DI6903617-9; DI7002221-6; DI7002891-5; DI7002892-3; DI7005799-0; DM/057692; DM/061609; EP 2115696 B1; EP2315433; SE 0700240-5; US 8340414 B2; ZL 201330267619.5; ZL01823221.3; ZL01823226.4; ZL02331553.9; ZL02331554.7; ZL200480034894.0; ZL200530120994.2; ZL200610088759.5; ZL200630130114.4; ZL200730151141.4; ZL200730339504.7; ZL200820105768.8; ZL200830128581.2; ZL200880105236.4; ZL200880105769.2; ZL200930190061.9; ZL201030176127.1; ZL201030176130.3; ZL201030176157.2; ZL201030595931.3; ZL201130442354.9; ZL201230471744.3; ZL201230620731.8.

1.8  EULA Terms

  • You have acquired a device (“INFRARED CAMERA”)‎ that includes software licensed by FLIR Systems AB from Microsoft Licensing,‎ GP or its affiliates (“MS”)‎. Those installed software products of MS origin,‎ as well as associated media,‎ printed materials,‎ and “online” or electronic documentation (“SOFTWARE”)‎ are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed,‎ not sold. All rights reserved.
  • IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA”)‎,‎ DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD,‎ PROMPTLY CONTACT FLIR Systems AB FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S)‎ FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE,‎ INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE,‎ WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT)‎.
  • GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:
    • You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
    • NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. FLIR Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE,‎ AND MS HAS RELIED UPON FLIR Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
    • NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided “AS IS” and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY,‎ PERFORMANCE,‎ ACCURACY,‎ AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE)‎ IS WITH YOU. ALSO,‎ THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE,‎ THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM,‎ AND ARE NOT BINDING ON,‎ MS.
    • No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW,‎ MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT,‎ SPECIAL,‎ CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.$250.00)‎.
    • Limitations on Reverse Engineering,‎ Decompilation,‎ and Disassembly. You may not reverse engineer,‎ decompile,‎ or disassemble the SOFTWARE,‎ except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
    • SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device,‎ and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade,‎ any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.
    • EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE,‎ including the U.S. Export Administration Regulations,‎ as well as end-user,‎ end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see http://www.microsoft.com/exporting/.

1.9  EULA Terms

Qt4 Core and Qt4 GUI,‎ Copyright ©2013 Nokia Corporation and FLIR Systems AB. This Qt library is a free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License,‎ or (at your option)‎ any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful,‎ but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License,‎ http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html. The source code for the libraries Qt4 Core and Qt4 GUI may be requested from FLIR Systems AB.