9  Műszaki adatok

9.1  Megjegyzés a műszaki adatokhoz

A FLIR Systems fenntartja a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A legújabb változtatásokat ellenőrizze a http://support.flir.com weboldalon.

9.2  Megjegyzés az irányadó változatról

E kiadvány irányadó változata az angol. Ha fordítási hibák miatt eltérések fordulnak elő,‎ akkor az angol szöveg a mérvadó.
Minden későbbi módosítás először az angol nyelvű változatban jelenik meg.

9.3  FLIR TG167 (Global)‎

P/N: 74701-0104
Rev.: 33482

Általános leírás

 
A FLIR új TG167 képalkotó infravörös hőmérője az egypontos infravörös hőmérők és a FLIR legendás hőkamerái közötti hézagot tölti ki. A FLIR exkluzív Lepton mikro hőkamerájával felszerelt FLIR TG167 megjeleníti a potenciális problémák helyét,‎ és hogy hova kell irányítani a mérőpontot.
A FLIR TG167 segítségével láthatja a hőmintákat,‎ és megbízhatóan mérheti a hőmérsékletet. A menük intuitív ikonjainak köszönhetően egyszerűen kezelhető. A képeket a jelentésekhez való felhasználás céljából Micro SD-kártyára vagy USB-kapcsolaton keresztül mentve a FLIR TG167 megkönnyíti egyúttal a dokumentációt is.
Fontosabb funkciók
  • A hibaelhárítás felgyorsításához képet alkothat a hőről.
  • Megállapíthatja,‎ hol kell megmérni a hőmérsékletet.
  • Egyszerűen használható – nincs szükség képzettségre.
  • Zsebben hordozható,‎ így könnyen elfér egy zsúfolt szerszámostáskában is.
  • Strapabíró és megbízható.

Képalkotás és optikai adatok

 
Infravörös felbontás
80 × 60 képpont
Termikus érzékenység/NETD
< 150 mK
Látószög (FOV)‎
25° × 19,‎6°
Minimális fókusztávolság
0,‎1 m
Távolság és felület aránya
24:1
Képfrekvencia
9 Hz
Fókusz
Fix fókuszú

Érzékelő adatai

 
Érzékelő típusa
Gyújtósíkú képérzékelő (FPA)‎,‎ nem hűtött mikrobolométer
Spektrumtartomány
8-14 µm

Kép megjelenítése

 
Kijelző
2,‎0 hüvelykes TFT LCD

Mérés

 
Tárgy hőmérséklet-tartománya
–25 és +‎380 °C között
Pontosság
±1,‎5% vagy 1,‎5 °C
Minimális mérési távolság
26 cm

Mérések elemzése

 
Középpont
Igen
Színpaletták
  • Forró vas
  • Szivárvány
  • Szürkeárnyalatos

Beállítás

 
Beállítási parancsok
  • Mértékegységek,‎ nyelv,‎ dátum és idő formátumának helyi adaptációja
  • Képek törlése
Emissziós korrekció
4 előre beállított szint 0,‎1–0,‎99 közötti egyéni beállítással

Képek tárolása

 
Memória típusa
Micro SD-kártya
Képtárolási kapacitás
75 000 kép a tartozék 8 GB-os Micro SD-kártyán
Memóriabővítés
Legfeljebb 32 GB-os SD-kártya
Mentett képek formátuma
Bitmap (BMP)‎ kép hőmérséklettel és fajlagos emisszióval

Lézermutatók

 
Lézer
Kettős széttartó lézer jelzi a hőmérsékletmérési területet,‎ amely a ravaszkapcsolóval aktiválható

Tápellátási rendszer

 
Akkumulátor típusa
Újratölthető Li-ion akkumulátor
Akkumulátor feszültsége
3,‎7 V
Akkumulátor működési ideje
>5 óra folyamatos letapogatás lézerekkel
Akkumulátor-töltöttség időtartama
Legalább 30 nap
Töltési rendszer
Az akkumulátor töltésére a kamera belsejében kerül sor
Töltési idő
4 óra alatt 90%-ra,‎ 6 óra alatt 100%-ra
Energiagazdálkodás
Beállítható: ki,‎ 1 perc,‎ 2 perc,‎ 5 perc,‎ 10 perc

Környezeti adatok

 
Működési hőmérséklet tartománya
–10 és +‎45 °C között
Tárolási hőmérséklet tartománya
–30 és +‎55 °C között
Páratartalom (működéshez és tároláshoz)‎
0–90% relatív páratartalom (RH)‎ (0–37 °C)‎,‎ 0-65% RH (37–45 °C)‎,‎ 0–45% RH (45–55 °C)‎
Elektromágneses megfelelőség
  • Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai 2012/19/EK
  • Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása 2011/65/EK
  • EN 61000-6-3
  • EN 61000-6-2
  • FCC 47 CFR 15. rész B osztály
Mágneses mezők
EN 61000-4-8
Érintésvédelmi besorolás
IP 40 (IEC 60529)‎
Ütődés
25 g (IEC 60068-2-29)‎
Rezgéstűrés
2 g (IEC 60068-2-6)‎
Leesés
2 m-re tervezve
Biztonság
CE,‎ FCC,‎ PSC,‎ FDA

Fizikai adatok

 
Kamera tömege,‎ akkumulátorral
0,‎312 kg
Kamera mérete (H × Sz × M)‎
186 mm × 55 mm × 94 mm
Állványcsatlakozó
1/4 hüvelyk -20 a markolat alján
Szín
Fekete,‎ fehér,‎ ezüst
Anyag
PC-ABS,‎ TPU

Szállítási információ

 
Csomagolás,‎ típusa
Színes,‎ pattintófedeles,‎ átlátszó,‎ süllyesztett doboz,‎ látható termékkel
A csomag tartalma
  • Képalkotó hőmérő
  • 8 GB-os Micro SD-kártya
  • Nyomtatott dokumentáció
  • Csuklópánt
  • Tápegység külön USB-kábellel
Csomagolás,‎ tömeg
0,‎85 kg
Csomagolás,‎ méret
34 cm × 15 cm × 12 cm
EAN-13
7332558010877
UPC-12
845188011628
Származási ország
Kína