9  Dati tecnici

9.1  Nota relativa ai dati tecnici

FLIR Systems si riserva il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Per conoscere le modifiche più recenti,‎ consultare il sito Web http://support.flir.com.

9.2  Nota relativa alle versioni ufficiali

La versione ufficiale della presente pubblicazione è in inglese. Nel caso in cui siano presenti divergenze dovute ad errori di traduzione,‎ il testo in inglese ha la precedenza.
Tutte le modifiche più recenti vengono implementate prima in inglese.

9.3  FLIR TG167 (Global)‎

P/N: 74701-0104
Rev.: 33482

Descrizione generale

 
Il nuovo termometro ad infrarossi TG167 di FLIR offre un compromesso tra i termometri ad infrarossi a singolo punto e le celebri termocamere FLIR. Dotati dell'esclusiva micro termocamera FLIR,‎ i dispositivi FLIR TG167 mostrano le aree in cui potrebbero sorgere potenziali problemi su cui orientare il puntatore.
Il FLIR TG167 consente di visualizzare i modelli di calore,‎ misurare in modo affidabile la temperatura,‎ memorizzare immagini e dati. Il suo menu si serve icone intuitive che ne facilitano l'utilizzo. Con FLIR TG167 è facile anche creare documentazione salvando immagini scaricabili dalla scheda Micro SD o tramite connessione USB,‎ in modo da utilizzarle per i report.
Caratteristiche principali
  • Consente di visualizzare il calore e di velocizzare la risoluzione dei problemi.
  • Indica le aree in cui misurare la temperatura.
  • Semplicità di utilizzo: non richiede una preparazione specifica.
  • Massima compattezza: entra comodamente anche in borse che contengono molti strumenti.
  • Resistente ed affidabile.

Imaging e dati ottici

 
Risoluzione IR
80 × 60 pixel
Sensibilità termica/NETD
< 150 mK
Campo visivo (FOV)‎
25° × 19,‎6°
Distanza minima di messa a fuoco
0,‎1 m
Rapporto distanza-area
24:1
Frequenza immagini
9 Hz
Messa a fuoco
Senza messa a fuoco

Dati del rilevatore

 
Tipo di rilevatore
FPA (Focal Plane Array)‎,‎ microbolometro non raffreddato
Intervallo spettrale
8–14 μm

Presentazione dell'immagine

 
Display
LCD TFT da 2,‎0"

Misurazione

 
Intervallo di temperatura dell'oggetto
Da –25 a +‎380°C
Accuratezza
±1,‎5% o 1,‎5°C
Distanza minima di misurazione
26 cm

Analisi della misurazione

 
Punto centrale
Tavolozze di colori
  • Ferro caldo
  • Arcobaleno
  • Scala di grigi

Impostazione

 
Comandi di impostazione
  • Adattamento geografico di unità,‎ lingua,‎ formati data ed ora
  • Eliminazione di immagini
Correzione dell'emissività
4 livelli preimpostati con regolazione personalizzata di 0,‎1-0,‎99

Memorizzazione delle immagini

 
Tipo di memoria
Scheda Micro SD
Capacità di memorizzazione immagini
75.000 immagini con scheda micro SD da 8 GB inclusa
Espansione di memoria
Massimo 32 GB di scheda SD
Formato immagini salvate
Immagine Bitmap (BMP)‎ con temperatura ed emissività

Puntatori laser

 
Laser
Due laser divergenti indicano l'area di misurazione della temperatura,‎ attivati da trigger

Sistema di alimentazione

 
Tipo di batteria
Batteria Li/Ion ricaricabile
Tensione batteria
3,‎7 V
Autonomia della batteria
Più di 5 ore di scansione continua con i laser
Durata di ricarica della batteria
Minimo trenta giorni
Sistema di ricarica
La batteria viene ricaricata all'interno della termocamera
Tempo di ricarica
4 ore al 90%,‎ 6 ore al 100%
Funzione di risparmio energetico
Regolabile: spegnimento,‎ 1 minuto,‎ 2 minuti,‎ 5 minuti,‎ 10 minuti

Dati ambientali

 
Intervallo della temperatura di funzionamento
Da –10 a +‎45°C
Intervallo della temperatura di immagazzinamento
Da –30 a +‎55°C
Umidità (funzionamento ed immagazzinamento)‎
Umidità relativa da 0 a 90% (da 0 a 37°C)‎,‎ da 0 a 65% (da 37 a 45°C)‎,‎ da 0 a 45% (da 45 a 55°C)‎
EMC
  • WEEE 2012/19/EC
  • RoHs 2011/65/EC
  • EN 61000-6-3
  • EN 61000-6-2
  • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Campi magnetici
EN 61000-4-8
Isolamento
IP 40 (IEC 60529)‎
Urto
25 g (IEC 60068-2-29)‎
Vibrazioni
2 g (IEC 60068-2-6)‎
Caduta
Per altezze di 2 m
Sicurezza
CE,‎ FCC,‎ PSC,‎ FDA

Dati fisici

 
Peso della termocamera,‎ con batteria
0,‎312 kg
Dimensioni della termocamera (L × P × A)‎
186 mm × 55 mm × 94 mm
Attacco per treppiede
1/4 pollice -20 sulla parte inferiore della maniglia
Colore
Nero,‎ bianco,‎ argento
Materiali
PC-ABS,‎ TPU

Informazioni di spedizione

 
Tipo di confezione
Confezione a colori con immagine del prodotto
Elenco del contenuto
  • Termometro ad infrarossi
  • Scheda Micro SD da 8 GB
  • Documentazione stampata
  • Cordino da polso
  • Alimentatore con cavo USB separato
Confezione,‎ peso
0,‎85 kg
Confezione,‎ dimensioni
34 cm × 15 cm × 12 cm
EAN-13
7332558010877
UPC-12
845188011628
Paese di origine
Cina