9  技術データ

9.1  技術データに関する注記

FLIR Systems は、予告なく、いつでも仕様を変更する権限を有します。最近の変更については、http://support.flir.com をご確認ください。

9.2  正規版に関する注記

この文書の正規版は英語です。誤訳による相違がある場合には、英語版が優先されます。
最新の変更は英語版から反映されます。

9.3  FLIR TG167 (Global)‎

P/N: 74701-0104
Rev.: 33482

概要

 
新しく発売された FLIR の TG167 イメージング赤外線 (IR)‎ 温度計は、シングル スポット赤外線温度計と、定評ある FLIR の赤外線カメラのギャップを埋める製品です。TG167 には FLIR の独自技術である Lepton マイクロ赤外線カメラが装備されており、問題が発生する可能性のある箇所と焦点を合わせるべきスポットを示します。
FLIR TG167 は、熱パターンを表示するとともに、確実に温度を測定し、画像とデータを保存することができます。メニューには直観的なアイコンが採用されているため、使い方も簡単です。また、FLIR TG167 は、Micro SD カードや USB 経由で画像をダウンロードして保存し、レポートに使用することができるので、文書化も簡単です。
主な特長
  • 熱を感知して、すばやくトラブルシューティング。
  • 温度を測定すべき箇所を検出。
  • すぐに使える簡便性 - 特別なトレーニングは不要。
  • ポケット サイズで、ツール バッグに収納して持ち運び可能。
  • 高い耐久性と信頼性。

画像および光学データ

 
赤外線分解能
80 × 60 ピクセル
サーマル感度/NETD
150 mK 未満
視野 (FOV)‎
25° × 19.6°
最小フォーカス距離
0.1 m
距離/スポット比率
24:1
画像周波数
9 Hz
フォーカス
フォーカス フリー

検出素子データ

 
検出素子タイプ
焦点面アレイ (FPA)‎、非冷却マイクロボロメーター
スペクトル領域
8 ~ 14 μm

画像表示

 
ディスプレイ
2.0 インチ TFT LCD

測定

 
対象物温度レンジ
–25 ~ +‎380°C
精度
±1.5% または 1.5°C
最小測定距離
26 cm

測定分析

 
中心スポット
あり
カラー パレット
  • ホット アイアン
  • レインボー
  • グレースケール

設定

 
設定コマンド
  • 国に合わせた設定 (単位、言語、日付、時刻形式)‎
  • 画像の削除
放射率補正
プリセット レベル 4 種類/カスタム調整 0.1 ~ 0.99

画像の保存

 
メモリーの種類
Micro SD カード
画像保存容量
付属の 8 GB Micro SD カードで 画像 75 000 枚
メモリーの拡張
最大 32 GB SD カードまで使用可能
保存画像形式
温度、放射率とともにビットマップ (BMP)‎ 画像で保存

レーザー ポインタ

 
レーザー
2 つのレーザーで温度測定領域を明示 (トリガーを引くことで作動)‎

電源システム

 
バッテリー タイプ
充電可能リチウム イオン バッテリー
バッテリー電圧
3.7 V
バッテリー動作時間
レーザーを伴う連続スキャンで 5 時間以上
バッテリー交換寿命
最低 30 日
充電システム
バッテリーの充電はカメラ内部で行われます
充電時間
4 時間で 90%、6 時間で 100%
電源管理
設定調整可能: オフ、1 分、2 分、5 分、10 分

環境データ

 
動作温度レンジ
–10 ~ +‎45°C
保管温度範囲
–30 ~ +‎55°C
湿度 (動作、保管)‎
相対湿度 (RH)‎ 0 ~ 90% (0 ~ 37°C)‎、RH 0 ~ 65% (37 ~ 45°C)‎、RH 0 ~ 45% (45 ~ 55°C)‎
EMC
  • WEEE 2012/19/EC
  • RoHs 2011/65/EC
  • EN 61000-6-3
  • EN 61000-6-2
  • FCC 47 CFR 第 15 章クラス B
磁界
EN 61000-4-8
保護構造
IP 40 (IEC 60529)‎
衝撃
25 g (IEC 60068-2-29)‎
振動
2 g (IEC 60068-2-6)‎
落下
2 m からの落下に耐久
安全性
CE、FCC、PSC、FDA

物理データ

 
カメラ重量 (バッテリー込み)‎
0.312 kg
カメラ サイズ (長さ × 幅 × 高さ)‎
186 mm × 55 mm × 94 mm
三脚架
ハンドルの底に 1/4-20 のネジ穴
カラー
黒、白、シルバー
材料
PC-ABS、TPU

配送情報

 
梱包、タイプ
開閉式で製品を見ることができるカラー ボックス
同梱物
  • イメージング IR 温度計
  • 8 GB Micro SD カード
  • マニュアル (印刷物)‎
  • リスト ストラップ (ラニヤード)‎
  • 電源 (付属の USB ケーブルを使用)‎
梱包、重量
0.85 kg
梱包、サイズ
34 cm × 15 cm × 12 cm
EAN-13
7332558010877
UPC-12
845188011628
原産国
中国