11  카메라 청소

11.1  카메라 하우징,‎ 케이블 및 기타 부품

11.1.1  액체

다음 액체 중 하나 사용:
  • 따뜻한 물
  • 약한 세제

11.1.2  장비

부드러운 천

11.1.3  프로시저

다음 절차를 따르십시오.

천을 액체에 넣어 적십니다.

천을 짜서 필요 이상의 액체를 제거합니다.

천으로 부품을 닦습니다.

11.2  적외선 렌즈

11.2.1  액체

다음 액체 중 하나 사용:
  • 이소프로필 알코올 30% 이상의 상용 렌즈 세정액.
  • 96% 에틸 알콜(C2H5OH)‎.

11.2.2  장비

탈지면

11.2.3  프로시저

다음 절차를 따르십시오.

탈지면을 액체에 넣어 적십니다.

탈지면을 짜서 필요 이상의 액체를 제거합니다.

렌즈를 한 번만 청소하고 탈지면을 버립니다.