7  설명

7.1  전면도

7.1.1  그림

Graphic

7.1.2  설명

  1. 적외선 이미징 렌즈(적외선 이미지 캡처)‎
  2. 이중 레이저 포인트.
  3. 적외선 온도계 렌즈(적외선 온도계 판독값 캡처)‎
  4. 트리거.
  5. 랜야드 액세서리.

7.2  배면도

7.2.1  그림

Graphic

7.2.2  설명

  1. 카메라 화면
  2. 전원-뒤로 버튼 Graphic
    기능:
    • 이 버튼을 2초 이상 누르고 있으면 카메라가 켜지고 꺼집니다.
    • 메뉴 화면에서 나오려면 누릅니다.
    • 이미지 캡처 후 즉시(5초 이내)‎ 삭제하려면 누릅니다.
  3. 메뉴-확인 버튼 Graphic
    기능:
    • 설정 메뉴를 표시하고 메뉴 옵션을 열며 특정 옵션으로 전환하려면 누릅니다.
    • 이미지 캡처 후 즉시(5초 이내)‎ 저장하려면 누릅니다.
  4. 위로-아래로 버튼 Graphic
    기능:
    • 설정 메뉴를 탐색하고 설정을 선택하려면 누릅니다.
    • 이미지 아카이브를 열려면 4초 동안 Graphic 버튼을 길게 누릅니다.
    • 이미지 아카이브에서 저장된 이미지를 스크롤하려면 누릅니다.

7.3  평면도

7.3.1  그림

Graphic

7.3.2  설명

  1. 마이크로 USB 포트 및 마이크로 SD 카드 슬롯용 장착부

7.4  밑면도

7.4.1  그림

Graphic

7.4.2  설명

  1. 삼각대 마운트
  2. 랜야드 액세서리.

7.5  적외선 이미저 시야각 — 평면도

Graphic
  1. 적외선 이미지 시야각(19.3°)‎의 좌우 경계선(가로)‎
  2. 적외선 온도계 시야각
  3. 적외선 온도계 측정 스팟
  4. 적외선 이미지 필드

7.6  IR 이미저 시야각 — 측면도

Graphic
  1. 적외선 이미지 시야각(25°)‎의 상하(세로)‎ 경계선
  2. 레이저 평면(두 레이저가 측면에서 보면 같은 평면에 있음)‎
  3. 적외선 온도계 측정 스팟
  4. 적외선 이미지 필드

7.7  레이저 포인터

7.7.1  일반 정보

두 개의 레이저 포인터는 온도 측정 시 표적 포인터로 사용됩니다.
Graphic
  1. 이중 레이저 포인트.

7.7.2  레이저 경고 라벨

이 카메라에는 다음 정보를 포함한 레이저 경고 라벨이 부착되어 있습니다.
Graphic

7.7.3  레이저 규칙 및 규제

파장: 630 ~ 670nm. 최대 출력: 1mW.
이 제품은 FDA 1040.10 및 1040.11,‎ IEC 60825–1(2001–08)‎을 준수합니다. 제1.2판,‎ EN 60825–1:1994/A11:1996/A2:2001/A1:2002

7.8  화면 구성

7.8.1  그림

Graphic

7.8.2  설명

  1. 적외선 온도계 판독값.
  2. 상태 아이콘
  3. 온도 눈금
  4. 십자선.
  5. 현재 방사율 설정.
  6. 시간
  7. 열화상 이미지.

7.8.3  상태 아이콘 및 표시등

icon
SD 메모리 카드가 제대로 꽂혀 있음
icon
레이저 포인터가 활성화됨
icon
배터리 충전 표시등
icon
AC 충전 표시등(충전 중 카메라가 꺼져 있을 때 표시됨)‎
icon
USB 포트 충전 표시등(충전 중 카메라가 꺼져 있을 때 표시됨)‎