8  작동 방법

8.1  배터리 충전

icon 아이콘이 표시되면 배터리를 충전해야 합니다.

8.1.1  전원 공급 장치를 사용한 배터리 충전

다음 절차를 따르십시오.

전원 공급 장치를 벽면 콘센트에 연결합니다.

USB 케이블을 사용하여 전원 공급 장치에 카메라를 연결합니다.

8.1.2  컴퓨터를 사용한 배터리 충전

다음 절차를 따르십시오.

USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 카메라를 연결합니다.

8.2  카메라 켜기 및 끄기

다음 절차를 따르십시오.

카메라를 켜고 끄려면 Graphic 버튼을 2초 이상 길게 누릅니다.

8.3  온도 측정

8.3.1  일반 정보

십자선과 두 개의 레이저 포인터는 적외선 온도 측정을 위한 표적 포인터로 사용됩니다. 십자선은 적외선 온도계가 감지하고 있는 스팟의 중앙을 나타냅니다. 피사체는 두 개의 레이저 포인터로 프레임되어야 합니다.

8.3.2  프로시저

다음 절차를 따르십시오.

테스트하는 영역을 향해 카메라를 조준합니다.

트리거를 길게 당기면 두 개의 레이저 포인터가 활성화됩니다.

레이저 포인터 스팟 사이에 피사체만 배치될 때까지 카메라를 이동합니다.

측정된 온도는 카메라 화면에 표시됩니다.

8.4  이미지 저장

8.4.1  일반 정보

이미지를 저장하려면 호환 가능한 Micro SD 카드를 카메라 상단(보호용 플랩 아래)‎에 있는 Micro SD 카드 슬롯에 넣어야 합니다. 카메라를 USB 케이블을 통해 PC에 연결하면 메모리 카드가 외부 저장 장치로 작동합니다.
이미지가 온도 판독값과 현재 방사율 설정이 표시된 상태로 비트맵(bmp)‎ 형식으로 저장됩니다.
Graphic

8.4.2  이름 지정 규칙

이미지의 이름 지정 규칙은 FLIRxxxxx.bmp이며 여기서 xxxxx는 고유 카운터입니다.

8.4.3  프로시저

다음 절차를 따르십시오.

원하는 피사체를 향해 카메라를 조준합니다.

트리거를 길게 당기면 두 개의 레이저 포인터가 활성화됩니다.

트리거를 놓으면 이미지가 캡처됩니다. 그러면 5초 동안 이미지가 고정됩니다.

5초 이내에 다음 중 하나를 수행합니다.

  • 이미지를 저장하려면 Graphic 버튼을 누릅니다.
  • 이미지를 삭제하려면 Graphic 버튼을 누릅니다.

이미지가 메모리 카드에 성공적으로 저장되면 큰 확인 표시(icon)‎가 표시됩니다.

카메라가 이미지 저장에 실패할 경우 큰 오류 아이콘(icon)‎이 표시됩니다. 오류는 메모리 카드가 꽉 찼거나 잘못되었거나 잘못 끼워져 있음을 나타낼 수 있습니다.

8.5  저장된 이미지 보기

8.5.1  일반 정보

이미지를 저장하면 이미지가 메모리 카드에 저장됩니다. 이미지를 다시 보려면 이미지 아카이브에서 여십시오.

8.5.2  프로시저

다음 절차를 따르십시오.

이미지 아카이브를 열려면 다음 중 하나를 수행합니다.

  • Graphic 버튼을 4초 이상 누릅니다.
  • Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 엽니다. icon 아이콘을 선택한 후 Graphic 버튼을 누릅니다. icon 아이콘을 선택한 후 Graphic 버튼을 누릅니다.

Graphic 버튼을 사용하여 저장된 이미지를 스크롤합니다.

이미지 아카이브를 닫으려면 Graphic 버튼을 누릅니다.

8.6  모든 이미지 삭제

8.6.1  일반 정보

메모리 카드에서 이미지 파일을 모두 삭제할 수 있습니다.

8.6.2  프로시저

다음 절차를 따르십시오.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다.

icon 아이콘을 선택한 후 Graphic 버튼을 누릅니다.

icon 아이콘을 선택한 후 Graphic 버튼을 누릅니다.

다음 중 하나를 수행하십시오.

  • 모든 이미지를 삭제하려면 Graphic 버튼을 눌러 icon 아이콘을 선택합니다.
  • 삭제 작업을 취소하려면 Graphic 버튼을 눌러 icon 아이콘을 선택합니다.

카드가 다시 포맷되는 동안에는 icon 아이콘이 약 20초 동안 표시됩니다.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 종료합니다.

8.7  설정 변경

8.7.1  일반 정보

카메라의 다양한 설정을 변경할 수 있습니다. 변경은 설정 메뉴에서 할 수 있습니다.
Graphic

8.7.2  팔레트

8.7.2.1  일반 정보

카메라가 다른 온도를 표시하는 데 사용하는 팔레트를 변경할 수 있습니다.
사용 가능한 팔레트 설정 옵션은 다음과 같습니다.
  • icon 핫 아이언
  • icon 레인보우
  • icon 그레이스케일

8.7.2.2  프로시저

다음 절차를 따르십시오.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다.

Graphic 버튼을 사용하여 icon 아이콘으로 이동합니다.

Graphic 버튼을 눌러 옵션 간을 전환합니다.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 종료합니다.

8.7.3  방사율

8.7.3.1  일반 정보

방사율은 물체로부터 방출되는 적외선의 측정이며 동일한 온도의 완벽한 흑체를 형성하는 것과 비교됩니다.
방사율 값의 범위는 일반적으로 0.1 ~ 0.95입니다. 거울처럼 광택 있는 표면의 방사율은 0.1 아래로 떨어지지만 산화 처리되거나 페인트칠된 표면의 방사율은 더 높아집니다. 가시 스펙트럼의 색상과 관계없이 유성 페인트는 적외선에서 0.9 이상의 방사율을 나타냅니다. 사람의 피부는 0.97 ~ 0.98 사이의 방사율을 보입니다. 산화 처리되지 않은 금속은 완벽한 불투명의 높은 반사율을 나타내며 파장의 변화가 심하지 않습니다. 따라서 금속의 방사율은 온도가 증가하는 경우에만 낮아집니다. 비금속의 경우,‎ 방사율이 높고 온도가 감소하는 특성이 있습니다.
정확한 측정을 위해 올바른 방사율 설정을 선택해야 합니다.사전 설정 방사율 값 또는 사용자 정의 값 중 하나를 선택할 수 있습니다. 다른 재질에 대한 방사율 데이터 목록은 16 방사율 표 섹션을 참조하십시오.
사용 가능한 방사율 설정 옵션은 다음과 같습니다.
  • 0.95
  • 0.80
  • 0.60
  • 0.30
  • 사용자 정의(0.01 ~ 0.99)‎

8.7.3.2  프로시저

다음 절차를 따르십시오.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다.

Graphic 버튼을 사용하여 icon 아이콘으로 이동합니다.

Graphic 버튼을 눌러 하위 메뉴를 표시합니다.

Graphic 버튼을 사용하여 원하는 옵션으로 이동합니다.

사전 설정 옵션 중 하나를 선택한 상태로 다음 작업을 수행합니다.

  1. Graphic 버튼을 눌러 설정을 저장하고 설정 메뉴로 돌아갑니다.

사용자 정의 옵션 icon이 선택된 상태로 다음 작업을 수행합니다.

  1. Graphic 버튼을 눌러 사용자 지정 필드를 활성화합니다.
  2. Graphic 버튼을 사용하여 방사율 계수를 조정합니다.
  3. Graphic 버튼을 눌러 사용자 정의 필드를 비활성화합니다.
  4. Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴로 돌아갑니다.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 종료합니다.

8.7.4  레이저 포인터

8.7.4.1  일반 정보

온도 측정 시 레이저 포인터가 표적 표인터로 사용됩니다.
사용 가능한 레이저 포인터 설정 옵션은 다음과 같습니다.
  • Graphic 켜기
  • Graphic 끄기

8.7.4.2  프로시저

다음 절차를 따르십시오.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다.

Graphic 버튼을 사용하여 icon 아이콘으로 이동합니다.

Graphic 버튼을 눌러 옵션 간을 전환합니다.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 종료합니다.

8.7.5  온도 단위

8.7.5.1  일반 정보

사용 가능한 온도 단위 설정 옵션은 다음과 같습니다.
  • °C(섭씨)‎
  • °F(화씨)‎

8.7.5.2  프로시저

다음 절차를 따르십시오.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다.

Graphic 버튼을 사용하여 icon 아이콘으로 이동합니다.

Graphic 버튼을 눌러 옵션 간을 전환합니다.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 종료합니다.

8.7.6  십자선

8.7.6.1  일반 정보

십자선은 적외선 온도계 측정 스팟의 중앙을 나타냅니다.
사용 가능한 십자선 설정 옵션은 다음과 같습니다.
  • Graphic 켜기
  • Graphic 끄기

8.7.6.2  프로시저

다음 절차를 따르십시오.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다.

Graphic 버튼을 사용하여 icon 아이콘으로 이동합니다.

Graphic 버튼을 눌러 옵션 간을 전환합니다.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 종료합니다.

8.7.7   자동 전원 꺼짐

8.7.7.1  일반 정보

사용자가 선택한 일정한 무작동 시간이 지나면 자동 전원 꺼짐 기능이 카메라를 자동으로 끕니다.
사용 가능한 자동 전원 꺼짐 설정 옵션은 다음과 같습니다.
  • OFF(카메라가 자동으로 꺼지지 않음)‎
  • 1 m(1분)‎
  • 2 m(2분)‎
  • 5 m(5분)‎
  • 10 m(10분)‎

8.7.7.2  프로시저

다음 절차를 따르십시오.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다.

Graphic 버튼을 사용하여 icon 아이콘으로 이동합니다.

Graphic 버튼을 눌러 하위 메뉴를 표시합니다.

Graphic 버튼을 사용하여 원하는 설정으로 이동합니다.

Graphic 버튼을 눌러 설정을 저장하고 설정 메뉴로 돌아갑니다.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 종료합니다.

8.7.8  날짜 및 시간

8.7.8.1  일반 정보

날짜 및 시간을 설정할 수 있으며 시간 형식 설정을 선택할 수도 있습니다.
사용 가능한 시간 형식 설정 옵션은 다음과 같습니다.
  • Graphic 24시간
  • Graphic 12시간(오전/오후)‎

8.7.8.2  프로시저

다음 절차를 따르십시오.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다.

Graphic 버튼을 사용하여 icon 아이콘으로 이동합니다.

Graphic 버튼을 눌러 하위 메뉴를 표시합니다.

Graphic 버튼을 사용하여 원하는 설정으로 이동합니다.

날짜 또는 시간 행을 선택한 상태로 다음 작업을 수행합니다.

  1. Graphic 버튼을 눌러 필드를 전환합니다.
  2. Graphic 버튼을 사용하여 강조 표시된 필드를 조정합니다.
  3. 현재 행이 끝나면 Graphic 버튼을 눌러 모든 필드를 선택 해제합니다.

시간 형식 행이 선택된 상태로 다음 작업을 수행합니다.

  1. Graphic 버튼을 눌러 옵션 간을 전환합니다.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴로 돌아갑니다.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 종료합니다.

8.7.9  펌웨어 정보 및 보정 날짜

8.7.9.1  일반 정보

현재 펌웨어 버전 및 보정 날짜를 확인할 수 있습니다.
최신 카메라 펌웨어를 사용하기 위해서는 카메라를 업데이트하는 것이 중요합니다. 펌웨어 업데이트에 관한 사항은 FLIR 고객 지원에 문의하십시오.
카메라는 선적 전 공장에서 보정됩니다. 카메라는 현장에서 수리할 수 없으며 FLIR Systems 공인 전문가에 의해서만 보정되어야 합니다. 보정이 필요한 경우 FLIR 고객 지원에 문의하십시오.
자세한 내용은 4 고객 지원 섹션을 참조하십시오.
사용 가능한 정보:
  • icon 펌웨어 버전
  • icon 보정 날짜

8.7.9.2  프로시저

다음 절차를 따르십시오.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다.

Graphic 버튼을 사용하여 icon 아이콘으로 이동합니다.

Graphic 버튼을 누릅니다. 펌웨어 버전 및 보정 날짜에 대한 정보가 표시됩니다.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴로 돌아갑니다.

Graphic 버튼을 눌러 설정 메뉴를 종료합니다.