|
일반 설명 |
|
|---|---|
|
FLIR의 새 TG167 이미징 적외선(IR) 온도계는 단일 스팟
IR 온도계와 FLIR의 레전드급 열화상 카메라를 연결해줍니다. 또한 FLIR TG167에는 FLIR의 독점 Lepton
초소형 열화상 카메라가 탑재되어 있어 잠재적인 문제 발생 원인과 조준해야 할 스팟을 알려줍니다.
FLIR TG167을 통해 열 패턴을 확인하고 온도를 정확하게 측정하며
이미지와 데이터를 저장할 수 있을 뿐만 아니라 메뉴의 직관적인 아이콘을 사용하여 간편하게 작동할 수 있습니다. 또한,
FLIR TG167에서는 Micro SD 카드 또는 USB 연결을 통해 다운로드할 수 있는 이미지를 저장하여 쉽게 문서화하고
보고서에 사용할 수도 있습니다.
|
|
|
주요 기능
|
|
|
|
|
이미징 및 광학 데이터 |
|
|---|---|
|
IR 해상도
|
80 × 60픽셀
|
|
열감도/NETD
|
< 150mK
|
|
시야각(FOV)
|
25° × 19.6°
|
|
최단 초점 거리
|
0.1m
|
|
거리 대 스팟 비율
|
24:1
|
|
영상 주파수
|
9Hz
|
|
초점
|
자동 초점
|
|
감지기 데이터 |
|
|---|---|
|
감지기 유형
|
초점평면 배열(FPA), 비냉각 마이크로 볼로미터
|
|
스펙트럼 범위
|
8~14μm
|
|
이미지 표현 |
|
|---|---|
|
디스플레이
|
2.0in. TFT LCD
|
|
측정 |
|
|---|---|
|
물체 온도 범위
|
-25 ~ +380°C
|
|
정확도
|
±1.5% 또는 1.5°C
|
|
최소 측정 거리
|
26cm
|
|
측정 분석 |
|
|---|---|
|
중앙 스팟
|
예
|
|
색상 팔레트
|
|
|
설정 |
|
|---|---|
|
설정 명령
|
|
|
방사율 수정
|
0.1에서 0.99까지 사용자가 직접 조정할 수 있는 4개의 사전
설정 레벨
|
|
이미지 스토리지 |
|
|---|---|
|
메모리 유형
|
Micro SD 카드
|
|
이미지 스토리지 용량
|
포함된 8GB Micro SD 카드로 75,000장의 사진
|
|
메모리 확장
|
최대 32GB의 SD 카드
|
|
저장된 이미지 형식
|
온도 및 방사율이 표시된 비트맵(BMP) 이미지
|
|
레이저 포인터 |
|
|---|---|
|
레이저
|
이중 발산 레이저는 온도 측정 영역을 나타내며 트리거를 당기면 활성화됩니다.
|
|
전원 시스템 |
|
|---|---|
|
배터리 유형
|
충전식 리튬 이온 배터리
|
|
배터리 전압
|
3.7V
|
|
배터리 사용 시간
|
레이저로 5시간 연속 스캔
|
|
배터리 충전 수명
|
최소 30일
|
|
충전 시스템
|
카메라 내부에서 배터리 충전
|
|
충전 시간
|
4시간: ~90%, 6시간: ~100%
|
|
전원 관리
|
조절 가능: 꺼짐, 1분, 2분, 5분, 10분
|
|
환경 데이터 |
|
|---|---|
|
작동 온도 범위
|
-10 ~ +45°C
|
|
스토리지 온도 범위
|
-30 ~ +55°C
|
|
습도(작동 및 스토리지)
|
0 ~ 90% 상대 습도(RH)(0 ~ 37°C), 0 ~ 65% RH(37 ~ 45°C), 0 ~ 45% RH(45 ~ 55°C)
|
|
EMC
|
|
|
자기장
|
EN 61000-4-8
|
|
캡슐화
|
IP 40(IEC 60529)
|
|
쇼크
|
25g(IEC 60068-2-29)
|
|
진동
|
2 g(IEC 60068-2-6)
|
|
낙하
|
2m로
설계됨
|
|
안전
|
CE, FCC, PSC, FDA
|
|
물리적 데이터 |
|
|---|---|
|
카메라 무게(배터리 포함)
|
0.312kg
|
|
카메라 크기(L × W × H)
|
186mm × 55mm × 94mm
|
|
삼각대 장착
|
손잡이 하단에서 1/4 in.-20
|
|
색상
|
검은색, 흰색, 은색
|
|
재질
|
PC-ABS, TPU
|
|
배송 정보 |
|
|---|---|
|
포장, 유형
|
클램쉘에 제품 뷰가 제공되는 컬러 상자
|
|
내용 목록
|
|
|
포장, 무게
|
0.85kg
|
|
포장, 크기
|
34cm × 15cm × 12cm
|
|
EAN-13
|
7332558010877
|
|
UPC-12
|
845188011628
|
|
원산지
|
중국
|