8  Bruk

8.1  Lade batteriet

Når icon-ikonet vises,‎ må batteriet lades.

8.1.1  Lade batteriet med strømforsyningen

Gå frem på følgende måte:

Koble strømforsyningen til en stikkontakt.

Koble kameraet til strømforsyningen ved hjelp av en USB-kabel.

8.1.2  Lade batteriet ved hjelp av en datamaskin

Gå frem på følgende måte:

Koble kameraet til en datamaskin via en USB-kabel.

8.2  Slå kameraet av og på

Gå frem på følgende måte:

Trykk på og hold inne Graphic-knappen i mer enn to sekunder for å slå på/av kameraet.

8.3  Måle temperaturer

8.3.1  Generelt

Trådkorset og de to laserpekerne brukes som målpekere for avlesninger av infrarød-temperatur. Trådkorset angir midten av punktet som infrarødt-termometeret registrerer. Objektet av interesse skal være innrammet av de to laserpekerne.

8.3.2  Prosedyre

Gå frem på følgende måte:

Rett kameraet mot området som testes.

Trykk på og hold inne utløseren. Dette aktiverer de to laserpekerne.

Beveg kameraet til bare objektet av interesse befinner seg mellom laserpekerpunktene.

Den målte temperaturen vises på kameraets skjerm.

8.4  Lagre et bilde

8.4.1  Generelt

Når du skal lagre bilder,‎ må et kompatibelt mikro-SD-kort være satt inn i mikro-SD-kortsporet øverst på kameraet (under beskyttelsesklaffen)‎. Når kameraet er koblet til en PC via en USB-kabel,‎ fungerer minnekortet som en ekstern lagringsstasjon.
Bildene lagres i punktgrafikkformat (bmp)‎,‎ der temperaturavlesning og den gjeldende emissivitetsinnstillingen vises.
Graphic

8.4.2  Navnekonvensjon

Navnekonvensjonen for bilder er FLIRxxxxx.bmp,‎ hvor xxxxx er en unik teller.

8.4.3  Prosedyre

Gå frem på følgende måte:

Rett kameraet mot et interessepunkt.

Trykk på og hold inne utløseren. Dette aktiverer de to laserpekerne.

Slipp utløseren for å ta bildet. Dette fryser bildet i fem sekunder.

Gjør ett av følgende innen fem sekunder:

  • Trykk på Graphic-knappen for å lagre bildet.
  • Trykk på Graphic-knappen for å forkaste bildet.

Hvis bildet blir lagret på minnekortet,‎ vises en stor hake icon.

Hvis kameraet ikke kan lagre bildet,‎ vises et stort mislykket-ikon icon. Dette kan angi at minnekortet er fullt,‎ defekt eller satt inn på feil måte.

8.5  Vise et lagret bilde

8.5.1  Generelt

Når du lagrer et bilde,‎ lagres bildefilen på minnekortet. Du kan vise bildet igjen ved å åpne det fra bildearkivet.

8.5.2  Prosedyre

Gå frem på følgende måte:

Gjør ett av følgende for å åpne bildearkivet:

  • Trykk på Graphic-knappen i fire sekunder.
  • Trykk på Graphic-knappen for å åpne Valg-menyen. Velg icon-ikonet,‎ og trykk på Graphic-knappen. Velg icon-ikonet,‎ og trykk på Graphic-knappen.

Bruk Graphic-knappene for å bla gjennom de lagrede bildene.

Trykk på Graphic-knappen for å lukke bildearkivet.

8.6  Slette alle bildene

8.6.1  Generelt

Du kan slette alle bildefiler fra minnekortet.

8.6.2  Prosedyre

Gå frem på følgende måte:

Trykk på Graphic-knappen for å vise Valg-menyen.

Velg icon-ikonet,‎ og trykk på Graphic-knappen.

Velg icon-ikonet,‎ og trykk på Graphic-knappen.

Gjør ett av følgende:

  • Velg icon-ikonet ved å trykke på Graphic-knappen for å slette alle bilder.
  • Velg icon-ikonet ved å trykke på Graphic-knappen for å avbryte slettehandlingen.

icon-ikonet vises i ca. 20 sekunder mens minnekortet formateres.

Trykk på Graphic-knappen for å gå ut av Valg-menyen.

8.7  Endre innstillinger

8.7.1  Generelt

Du kan endre en rekke innstillinger i kameraet. Du gjør dette i Valg-menyen.
Graphic

8.7.2  Palett

8.7.2.1  Generelt

Du kan endre paletten som kameraet bruker til å vise forskjellige temperaturer.
Tilgjengelige alternativer for palettinnstillinger:
  • icon varmt jern
  • icon regnbue
  • icon gråtone

8.7.2.2  Prosedyre

Gå frem på følgende måte:

Trykk på Graphic-knappen for å vise Valg-menyen.

Bruk Graphic-knappen til å gå til icon-ikonet.

Trykk på Graphic-knappen for å gå gjennom alternativene.

Trykk på Graphic-knappen for å gå ut av Valg-menyen.

8.7.3  Emissivitet

8.7.3.1  Generelt

Emissivitet er en måling av strålingsmengden som kommer fra et objekt,‎ sammenlignet med den som kommer fra et perfekt svart legeme med samme temperatur.
Emissivitetsverdier strekker seg vanligvis fra 0,‎1 til 0,‎95. En godt polert overflate (speil)‎ faller under 0,‎1,‎ mens en oksidert eller malt overflate har høyere emissivitet. Oljebasert maling,‎ uansett farge i det synlige spekteret,‎ har en emissivitet på over 0,‎9 i infrarødt. Menneskets hud har en emissivitet på 0,‎97–0,‎98. Ikke-oksiderte metaller representerer et ekstremt tilfelle av perfekt opasitet og høy refleksivitet,‎ som ikke varierer voldsomt med bølgelengde. Som en følge av dette er emissiviteten til metaller lav og øker bare med temperatur. For ikke-metaller har emissiviteten en tendens til å være høy og reduseres med temperatur.
For nøyaktige målinger må du velge riktig emissivitetsvalg. Du kan velge en av de forhåndsinnstilte emissivitetsverdiene eller en tilpasset verdi. Se delen 16 Emissivitetstabeller for en liste over emissivitetsdata for forskjellige materialer.
Tilgjengelige alternativer for emissivitetsinnstillinger:
  • 0,‎95
  • 0,‎80
  • 0,‎60
  • 0,‎30
  • tilpasset (0,‎01–0,‎99)‎

8.7.3.2  Prosedyre

Gå frem på følgende måte:

Trykk på Graphic-knappen for å vise Valg-menyen.

Bruk Graphic-knappen til å gå til icon-ikonet.

Trykk på Graphic-knappen for å vise en undermeny.

Bruk Graphic-knappene til å gå til det ønskede alternativet.

Gjør det følgende med et av alternativene for forhåndsinnstilling valgt:

  1. Trykk på Graphic-knappen for å lagre innstillingen og gå tilbake til Valg-menyen.

Gjør følgende med det tilpassede alternativet icon valgt:

  1. Trykk på Graphic-knappen for å aktivere det tilpassede feltet.
  2. Bruk Graphic-knappene til å justere emissivitetsfaktoren.
  3. Trykk på Graphic-knappen for å deaktivere det tilpassede feltet.
  4. Trykk på Graphic-knappen for å gå tilbake til Valg-menyen.

Trykk på Graphic-knappen for å gå ut av Valg-menyen.

8.7.4  Laserpeker

8.7.4.1  Generelt

Laserpekerne brukes som målpekere ved måling av temperatur.
Tilgjengelige alternativer for innstillinger for laserpeker:
  • Graphic
  • Graphic AV

8.7.4.2  Prosedyre

Gå frem på følgende måte:

Trykk på Graphic-knappen for å vise Valg-menyen.

Bruk Graphic-knappen til å gå til icon-ikonet.

Trykk på Graphic-knappen for å gå gjennom alternativene.

Trykk på Graphic-knappen for å gå ut av Valg-menyen.

8.7.5  Temperatureenhet

8.7.5.1  Generelt

Tilgjengelige alternativer for innstillinger for temperaturenhet:
  • °C (Celsius)‎
  • °F (Fahrenheit)‎

8.7.5.2  Prosedyre

Gå frem på følgende måte:

Trykk på Graphic-knappen for å vise Valg-menyen.

Bruk Graphic-knappen til å gå til icon-ikonet.

Trykk på Graphic-knappen for å gå gjennom alternativene.

Trykk på Graphic-knappen for å gå ut av Valg-menyen.

8.7.6  Trådkors

8.7.6.1  Generelt

Trådkorset angir midten av punktet til infrarødt-termometeret.
Tilgjengelige alternativer for trådkorsinnstillinger:
  • Graphic
  • Graphic AV

8.7.6.2  Prosedyre

Gå frem på følgende måte:

Trykk på Graphic-knappen for å vise Valg-menyen.

Bruk Graphic-knappen til å gå til icon-ikonet.

Trykk på Graphic-knappen for å gå gjennom alternativene.

Trykk på Graphic-knappen for å gå ut av Valg-menyen.

8.7.7   Skru av automatisk

8.7.7.1  Generelt

Skru av automatisk-funksjonen slår kameraet av automatisk etter en valgbar periode med inaktivitet.
Tilgjengelige alternativer for innstillingen Skru av automatisk:
  • OFF (kameraet slås ikke av automatisk)‎
  • 1 m (1 minutt)‎
  • 2 m (2 minutter)‎
  • 5 m (5 minutter)‎
  • 10 m (10 minutter)‎

8.7.7.2  Prosedyre

Gå frem på følgende måte:

Trykk på Graphic-knappen for å vise Valg-menyen.

Bruk Graphic-knappen til å gå til icon-ikonet.

Trykk på Graphic-knappen for å vise en undermeny.

Bruk Graphic-knappene til å gå til det ønskede valget.

Trykk på Graphic-knappen for å lagre innstillingen og gå tilbake til Valg-menyen.

Trykk på Graphic-knappen for å gå ut av Valg-menyen.

8.7.8  Dato og klokkeslett

8.7.8.1  Generelt

Du kan angi dato og klokkeslett. Du kan også velge innstilling for tidsformat.
Tilgjengelige alternativer for innstillinger for tidsformat:
  • Graphic 24 timer
  • Graphic 12 timer (am/pm)‎

8.7.8.2  Prosedyre

Gå frem på følgende måte:

Trykk på Graphic-knappen for å vise Valg-menyen.

Bruk Graphic-knappen til å gå til icon-ikonet.

Trykk på Graphic-knappen for å vise en undermeny.

Bruk Graphic-knappene til å gå til det ønskede valget.

Gjør følgende når du har valgt raden for dato og klokkeslett:

  1. Trykk på Graphic-knappen for å gå gjennom feltene.
  2. Bruk Graphic-knappene til å justere det uthevede feltet.
  3. Når den gjeldende raden er fullført,‎ trykker du på Graphic-knappen for å oppheve markeringen av alle felter.

Gjør følgende når du har valgt raden for tidsformat:

  1. Trykk på Graphic-knappen for å gå gjennom alternativene.

Trykk på Graphic-knappen for å gå tilbake til Valg-menyen.

Trykk på Graphic-knappen for å gå ut av Valg-menyen.

8.7.9  Fastvareinformasjon og kalibreringsdato

8.7.9.1  Generelt

Du kan vise gjeldende fastvareversjon og kalibreringsdatoen.
For å dra nytte av vår nyeste kamerafastvare er det viktig at du holder kameraet oppdatert. Kontakt FLIRs kundestøtte for fastvareoppdateringer.
Kameraet kalibreres ved fabrikken før det sendes ut. Du kan ikke utføre service på kameraet i felten,‎ og det skal bare kalibreres av kvalifisert FLIR Systems-personell. Kontakt FLIRs kundestøtte hvis kalibrering er nødvendig.
Se 4 Kundehjelp for mer informasjon.
Tilgjengelig informasjon:
  • icon fastvareversjon
  • icon kalibreringsdato

8.7.9.2  Prosedyre

Gå frem på følgende måte:

Trykk på Graphic-knappen for å vise Valg-menyen.

Bruk Graphic-knappen til å gå til icon-ikonet.

Trykk på Graphic-knappen for å vise informasjon om fastvareversjon og kalibreringsdatoen.

Trykk på Graphic-knappen for å gå tilbake til Valg-menyen.

Trykk på Graphic-knappen for å gå ut av Valg-menyen.