|
Generell beskrivelse |
|
|---|---|
|
FLIRs nye infrarødtermometer TG167 for
avbildning fyller tomrommet mellom enkeltpunkts IR-termometre og FLIRs
legendariske termokameraer. FLIR TG167 er utstyrt med FLIRs eksklusive
mikrotermokamera Lepton, og det viser deg hvor problemer kan oppstå
samt hva punktet skal rettes mot.
FLIR TG167 lar deg se varmemønstre, foreta
temperaturmålinger på en pålitelig måte samt lagre bilder og data.
Menyen bruker intuitive ikoner, noe som gjør det brukervennlig. FLIR
TG167 gjør også dokumentering enkelt, ved å lagre bilder du kan laste
ned fra mikro-SD-kortet eller over en USB-tilkobling og bruke til
rapporter.
|
|
|
Nøkkelfunksjoner
|
|
|
|
|
Bildedata og optiske data |
|
|---|---|
|
IR-oppløsning
|
80 × 60 piksler
|
|
Varmefølsomhet/NETD
|
< 150 mK
|
|
Synsfelt
|
25° × 19,6°
|
|
Minste fokusavstand
|
0,1 m
|
|
Avstand-til-punkt-forhold
|
24 : 1
|
|
Bildefrekvens
|
9 Hz
|
|
Fokus
|
Fokusfri
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortype
|
Fokusplantype (FPA), ukjølt mikrobolometer
|
|
Spektralområde
|
8–14 μm
|
|
Bildepresentasjon |
|
|---|---|
|
Skjerm
|
2,0" TFT LCD
|
|
Mål |
|
|---|---|
|
Objekttemperaturområder
|
–25 til 380 °C
|
|
Nøyaktighet
|
±1,5 % eller 1,5 °C
|
|
Minste måleavstand
|
26 cm
|
|
Måleanalyse |
|
|---|---|
|
Senterpunkt
|
Ja
|
|
Fargepaletter
|
|
|
Oppsett |
|
|---|---|
|
Oppsettskommandoer
|
|
|
Emissivitetskorrigering
|
Fire forhåndsangitte nivåer med tilpasset
justering på 0,1–0,99
|
|
Lagring av bilder |
|
|---|---|
|
Minnetype
|
Mikro-SD-kort
|
|
Bildelagringskapasitet
|
75 000 bilder med inkludert 8 GB mikro-SD-kort
|
|
Minneutvidelse
|
SD-kort på maksimalt 32 GB
|
|
Format for lagret bilde
|
Punktgrafikkbilde (BMP) med temperatur
og emissivitet
|
|
Laserpekere |
|
|---|---|
|
Laser
|
To avvikende lasere angir måleområdet
for temperatur, som aktiveres ved å trykke på utløseren
|
|
Strømforsyning |
|
|---|---|
|
Batteritype
|
Oppladbart litium-ion-batteri
|
|
Batterispenning
|
3,7 V
|
|
Batteriets driftstid
|
> 5 timer kontinuerlig skanning med lasere
|
|
Batteriets varighet
|
Minst 30 dager
|
|
Ladesystem
|
Batteriet blir ladet inni kameraet
|
|
Ladetid
|
4 timer til 90 %, 6 timer til 100 %
|
|
Strømstyring
|
Justerbar: av, 1 minutt, 2 minutter,
5 minutter, 10 minutter
|
|
Omgivelsesdata |
|
|---|---|
|
Driftstemperaturområde
|
–10 til 45 °C
|
|
Temperaturområde for oppbevaring
|
–30 til 55 °C
|
|
Fuktighet (drift og oppbevaring)
|
0–90 % relativ fuktighet (RF) (0–37 °C), 0–65 % RF (37–45 °C), 0–45 % RF (45–55 °C)
|
|
EMC
|
|
|
Magnetfelt
|
EN 61000-4-8
|
|
Innkapsling
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Støt
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
Vibrasjon
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Fall
|
Konstruert for 2 m
|
|
Sikkerhet
|
CE, FCC, PSC, FDA
|
|
Fysiske data |
|
|---|---|
|
Kameravekt, inkl. batteri
|
0,312 kg
|
|
Batteristørrelse (L × B × H)
|
186 mm × 55 mm × 94 mm
|
|
Stativfeste
|
1/4" –20 nederst på håndtaket
|
|
Farge
|
Svart, hvit, sølv
|
|
Materiale
|
PC-ABS, TPU
|
|
Forsendelsesinformasjon |
|
|---|---|
|
Emballasje, type
|
Farget boks med visning av produktet
med vippeåpning
|
|
Liste over innhold
|
|
|
Emballasje, vekt
|
0,85 kg
|
|
Emballasje, størrelse
|
34 cm × 15 cm × 12 cm
|
|
EAN-13
|
7332558010877
|
|
UPC-12
|
845188011628
|
|
Opprinnelsesland
|
Kina
|