5 Inleiding
Hartelijk dank voor uw keuze voor een FLIR TG167 van FLIR Systems.
Met de nieuwe FLIR TG167 infraroodbeeldthermometer wordt de kloof tussen eenpunts-infraroodthermometers en de legendarische warmtebeeldcamera's van
FLIR overbrugd. De FLIR TG167 is uitgerust met de exclusieve Lepton micro-warmtebeeldcamera van FLIR en laat zien waar zich mogelijke problemen kunnen
voordoen en waar u uw meting op moet richten.
De FLIR TG167 stelt u in staat warmtepatronen te zijn, betrouwbare temperatuurmetingen te verrichten en beelden en gegevens op te slaan.
Dankzij de intuïtieve menupictogrammen is de bediening eenvoudig. Daarnaast maakt de FLIR TG167 documentatie eenvoudig door beelden op te slaan die u kunt downloaden vanaf de micro-SD-kaart of via een USB-verbinding en
die u kunt gebruiken voor rapporten.
Belangrijkste kenmerken:
- Zie de warmte en spoor problemen sneller op.
- Weet waar u de temperatuur moet meten.
- Meteen aan de slag; geen speciale training nodig.
- Handzaam formaat; past in een volle gereedschapstas.
- Robuust en betrouwbaar.