|
Algemene beschrijving |
|
|---|---|
|
Met de nieuwe TG167 infraroodbeeldthermometer
wordt de kloof tussen eenpunts-infraroodthermometers en de legendarische
warmtebeeldcamera's van FLIR overbrugd. De FLIR TG167 is uitgerust
met de exclusieve Lepton micro-warmtebeeldcamera van FLIR en laat
zien waar zich mogelijke problemen kunnen voordoen en waar u uw meting
op moet richten.
De FLIR TG167 stelt u in staat warmtepatronen
te zien, betrouwbare temperatuurmetingen te verrichten en beelden
en gegevens op te slaan. Dankzij de intuïtieve menupictogrammen is
de bediening eenvoudig. Daarnaast maakt de FLIR TG167 documentatie
eenvoudig door beelden op te slaan die u kunt downloaden van de micro-SD-kaart
of via een USB-verbinding en kunt gebruiken voor rapporten.
|
|
|
Belangrijkste kenmerken en functies
|
|
|
|
|
Beelden en optische gegevens |
|
|---|---|
|
IR-resolutie
|
80 × 60 pixels
|
|
Thermische gevoeligheid/NETD
|
< 150 mK
|
|
Beeldveld (FOV)
|
25° × 19,6°
|
|
Minimale focusafstand
|
0,1 m
|
|
Verhouding afstand tot punt
|
24:1
|
|
Beeldfrequentie
|
9 Hz
|
|
Focus
|
Zonder scherpstellen
|
|
Detectorgegevens |
|
|---|---|
|
Detectortype
|
Focal Plane Array (FPA), ongekoelde microbolometer
|
|
Spectraal bereik
|
8–14 μm
|
|
Beeldweergave |
|
|---|---|
|
Display
|
2,0-inch TFT LCD
|
|
Meting |
|
|---|---|
|
Objecttemperatuurbereik
|
–25 tot +380 °C
|
|
Nauwkeurigheid
|
±1,5% of 1,5 °C
|
|
Minimale meetafstand
|
26 cm
|
|
Meetanalyse |
|
|---|---|
|
Middelpunt
|
Ja
|
|
Kleurenpaletten
|
|
|
Instelling |
|
|---|---|
|
Instellingsopdrachten
|
|
|
Emissiviteitscorrectie
|
4 vooraf ingestelde niveaus met aanpassing
van 0,1–0,99
|
|
Beeldopslag |
|
|---|---|
|
Geheugentype
|
Micro-SD-kaart
|
|
Beeldopslagcapaciteit
|
75.000 beelden met meegeleverde micro-SD-kaart
van 8 GB
|
|
Geheugenuitbreiding
|
SD-kaart van maximaal 32 GB
|
|
Opslagformaat voor beelden
|
Bitmap-afbeelding (BMP) met temperatuur
en emissiviteit
|
|
Laserpointers |
|
|---|---|
|
Laser
|
Twee divergerende lasers die het gebied
voor temperatuurmeting aangeven, geactiveerd met de trigger
|
|
Voeding |
|
|---|---|
|
Batterijtype
|
Oplaadbare lithium-ionbatterij
|
|
Batterijspanning
|
3,7 V
|
|
Gebruiksduur batterij
|
>5 uur continu scannen met lasers
|
|
Tijd dat batterij opgeladen blijft buiten
gebruik
|
Minimaal 30 dagen
|
|
Oplaadsysteem
|
Batterij wordt in de camera opgeladen
|
|
Oplaadduur
|
4 uur tot 90%, 6 uur tot 100%
|
|
Energiebeheer
|
Instelbaar: uit, 1 minuut, 2 minuten,
5 minuten, 10 minuten
|
|
Omgevingsspecificaties |
|
|---|---|
|
Gebruikstemperatuurbereik
|
–10 tot +45°C
|
|
Opslagtemperatuurbereik
|
–30 tot +55°C
|
|
Luchtvochtigheid (gebruik en opslag)
|
0–90% relatieve vochtigheid (0–37 °C), 0–65% relatieve vochtigheid (37–45 °C), 0–45% relatieve vochtigheid (45–55 °C)
|
|
EMC
|
|
|
Magnetische velden
|
EN 61000-4-8
|
|
Behuizing
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Schokbestendigheid
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
Trillingsbestendigheid
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Valbestendigheid
|
Ontworpen voor 2 m
|
|
Veiligheid
|
CE, FCC, PSC, FDA
|
|
Afmetingen en gewichten |
|
|---|---|
|
Cameragewicht, incl. batterij
|
0,312 kg
|
|
Cameragrootte (L × B × H)
|
186 mm × 55 mm × 94 mm
|
|
Statiefaansluiting
|
1/4"-20 aan onderkant van handgreep
|
|
Kleur
|
Zwart, wit, zilver
|
|
Materiaal
|
PC-ABS, TPU
|
|
Verzendgegevens |
|
|---|---|
|
Verpakking, type
|
Gekleurde doos met productafbeelding
in klapverpakking
|
|
Inhoud
|
|
|
Verpakking, gewicht
|
0,85 kg
|
|
Verpakking, grootte
|
34 cm × 15 cm × 12 cm
|
|
EAN-13
|
7332558010877
|
|
UPC-12
|
845188011628
|
|
Land van herkomst
|
China
|