12  Przykłady zastosowania

12.1  Szkody spowodowane przez wilgoć i wodę

12.1.1  Ogólne

Przy użyciu kamery termowizyjnej można często wykryć w domu szkody spowodowane przez wilgoć i wodę. Wynika to częściowo z tego,‎ że uszkodzony obszar ma inną właściwość przewodnictwa cieplnego,‎ a częściowo z tego,‎ że ma inną pojemność cieplną do magazynowania ciepła niż otaczający go materiał.
Wygląd szkód spowodowanych przez wilgoć i wodę na obrazie termowizyjnym zależy od wielu czynników.
Części te nagrzewają się i stygną z różną szybkością,‎ w zależności od materiału i pory dnia. Z tego powodu istotne jest,‎ aby użyć również innych metod w celu wykrycia szkód spowodowanych przez wilgoć i wodę.

12.1.2  Rysunek

Na poniższym zdjęciu jest przedstawione rozległe uszkodzenie ściany zewnętrznej,‎ gdzie woda przeniknęła przez zewnętrzną okładzinę z powodu nieprawidłowo zainstalowanego występu okna.
Graphic

12.2  Zepsuty styk w gnieździe

12.2.1  Ogólne

W zależności od typu połączenia,‎ jakie jest w gnieździe,‎ nieprawidłowo podłączony styk może powodować lokalny wzrost temperatury. Przyczyną tego wzrostu temperatury,‎ który grozi wybuchem pożaru,‎ może być ograniczona powierzchnia styku między punktem połączenia przychodzącego przewodu a gniazdem.
Gniazda różnych producentów mogą być zupełnie inaczej zbudowane. Z tego powodu różne usterki gniazda mogą wyglądać podobnie na obrazie termowizyjnym.
Lokalny wzrost temperatury może być również wynikiem nieprawidłowego styku między przewodem a gniazdem lub różnicą obciążenia.

12.2.2  Rysunek

Na poniższym zdjęciu jest przedstawione połączenie kabla z gniazdem,‎ gdzie nieprawidłowy styk w gnieździe powoduje lokalny wzrost temperatury.
Graphic

12.3  Utlenione gniazdo

12.3.1  Ogólne

W zależności od typu gniazda i środowiska,‎ w którym jest zainstalowane,‎ powierzchnia jego styków może podlegać utlenianiu. Utlenianie to może prowadzić do lokalnego zwiększenia rezystancji,‎ gdy gniazdo jest obciążone,‎ co na obrazie termowizyjnym jest widoczne jako lokalny wzrost temperatury.
Gniazda różnych producentów mogą być zupełnie inaczej zbudowane. Z tego powodu różne usterki gniazda mogą wyglądać podobnie na obrazie termowizyjnym.
Lokalny wzrost temperatury może być również wynikiem nieprawidłowego styku między przewodem a gniazdem lub różnicą obciążenia.

12.3.2  Rysunek

Na poniższym zdjęciu przedstawiono szereg bezpieczników,‎ gdzie jeden bezpiecznik ma podwyższoną temperaturę na powierzchni styku z uchwytem bezpiecznika. Ponieważ uchwyt bezpiecznika jest z surowego metalu,‎ nie widać na nim wzrostu temperatury,‎ który jest widoczny na materiale ceramicznym bezpiecznika.
Graphic

12.4  Niedobory izolacji

12.4.1  Ogólne

Niedobory izolacji mogą wynikać z jej kurczenia się z biegiem czasu,‎ co powoduje,‎ że przestaje ona całkowicie wypełniać wnękę w ścianie szkieletowej.
Kamera termowizyjna pozwala zobaczyć te niedobory izolacji,‎ ponieważ mają one inną właściwość przewodnictwa cieplnego niż odcinki z poprawnie zainstalowaną izolacją i/lub pokazuje miejsca,‎ gdzie powietrze przenika szkielet budynku.
Podczas badania budynku różnica temperatury wewnątrz i na zewnątrz powinna wynosić przynajmniej 10°C. Słupy,‎ rury wodociągowe,‎ kolumny betonowe i podobne obiekty mogą przypominać niedobory izolacji na obrazie termowizyjnym. Mniejsze różnice mogą również występować w sposób naturalny.

12.4.2  Rysunek

Na poniższym zdjęciu brak jest izolacji w szkielecie dachu. Ze względu na brak izolacji powietrze przedostaje się do struktury dachu,‎ co charakterystycznie wygląda na obrazie termowizyjnym.
Graphic

12.5  Ciąg

12.5.1  Ogólne

Ciąg może występować pod listwami przypodłogowymi,‎ wokół ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz nad opaską sufitową. Ten rodzaj ciągu jest często widoczny na obrazie kamery termowizyjnej,‎ ponieważ strumień zimniejszego powietrza chłodzi otaczającą go powierzchnię.
Do badania ciągu w budynku potrzebne jest wytworzenie ciśnienia niższego niż atmosferyczne. W tym celu należy przed zrobieniem obrazów termowizyjnych pozamykać wszystkie drzwi,‎ okna i kanały wentylacyjne i zostawić wentylator kuchenny włączony na pewien czas.
Na obrazie termowizyjnym ciągu widać często typowy obraz strumienia. Taki obraz strumienia jest dobrze widoczny na poniższym zdjęciu.
Należy również pamiętać,‎ że ciągi mogą być ukryte przez ciepło z ogrzewania podłogowego.

12.5.2  Rysunek

Na poniższym zdjęciu jest przedstawiona klapa sufitowa,‎ gdzie wadliwa izolacja powoduje silny ciąg.
Graphic