5  Wprowadzenie

Dziękujemy,‎ że zdecydowali się Państwo na wybór FLIR TG167 firmy FLIR Systems.
Nowa kamera termowizyjna na podczerwień FLIR TG167 stanowi łącznik pomiędzy pirometrami i legendarnymi kamerami termowizyjnymi firmy FLIR. Model FLIR TG167 jest wyposażony w mikrokamerę termowizyjną z technologią Lepton firmy FLIR,‎ która pokazuje miejsca potencjalnych problemów i pozwala precyzyjnie skoncentrować swoje działania.
Kamera FLIR TG167 umożliwia obserwację rozkładu temperatur,‎ wiarygodny pomiar temperatury oraz zapisywanie obrazów i danych. W menu wykorzystane zostały intuicyjne ikony,‎ co ułatwia obsługę urządzenia. Model FLIR TG167 upraszcza również prowadzenie dokumentacji dzięki zapisywaniu obrazów,‎ które można pobrać z karty pamięci Micro SD lub za pośrednictwem złącza USB,‎ i wykorzystać je do tworzenia raportów.
Najważniejsze zalety: